StarTech.com
Toekomstig

1,8m USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 8K 30Hz

USB-C™ video adapter | Thunderbolt™ 3 compatibel | HBR3

Productcode: CDP2DP146B

  • Ondersteunt High Bit Rate 3 (HBR3) bandbreedtes tot 32,4 Gbps
  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning voor UHD videoresoluties tot 8K 30 Hz
  • Optimaliseer uw visuele ervaring met de volgende generatie displaytechnologie
Bekijk meer
  • Verminder kabelwarboel met een gecombineerde USB-C naar DisplayPort™ adapter en beeldschermkabel
  • Maak de perfecte verbinding met een DP adapter die voor elk met USB-C uitgevoerd apparaat geschikt is, waaronder de 2018 iPad Pro
55,99 € EUR exc BTW
67,75 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
AV-ingang USB-C
AV-uitgang DisplayPort
Chipsetcode STM32F072CBY6TR
Poorten 1
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Bandbreedte HBR3
Maximale digitale resoluties 7680×4320 @ 30Hz
Ondersteunde resoluties 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
4096x2160 (DCI 4K)
7680x4320 (Ultra HD 8K)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Video Revision DisplayPort 1.4
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 80%-90% relatieve vochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 cm [7.9 in]
Gewicht product 57 g [2 oz]
Hoogte product 1.1 cm [0.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

1m - USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 8K 30Hz
CDP2DP141MB
1m - USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 8K 30Hz

USB-C™ video adapter | Thunderbolt™ 3 compatibel | HBR3

54,99 € exc BTW
66,54 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1,8 m - 4K / 60 Hz
CDP2DPMM6B
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1,8 m - 4K / 60 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw DP over USB Type-C -computer direct en zonder extra adapters op een beeldscherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1m - 4K / 60 Hz
CDP2DPMM1MB
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1m - 4K / 60 Hz

Verwijder kabelwarboel door uw USB-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DP-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz
CDP2DP
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz

Sluit uw laptop met USB Type-C aan op een DisplayPort monitor of scherm

34,99 € exc BTW
42,34 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz - wit
CDP2DPW
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een DisplayPort-scherm of -projector

34,99 € exc BTW
42,34 € inc BTW
2 poorts USB-C naar DisplayPort MST hub - Multi-Monitor adapter - 4K 30HZ
MSTCDP122DP
2 poorts USB-C naar DisplayPort MST hub - Multi-Monitor adapter - 4K 30HZ

Dual monitor adapter | Windows® | Thunderbolt™ 3 compatibel

105,99 € exc BTW
128,25 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort multi-monitor video splitter - 3 poorts MST hub
MSTCDP123DP
USB-C naar DisplayPort multi-monitor video splitter - 3 poorts MST hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van drie onafhankelijke schermen op één USB Type-C poort

163,99 € exc BTW
198,43 € inc BTW
USB-C naar HDMI video adapter met USB Power Delivery - 4K 60Hz - wit
CDP2HDUCPW
USB-C naar HDMI video adapter met USB Power Delivery - 4K 60Hz - wit

Gebruik één USB Type-C poort van uw laptop om HDMI-video weer te geven en de laptop op te laden

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - wit - 4K 60Hz
CDP2HD4K60W
USB-C naar HDMI adapter - wit - 4K 60Hz

Sluit uw met USB Type-C uitgeruste laptop aan op een Ultra HD 60 Hz scherm of projector

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz
CDP2HDMM2MB
USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter met 4K 30Hz - zwart
CDP2HD
USB-C naar HDMI adapter met 4K 30Hz - zwart

USB Type-C™ naar HDMI converter | Thunderbolt™ 3 compatibel | DP Alt Mode

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit
CDP2HDW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapterkabel - 1m - 4K bij 30 Hz
CDP2HDMM1MB
USB-C naar HDMI adapterkabel - 1m - 4K bij 30 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar VGA kabel - 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB
USB-C naar VGA kabel - 1m - 1920x1200

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een VGA-scherm aan te sluiten

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW
1 m USB-C naar DVI kabel - 1920x1200 - zwart
CDP2DVIMM1MB
1 m USB-C naar DVI kabel - 1920x1200 - zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DVI-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
USB-C naar HDMI adapter - 4K 60Hz

Sluit uw MacBook, Chromebook of andere met USB -C uitgevoerde laptop aan op een Ultra HD 60 Hz-scherm of -projector

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - zwart
CDP2VGA
USB-C naar VGA adapter - zwart

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar VGA kabel - 2 m - 1920x1200- zwart
CDP2VGAMM2MB
USB-C naar VGA kabel - 2 m - 1920x1200- zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een VGA-scherm aan te sluiten

54,99 € exc BTW
66,54 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - wit
CDP2VGAW
USB-C naar VGA adapter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW

Accessoires