StarTech.com

USB-C multiport adapter - 4K 30 Hz - 3-in-1 USB C naar HDMI, DVI of VGA

USB Type-C™ naar VGA DVI of HDMI reis adapter | 3-jaar garantie

Productcode: CDPVGDVHDBP

  • Maximaliseer uw videocompatibiliteit met een 3-in-1 USB-C beeldschermadapter: USB-C naar VGA, DVI of HDMI
  • Krijg verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van UHD-resoluties tot 4K bij 30 Hz
  • Compatibel met Thunderbolt™ 3 en USB Type-C met DP Alt Mode
  • Eenvoudig installeren, gebruiken en opbergen
76,99 € EUR exc BTW
93,16 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Adapterstijl Adapters
AV-ingang USB Type-C
AV-uitgang DVI
HDMI
VGA
Prestaties
Algemene specificaties Tegelijkertijd wordt slechts één video-uitgang op de videoadapter ondersteund. Bij meerdere aansluitingen zal slechts één van de uitgangen werken.
Audiospecificaties HDMI output - 7.1 surround sound
DVI output - 2-kanaals stereoaudio
Maximale analoge resoluties 1920 x 1200 @ 60Hz
Maximale digitale resoluties 3840 x 2160 @ 30Hz
Ondersteunde resoluties HDMI output: 3840 x 2160 (@ 30 Hz), 2560 x 1600, 2048 x 1280 (@ 60 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

VGA and DVI output: 1920 x 1200 (@ 60 Hz), 1920 x 1080, 1280 x 720
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Video Revision DisplayPort 1.2
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk Output
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid Opslag: 5% ~ 90% RV (niet-condenserend)
Bedrijf: 10% ~ 85% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 85 mm [3.3 in]
Gewicht product 51 g [1.8 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kabellengte 150 mm [5.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 45 mm [1.8 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 22.5 cm [8.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 55 g [1.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C reisadapter
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

Aluminium A/V reisadapter: 4-in-1 USB-C naar VGA, DVI, HDMI of mDP - 4K
CDPVGDVHDMDP
Aluminium A/V reisadapter: 4-in-1 USB-C naar VGA, DVI, HDMI of mDP - 4K

USB Type-C™ naar VGA DVI HDMI of mDP | reisadapter | kabelmanagement

106,99 € exc BTW
129,46 € inc BTW
AV reis adapter 3-in-1: USB-C naar VGA, DVI of HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
AV reis adapter 3-in-1: USB-C naar VGA, DVI of HDMI - 4K

Bewaar deze compacte converter bij uw laptop terwijl u op reis bent, voor aansluiting op vrijwel elk(e) scherm, tv of projector

89,99 € exc BTW
108,89 € inc BTW

Accessoires