Home Audio-Video Thunderbolt 3 videoadapters

Thunderbolt 3 videoadapters

Benut de snelheid en kracht van Thunderbolt™ 3, om naadloze multi-monitor capaciteit toe te voegen aan uw Mac of Windows apparaten. Met een ongeëvenaarde 40 Gbps throughput, leveren StarTech.com Thunderbolt 3 videoadapters de prestatie en mobiliteit die u nodig hebt om uw werkomgeving te optimaliseren, waar u ook heen gaat.

  • Voeg twee 4K UHD schermen toe via één Thunderbolt 3 poort
  • Geschikt voor 5K - Sluit één 5K scherm aan voor het messcherp bewerken van foto's en video's
  • Maximale mobiliteit dankzij een compact design en duurzame lichtgewicht constructie
  • Alle StarTech.com videoadapter worden gedekt door een in de branche toonaangevende garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
4 Resultaten
Thunderbolt 3 naar 2x HDMI adapter - 4K 60Hz - Mac en Windows compatibel
TB32HD24K60
Thunderbolt 3 naar 2x HDMI adapter - 4K 60Hz - Mac en Windows compatibel

Gebruik de meest veeleisende applicaties op twee 4K 60 Hz schermen, met uw Mac of pc

163,99 € exc BTW
198,43 € inc BTW
Thunderbolt 3 naar Dual DisplayPort adapter  4K 60Hz - Mac en Windows compatibel
TB32DP2T
Thunderbolt 3 naar Dual DisplayPort adapter 4K 60Hz - Mac en Windows compatibel

Gebruik de meest veeleisende applicaties op twee 4K 60 Hz schermen, met uw Mac of pc

127,99 € exc BTW
154,87 € inc BTW
Thunderbolt 3 naar dual HDMI adapter - 4k 30Hz - alleen Windows compatibel
TB32HD2
Thunderbolt 3 naar dual HDMI adapter - 4k 30Hz - alleen Windows compatibel

Gebruik een Thunderbolt 3 poort van uw Windows-systeem om veeleisende applicaties op twee UHD 4K schermen weer te geven

139,99 € exc BTW
169,39 € inc BTW
Thunderbolt 3 naar 2x DisplayPort adapter - 4K 60 Hz - alleen Windows compatibel
TB32DP2
Thunderbolt 3 naar 2x DisplayPort adapter - 4K 60 Hz - alleen Windows compatibel

Gebruik een Thunderbolt 3 poort van uw Windows-systeem om veeleisende applicaties op twee UHD 4K schermen weer te geven, of gebruik een 5K scherm

119,99 € exc BTW
145,19 € inc BTW