StarTech.com

Thunderbolt 3 naar 2x HDMI adapter - 4K 60Hz - Mac en Windows compatibel

Gebruik de meest veeleisende applicaties op twee 4K 60 Hz schermen, met uw Mac of pc

Productcode: TB32HD24K60

  • Sluit twee UHD 4K 60 Hz schermen aan op uw computer via één Thunderbolt 3 poort
  • Geschikt voor Mac- en Windows-computers
  • Thunderbolt gecertificeerd
Bekijk meer
  • Gebruik veeleisende applicaties op 4K-schermen bij 60 Hz zonder de systeembronnen uit te putten
  • Neerwaarts compatibel met lagere resoluties zoals high-definition 1920x1200 en 1080p
  • Geen externe voedingsadapter nodig
163,99 € EUR exc BTW
198,43 € EUR inc BTW

Overzicht

Met deze krachtige Thunderbolt™ 3 adapter kunt u twee 4K 60 Hz HDMI-schermen aan uw Windows®- of Mac-computer toevoegen, via één Thunderbolt 3 poort.

De Thunderbolt videoadapter is compatibel met computersystemen die Thunderbolt 3 ondersteunen, zoals de Macbook Pro, Dell™ Precision en Dell XPS modellen. Thunderbolt 3 is een protocol dat gebruik maakt van de USB-C™ connector, maar uw systeem moet Thunderbolt 3 ondersteunen, anders werkt de adapter niet zoals verwacht. Als u de adapter aansluit op een USB-C poort die Thunderbolt 3 niet ondersteunt, werkt de adapter niet. 

Thunderbolt 3 logo

Sluit twee UHD 4K schermen aan op uw computer bij 60 Hz 

De Thunderbolt 3 naar HDMI adapter aangesloten op twee 4K schermen.

Met een ongeëvenaarde throughput van 40 Gbps maakt Thunderbolt 3 mogelijk wat eerder onmogelijk was: weergave op twee onafhankelijke schermen via één poort van uw laptop met dubbele 4K-resolutie bij 60 Hz. Met deze prestatie kunt u de meest veeleisende, voorstelbare applicaties gebruiken. U kunt onafhankelijke content weergeven op elk scherm met een resolutie tot 4096 x 2160p (60 Hz), perfect voor het bewerken van 4K video of het uitvoeren van andere Ultra HD taken zoals het maken van CAD-tekeningen of beoordelen van medische beelden.

Ondersteunt dubbele 4K schermen voor efficiënter werken

Fungerend als een externe 2-poorts grafische adapter met audio-ondersteuning, is dit een compact en comfortabel alternatief voor een laptop dock, wanneer u geen volledige dockingsmogelijkheden nodig hebt.

Met twee UHD 4K schermen kunt u efficiënter werken op uw laptop, zodat u in dezelfde tijd meer werk kunt verrichten. Omdat elk scherm 4K-prestaties biedt, beschikt u over vier keer zoveel schermruimte als met 1080p. Creatieve professionals kunnen hun productiviteit verhogen, en 4K video op het ene scherm bewerken, terwijl onbewerkt videomateriaal op het tweede 4K-scherm kan worden bekeken.

Geen uitputting van systeembronnen

Met deze adapter blijft uw systeem maximaal presteren. In tegenstelling tot USB externe video-oplossingen kunt u met Thunderbolt 3 Ultra HD 4K resolutie bij 60 Hz gebruiken en wel op beide schermen, zonder systeembronnen uit te putten.

Deze adapter is neerwaarts compatibel met uw high-definition 1080p schermen, en is daarmee een geweldige accessoire voor thuis, op kantoor of andere desktopapplicaties

De TB32HD24K60 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Meer informatie over Thunderbolt

De Thunderbolt 3 poorten van uw computer werken mogelijk pas goed nadat u een of meer van de volgende updates op uw computer hebt uitgevoerd:

  • BIOS
  • Thunderbolt firmware
  • Thunderbolt 3 controller stuurprogramma's
  • Thunderbolt 3 software

De vereiste updates zijn afhankelijk van uw computer.

Ga voor een actuele lijst van de betreffende computers en instructies naar http://thunderbolttechnology.net/updates. Als uw fabrikant niet op de Thunderbolt website wordt vermeld, moet u contact opnemen met uw fabrikant.

NB: Om twee schermen bij 4K 60 Hz aan te sluiten, moet uw computersysteem een volledig ingeschakelde Thunderbolt 3 poort hebben die snelheden tot 40 Gbps ondersteunt of de hostcomputer moet dubbele schermen via Thunderbolt 3 ondersteunen.

Toepassingen

Sluit uw computer aan op twee 4K schermen

Ontwerp grafisch intensieve content met hoge resolutie, zoals CAD-tekeningen en photoshop afbeeldingen

Maak en bewerk 4K video terwijl u geheugenintensieve software gebruikt

Multitask door andere content op een tweede 4K scherm te bekijken

Maak verbinding met verschillende systemen met 4K of 1080p schermen voor hot desking in BYOD-kantoor toepassingen

Gebruik een scherm voor referentiedata zoals websites, terwijl u 4K content op een ander scherm maakt

Geef een spreadsheet of werkblad weer over meerdere schermen om side-scrolling te voorkomen

Open panoramabeelden die in softwareprogramma's zijn geïntegreerd, terwijl u een handige handleiding op uw laptopscherm bekijkt

Sluit uw MacBook Pro, Dell XPS of Dell Precision aan op twee externe DP schermen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Ja
AV-ingang Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin)
AV-uitgang HDMI
Prestaties
Maximale analoge resoluties 4K
Maximale digitale resoluties Dual monitor: 4K @ 60 Hz
Maximale overdrachtsnelheid 40 Gbps
Ondersteunde resoluties 4096x2160
3840x2160
2560x1600
1920x1200
1920x1080
1280x720
Connector(en)
Connector A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Mannelijk Output
Connector B 2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Software
Besturingssystemen Microsoft Windows® 8, 8.1, 10
macOS® 10.12 - 10.14
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De adapter werkt alleen als hij is aangesloten op de Thunderbolt 3 poort van uw computer. Als poort een USB-C poort is die Thunderbolt 3 niet ondersteunt, werkt de adapter niet.
Fysieke eigenschappen
Breedte product 60 mm [2.4 in]
Gewicht product 103 g [3.6 oz]
Hoogte product 10 mm [0.4 in]
Kabellengte 284 mm [11.2 in]
Kleur Zilver
Lengte product 114 mm [4.5 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Thunderbolt 3 naar Dual HDMI adapter

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Microsoft Windows® 8, 8.1, 10
macOS® 10.12 - 10.14

Certificaties

Verwante producten

Thunderbolt 3 naar Dual DisplayPort adapter  4K 60Hz - Mac en Windows compatibel
TB32DP2T
Thunderbolt 3 naar Dual DisplayPort adapter 4K 60Hz - Mac en Windows compatibel

Gebruik de meest veeleisende applicaties op twee 4K 60 Hz schermen, met uw Mac of pc

127,99 € exc BTW
154,87 € inc BTW
Thunderbolt 3 naar dual HDMI adapter - 4k 30Hz - alleen Windows compatibel
TB32HD2
Thunderbolt 3 naar dual HDMI adapter - 4k 30Hz - alleen Windows compatibel

Gebruik een Thunderbolt 3 poort van uw Windows-systeem om veeleisende applicaties op twee UHD 4K schermen weer te geven

139,99 € exc BTW
169,39 € inc BTW

Accessoires