Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

USB-C naar HDMI multi-monitor splitter - 2-poorts MST Hub

Productcode: MSTCDP122HD

Sluit twee onafhankelijke schermen aan op één USB Type-C poort

Eigenschappen
  • Maximaliseer uw productiviteit door twee onafhankelijke HDMI-schermen op uw computer aan te sluiten

  • Sluit uw USB-C computer aan op twee HDMI-schermen zoals televisies, beeldschermen of projectors

  • Verhoog de externe videoprestatie met ondersteuning voor twee schermen met resoluties tot 4K (30 Hz)

  • Compatibel met Thunderbolt 3 poorten

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

ISTNL ACENL
INGNL TEDANL
Beschikbaar in
114,99 € EUR exc BTW
139,14 € inc BTW

ID: MSTCDP122HD

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met deze MST hub kunt u twee HDMI®-schermen op uw USB-C™ computer aansluiten. MST is geschikt voor elk Windows® apparaat met DP Alt Mode via USB Type-C™, zoals Dell Precision™ en Dell XPS™ laptop-modellen en ASUS® ROG GL752. De MST hub werkt ook met Thunderbolt™ 3 poorten die Thunderbolt 3 voor dubbele HDMI-conversie bieden.

De USB-C MST hub wordt gevoed door de USB-C poort, waardoor u geen extra voedingsadapter nodig hebt. Deze adapter is geschikt voor USB Type-C apparaten die een DisplayPort-videosignaal doorgeven.

Verhoog uw productiviteit met meerdere schermen

De nieuwste laptopgeneraties zijn mobieler dan ooit. Maar dit kan ook betekenen dat u minder video-uitgangen en een kleiner geïntegreerd laptopscherm hebt. Deze USB-C MST hub lost deze problemen op doordat u twee losse HDMI-schermen kunt aansluiten via een USB-C-poort van uw computer, waardoor multitasking veel gemakkelijker wordt.

Met de MST hub kunt u uw desktop naar extra schermen uitbreiden en onafhankelijke content streamen naar elk scherm. Dit maakt multitasken eenvoudiger en vergroot uw productiviteit - perfect voor het creëren van een hot desk oplossing met een draadloze toetsenbord-/muisset.

Met de hub kunt u ook hetzelfde beeld op meerdere schermen spiegelen, om applicaties zoals digital signage op afstand te bekijken.

Mogelijke schermconfiguraties met de MST hub

Verbazingwekkende beeldkwaliteit die uw systeembronnen niet uitput

MST-technologie maakt gebruik van uw bestaande videokaart om het gebruik van systeembronnen tot een minimum te beperken en Ultra HD 4K-resoluties te bieden. 4K wordt ondersteund door de nieuwste A/V-apparaten en biedt vier keer de resolutie van 1080p. De MST hub kan ook high-definition 1080p weergeven, waardoor de hub perfect is voor alle high-resolution applicaties zoals grafisch ontwerp en CAD-tekeningen.

Twee schermen aangesloten op de MST hub voor twee verschillende applicaties

De MSTCDP122HD USB-C naar HDMI MST hub wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB:

  • Uw USB-C apparaat moet video (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.

  • MST verdeelt 21,6 Gbps over alle aangesloten schermen. Hogere resoluties kunnen de beschikbare bandbreedte met de resterende poorten beperken; raadpleeg onze richtlijn hieronder om de ideale oplossing voor uw configuratie te bepalen.

    Gemiddeld toegewezen resolutiebandbreedte
    1920x1080 (high-definition 1080p) bij 60 Hz - 22%
    1920x1200 bij 60 Hz - 30%
    2560x1440 bij 60 Hz - 35%
    2560x1600 bij 60 Hz - 38%
    3840x2160 (Ultra HD 4K) bij 30 Hz - 38%

    Bij overschrijding van 100% is de functionaliteit beperkt.
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

Windows 10, 8.1, 8

Toepassingen
  • Sluit een USB-C apparaat dat DP Alt Mode ondersteunt aan op twee high-resolution schermen op uw werkplek
  • Gebruik één scherm voor referentiedata zoals websites, terwijl u op een ander scherm uw documenten opstelt
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Chipsetcode MegaChips - STDP4320
Parade - PS8402A
VIA/VLI - VL100
Convertertype MST hub
Poorten 2
Uitgangssignaal HDMI
Prestaties
Maximale digitale resoluties 3840x2160 @ 30hz
Ondersteunde resoluties

Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.

Average resolution bandwidth allocation

1920x1080 (1080p) @60hz - 22%
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%

Note: Exceeding 100% will reduce functionality.

Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Software
Besturingssystemen Windows 10, 8.1, 8
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 50-90%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 58 mm [2.3 in]
Gewicht product 44 g [1.6 oz]
Hoogte product 13 mm [0.5 in]
Kabellengte 33 mm [1.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 62 mm [2.4 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 143 g [5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - MST hub
1 - verkorte handleiding
Certificaties
USB-C naar DisplayPort multi-monitor video splitter - 3 poorts MST hub
MSTCDP123DP

USB-C naar DisplayPort multi-monitor video splitter - 3 poorts MST hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van drie onafhankelijke schermen op één USB Type-C poort

163,99 € exc BTW
198,43 € inc BTW

USB-C naar HDMI multi-monitor splitter - 2-poorts MST Hub
MSTCDP122HD

USB-C naar HDMI multi-monitor splitter - 2-poorts MST Hub

Sluit twee onafhankelijke schermen aan op één USB Type-C poort

114,99 € exc BTW
139,14 € inc BTW

HDMI®-kabels en HDMI-adapters (5)

Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 1 m
HDMM1MP

Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 1 m

Maak functierijke HDMI-verbindingen die foutvrij-gecertificeerd

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW

1m High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M
HDMM1M

1m High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M

Maak Ultra HD-verbindingen tussen uw High Speed HDMI®-apparaten

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW

1,5 m High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M
HDMM150CM

1,5 m High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M

Maak Ultra HD-verbindingen tussen uw high-speed HDMI®-apparaten op een unieke afstand van 1,5 m

8,99 € exc BTW
10,88 € inc BTW

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

1, 8 m HDMI naar DVI-D kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW

1 m mini HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M
HDCDVIMM1M

1 m mini HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M

Bekijk uw foto's of video's op uw HDMI mini-camera of ander mobiel apparaat tot op 1 m afstand van uw DVI-D-scherm

13,99 € exc BTW
16,93 € inc BTW

Video-verloopstekkers (1)

HDMI naar DVI-D adapter - M/F
HDMIDVIMF

HDMI naar DVI-D adapter - M/F

Sluit apparaten met DVI aan op apparaten met HDMI® ingeschakeld en omgekeerd

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.