StarTech.com

USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een DisplayPort-scherm of -projector

Productcode: CDP2DPW

  • Gebruik veeleisende applicaties op 4K-schermen bij 60 Hz
  • Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
  • Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design
Bekijk meer
  • Compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten
  • 7.1 audio-ondersteuning
34,99 € EUR exc BTW
42,34 € EUR inc BTW

Overzicht

Met deze USB-C™ naar DisplayPort adapter kunt u DP-video en -audio weergeven via de USB Type-C™ poort van uw laptop of ander apparaat. De adapter is geschikt voor USB-C apparaten die een DisplayPort (DP) videosignaal doorgeven, zoals uw MacBook Pro, Chromebook™ of andere USB-C laptop. Zo kunt u uw DisplayPort-scherm op uw USB-C computer aansluiten via een DisplayPort-kabel.

Ultra HD 4K resolutie bij 60 Hz

Met de adapter kunt u de videocapaciteiten van uw USB Type-C verbinding van uw computer benutten om de verbazingwekkende kwaliteit van UHD op uw 4K 60 Hz scherm weer te geven. Daardoor kunt u gemakkelijker multitasken, terwijl u werkt met de meest veeleisende applicaties die u zich kunt voorstellen.

Met deze adapter kunt u een uitgangsresolutie bereiken tot 3840 x 2160p bij 60 Hz, wat perfect is voor het uitvoeren van taken met hoge resolutie zoals het bekijken van 4K video. Bovendien is de adapter neerwaarts compatibel met 1080p-schermen, en is dus een perfecte accessoire voor applicaties thuis, op kantoor en in andere werkomgevingen.

Stijlvolle connectiviteit voor uw MacBook met USB-C

Met zijn volledig witte design is deze USB-C videoadapter de perfecte accessoire voor uw MacBook met USB-C. De compacte adapter is lichtgewicht en gemakkelijk mee te nemen in uw laptop- of draagtas, waardoor deze adapter perfect is voor BYOD (Bring Your Own Device) toepassingen op kantoor. 

De adapter ziet er niet alleen geweldig uit naast uw Mac en HP ENVY, maar werkt ook met elke USB-C computer die DisplayPort ALT Mode ondersteunt, zoals uw Dell® XPS of andere Windows® laptop.

Probleemloze aansluiting met USB Type-C

Met deze adapter kunt u de veelzijdige USB Type-C poort van uw draagbare apparaat gebruiken. USB Type-C is een omkeerbare connector, zodat de adapter, ongeacht hoe u hem erin steekt, altijd werkt, waardoor u uw apparaat tijdens presentaties kunt aansluiten zonder problemen en zonder in verlegenheid te worden gebracht.

De CDP2DPW wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB:

  • Uw USB-C apparaat moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken
  • Deze adapter verzendt een single-mode DisplayPort-signaal en werkt niet met een extra videoadapter zoals DisplayPort naar HDMI-, DisplayPort naar VGA- of DisplayPort naar DVI-adapters

Toepassingen

Neem de adapter mee op reis, zodat u verbinding kunt maken met elk beschikbaar DisplayPort-scherm, -tv of -projector

Sluit uw BYOD MacBook of Chromebook aan op een beschikbaar DP-scherm op uw werk

Loop elke vergaderruimte binnen, voorbereid om direct een presentatie vanaf uw USB-C laptop te kunnen geven

Sluit een DP-scherm aan op uw USB-C laptop om dit als een tweede scherm te gebruiken

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Chipsetcode PERICOM - PI3DPX1203
NXP - PTN5100
Convertertype Formaatomzetting
Poorten 1
Uitgangssignaal DisplayPort
Prestaties
Maximale digitale resoluties 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Ondersteunde resoluties 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3820 X 2160 @60Hz
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Output
Fysieke eigenschappen
Breedte product 37 mm [1.5 in]
Gewicht product 26 g [0.9 oz]
Hoogte product 14 mm [0.6 in]
Kleur Wit
Lengte product 180 mm [7.1 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C naar DisplayPort adapter

Certificaties

Verwante producten

USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz
CDP2DP
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz

Sluit uw laptop met USB Type-C aan op een DisplayPort monitor of scherm

34,99 € exc BTW
42,34 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit
CDP2HDW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter
CDP2HD
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit
CDP2HDW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter
CDP2HD
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - wit
CDP2VGAW
USB-C naar VGA adapter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - zwart
CDP2VGA
USB-C naar VGA adapter - zwart

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

USB-C is a type of USB connector that is capable of supporting the following:

  • Data transfer speeds up to 10Gbps, if you use USB 3.1.
  • Bi-directional power delivery up to 100W, if both the USB host connection and the device support it.
  • Alternate modes, which deliver different types of data at different speeds. For example, DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).

If using Thunderbolt 3 over USB-C, the connection is capable of additional features. For example, Thunderbolt 3 is capable of 40Gbps of total bandwidth. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-port-capabilities.

Not all USB-C ports or devices are capable of supporting all of the features listed above, or all of the features at the maximum capabilities. If you require a specific USB-C feature, your USB host connection, cables, and device must all support the feature that you require. For more information about whether your components support specific USB-C features, refer to the information provided by the manufacturers. 

This USB-C device requires that all of the following components support alternate modes:

  • The USB-C host connection (for example, a computer and its port)
  • The USB-C cable
  • The USB-C device (for example, a hard drive docking station)

If your host device includes a Thunderbolt™ 3 connection, this USB-C device will work with your host device.

For more information about the modes that your setup components support, refer to the information provided by the manufacturers.

Installatie

This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).

Troubleshooting

Wanneer u problemen probeert op te lossen met een USB-videoadapter, zijn er enkele snelle tests die u kunt uitvoeren om mogelijke problemen uit te sluiten. U kunt testen of de volgende componenten goed werken en niet de oorzaak van het probleem zijn:

  • Videokabels

  • Videobron

  • Videobestemming

  • USB-videoadapter

Probeer het volgende om uw installatiecomponenten te testen:

  • Gebruik de videokabels, videobron, videobestemming en USB-videoadapter in een andere configuratie om te zien of het probleem door de componenten of de configuratie wordt veroorzaakt.

  • Gebruik een andere videokabel, videobron, videobestemming en USB-videoadapter in uw configuratie om te zien of het probleem nog steeds aanwezig is. Idealiter zou u een component moeten testen waarvan u weet dat deze in een andere configuratie werkt.

Bij het testen van uw kabels raden wij u het volgende aan:

  • Test elke kabel afzonderlijk.

  • Gebruik korte kabels bij het testen.

Als u de videokabels, videobron, videobestemming en USB-videoadapter test, raden wij u het volgende aan:

  • Controleer Apparaatbeheer onder Beeldschermadapters, USB-controllers of USB-beeldschermadapters. Druk daarvoor op de Windows-toets + R, typ devmgmt.msc en druk op Enter om Apparaatbeheer te openen.

  • Wanneer u de USB-videoadapter niet onder Apparaatbeheer ziet, zie dan deze FAQ: http://www.startech.com/faq/usb_general_os_cannot_detect_device

  • Als het apparaat een fout heeft, moet u de stuurprogramma's opnieuw installeren en daarbij de instructies op de website volgen.

  • Controleer of de stuurprogramma's van uw videokaart up-to-date zijn. U kunt controleren welke videokaart u hebt in Apparaatbeheer onder Beeldschermadapters. Het is raadzaam direct naar de website van de videokaartfabrikant te gaan om te zien wat de meest recente stuurprogramma's zijn.

  • Controleer of het beeldscherm door Windows wordt gedetecteerd.

Om te controleren of Windows het beeldscherm detecteert dat een computer gebruikt waarop een versie van Windows XP draait, doet het u volgende:

  • Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en klik op Eigenschappen.
  • Klik op het tabblad Instellingen.
  • Als de melding Versleep de beeldschermpictogrammen zodat ze overeenkomen met de fysieke posities van uw beeldschermen verschijnt, betekent het dat Windows meer dan één beeldscherm detecteert. U kunt op het vervolgkeuzemenu onder Beeldscherm klikken om te zien welke beeldschermen zijn gedetecteerd. Deze optie is niet beschikbaar als Windows slechts één beeldscherm detecteert.

Om te controleren of Windows het beeldscherm detecteert dat een computer gebruikt waarop een versie van Windows Vista, Windows 7 of Windows 8 draait, doet het u volgende:

  • Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en klik op Schermresolutie.
  • U kunt op het vervolgkeuzemenu onder Beeldscherm klikken om te zien welke beeldschermen zijn gedetecteerd.

The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue.  You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.

To output 4K to a DisplayPort display at 30Hz, your monitor must support the resolution and refresh rate. If your monitor also supports 4K at 60Hz (DP 1.2 or higher), you may also need to set the monitor to work at 30Hz. 

To resolve this issue, use the buttons on your monitor to change the DisplayPort settings to DP1.1. For more information about how to change your monitor settings, refer to the website of the manufacturer of your monitor.

To output 4K to a DisplayPort display at 60Hz your monitor must support the resolution and refresh rate. If your monitor supports 4K at 60Hz (DP1.2 or higher) you may also need to set the monitor to work at 60Hz.

To resolve this issue, use the buttons on your monitor to change the DisplayPort settings to DP1.2. For more information about changing your monitor settings, refer to the website of the manufacturer of your monitor.