Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

3m USB C naar DisplayPort kabel - 4K 60Hz - wit

Productcode: CDP2DPMM3MW

Nieuw

Gebruik deze USB-C naar DP kabel om uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een scherm aan te sluiten

Eigenschappen
  • Plaats uw apparaten in uw werkomgeving waar u die nodig hebt, met minder kabelwarboel

  • 3 m alles-in-een-oplossing met een gecombineerde kabel en adapter

  • Een stijlvolle uitstraling die goed past bij uw witte monitors

Meer functies . . .
  • Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector

  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van resoluties tot 4K bij 60 Hz

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

INGNL TEDANL
Beschikbaar in
51,99 € EUR exc BTW
62,91 € inc BTW

ID: CDP2DPMM3MW

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Deze USB-C™ naar DisplayPort-adapterkabel is een handige oplossing voor het direct aansluiten van uw DisplayPort over USB Type-C™ apparaat op uw DP-scherm of -projector. De adapter ondersteunt een aansluitafstand tot 3 m en werkt met USB-C-apparaten die DP Alt Mode ondersteunen, zoals de MacBook, ChromeBook Pixel™ en Dell™ XPS™ modellen 15 en 13. Deze kabeladapter is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Nette installatie

Deze witte adapter ziet er niet alleen geweldig uit naast computers die overeenkomen met 'look & feel' van laptops als uw MacBook of HP® ENVY, maar werkt ook met elke USB-C computer die DisplayPort ondersteunt. Deze 3 m lange adapterkabel biedt een directe aansluiting die extra adapters en kabels elimineert, voor een nette en professionele installatie.

Voor kortere verbindingen biedt StarTech.com ook een 1 m USB-C naar DisplayPort-kabel (CDP2DPMM1MW) en [% product id="CDP2DPMM6W" text="1,8 m USB-C naar DisplayPort-kabel (CDP2DPMM6W)"], waardoor u de best passende kabellengte kunt kiezen.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit

Met vier keer de resolutie van high-definition 1080p, zult u versteld staan van de beeldkwaliteit van een 4K 60 Hz beeldscherm of tv. Met de adapterkabel kunt u de videocapaciteiten van uw USB Type-C verbinding benutten voor de verbazingwekkende kwaliteit van Ultra HD op uw 4K-scherm. 

De adapter is ook nog neerwaarts compatibel met schermen met een lagere resolutie, zoals 1080p, en is dus een geweldige accessoire voor thuis, op kantoor of en in andere HD-werkomgevingen, en is dankzij 4K 60 Hz ook al op de toekomst voorbereid.

De CDP2DPMM3MW wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen
  • Sluit een USB Type-C computer aan op een DisplayPort-projector of -beeldscherm in uw klaslokaal, auditorium of vergaderruimte
  • Installeer op uw werkplek thuis of hotdesk op kantoor zodat uw USB-C computer compatibel is met uw DisplayPort-monitor
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Chipsetcode STMicroelectronics - STM32F072CBU6
PERICOM - PI3DPX1203
Poorten 1
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Maximale digitale resoluties 3840x2160 @ 60 Hz
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid 20%-70% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 180 g [6.4 oz]
Hoogte product 10 mm [0.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 3000 mm [118.1 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C naar DisplayPort-kabel
Adapterstijl Kabeladapters
Convertertype Kabeladapters
Ondersteunde resoluties 1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
Uitgangssignaal DisplayPort
Certificaties
Nieuw
3 m USB-C naar DisplayPort kabel - 4K 60Hz - zwart
CDP2DPMM3MB

3 m USB-C naar DisplayPort kabel - 4K 60Hz - zwart

Gebruik deze USB-C naar DP kabel om uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een scherm aan te sluiten

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW

USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1,8 m - 4K / 60 Hz
CDP2DPMM6B

USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1,8 m - 4K / 60 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw DP over USB Type-C -computer direct en zonder extra adapters op een beeldscherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW

USB-C naar HDMI adapterkabel - 1m - 4K bij 30 Hz
CDP2HDMM1MB

USB-C naar HDMI adapterkabel - 1m - 4K bij 30 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW

USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz
CDP2HDMM2MB

USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW

USB-C naar VGA kabel - 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB

USB-C naar VGA kabel - 1m - 1920x1200

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een VGA-scherm aan te sluiten

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW

USB-C naar VGA kabel - 2 m - 1920x1200- zwart
CDP2VGAMM2MB

USB-C naar VGA kabel - 2 m - 1920x1200- zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een VGA-scherm aan te sluiten

54,99 € exc BTW
66,54 € inc BTW

USB-C naar HDMI adapter - 4K 60Hz
CDP2HD4K60

USB-C naar HDMI adapter - 4K 60Hz

Sluit uw MacBook, Chromebook of andere met USB -C uitgevoerde laptop aan op een Ultra HD 60 Hz-scherm of -projector

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW

USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter
CDP2HD

USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW

USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit
CDP2HDW

USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW

USB-C naar VGA adapter - zwart
CDP2VGA

USB-C naar VGA adapter - zwart

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW

USB-C naar VGA adapter - wit
CDP2VGAW

USB-C naar VGA adapter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW

1 m USB-C naar DisplayPort kabel - 4K 60Hz - wit
CDP2DPMM1MW

1 m USB-C naar DisplayPort kabel - 4K 60Hz - wit

Gebruik deze USB-C naar DP kabel om uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een scherm aan te sluiten

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW

1.8 m USB C naar DisplayPort kabel - 4K 60Hz - wit
CDP2DPMM6W

1.8 m USB C naar DisplayPort kabel - 4K 60Hz - wit

Gebruik deze USB-C naar DP kabel om uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een scherm aan te sluiten

47,99 € exc BTW
58,07 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.