Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1,8 m - 4K / 60 Hz
Elimineer kabelwarboel door uw DP over USB Type-C -computer direct en zonder extra adapters op een beeldscherm aan te sluiten
Productcode: CDP2DPMM6B
- Verminder kabelwarboel met een compacte 1,8 m adapterkabel
- Krijg verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning voor UHD videoresoluties tot 4K 60 Hz
- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 4K bij 60 Hz
- Plug & play installatie
- Geen netadapter benodigd
Met deze USB-C naar DisplayPort kabel kunt u uw met Thunderbolt 3 of USB Type-C uitgevoerd apparaat aansluiten op een 4K DisplayPort scherm met slechts één kabel, een gemakkelijke oplossing dus met minimaal aantal kabels.
Verbazingwekkende beeldkwaliteit
Met de USB C naar DisplayPort adapterkabel kunt u de videocapaciteiten van uw USB-C verbinding benutten om de verbazingwekkende kwaliteit van Ultra HD op uw 4K scherm weer te geven en resoluties tot 3840 x 2160 te ondersteunen.
Bovendien is de adapter neerwaarts compatibel met 1080p-schermen, en is dus een geweldige accessoire voor applicaties thuis, op kantoor en in andere werkomgevingen.
Nette installatie
Met deze 1,8 m lange beeldschermkabel hebt u geen extra adapters en kabels meer nodig voor een nette, professionele installatie. Voor kortere of langere verbindingen bieden wij ook een 3 m (CDP2DPMM3MB, CDP2DPMM3MW) en een 1 m (CDP2DPMM1MB, CDP2DPMM1MW) lange USB-C naar DP kabel, zodat u altijd de juiste kabellengte voor uw installatie kunt kiezen.
Probleemloze installatie
Voor gegarandeerd eenvoudige bediening en installatie werkt deze USB C naar DisplayPort kabel met zowel Windows als Mac computers en biedt plug & play-installatie zonder dat aanvullende software of stuurprogramma's nodig zijn.
De CDP2DPMM6B wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
NB:Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
Toepassingen
- Sluit een USB Type-C computer aan op een DisplayPort-projector of -beeldscherm in uw klaslokaal, auditorium of vergaderruimte
- Installeer hem in uw werkstation thuis of hotdesk op kantoor zodat uw USB-C computer compatibel is met uw DisplayPort-beeldscherm
- Verkrijg een hoge beeldkwaliteit met ondersteuning van 4K 60Hz
- Geef presentaties waar u ook bent
Productnummers
Ingram Micro Netherlands
3285176
Tech Data - Netherlands
4428762
UPC Code
065030864824
Technische specificaties
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Adapterstijl | Kabeladapters | |
AV-ingang | USB Type-C | |
AV-uitgang | DisplayPort | |
Chipsetcode | STMicroelectronics - STM32F072CBU6 | |
Poorten | 1 | |
Prestaties | ||
Audiospecificaties | 7.1 surround sound | |
Maximale digitale resoluties | 3840 x 2160 @ 60 Hz | |
Ondersteunde resoluties | 1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
|
Ondersteuning breedbeeld: | Ja | |
Video Revision | DisplayPort 1.2 | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input | |
Connector B | 1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk Output | |
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Systeem- en kabelvereisten | Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter. | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Opslagtemperatuur | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) | |
Vochtigheid | 20%-70% RV | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 20 mm [0.8 in] | |
Gewicht product | 49 g [1.7 oz] | |
Hoogte product | 10 mm [0.4 in] | |
Kabellengte | 1.8 m [5.9 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 1.8 m [5.9 ft] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 58 g [2 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - USB-C naar DisplayPort-kabel |
Verwante producten
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1m - 4K / 60 Hz
Verwijder kabelwarboel door uw USB-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DP-scherm aan te sluiten
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz
Sluit uw laptop met USB Type-C aan op een DisplayPort monitor of scherm
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz - wit
Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een DisplayPort-scherm of -projector
USB-C naar DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 2 poorts MST Hub
Gebruik deze adapter voor het aansluiten van twee onafhankelijke schermen op één USB Type-C poort
USB-C naar DisplayPort multi-monitor video splitter - 3 poorts MST hub
Gebruik deze adapter voor het aansluiten van drie onafhankelijke schermen op één USB Type-C poort
USB-C naar HDMI video adapter met USB Power Delivery - 4K 60Hz - wit
Gebruik één USB Type-C poort van uw laptop om HDMI-video weer te geven en de laptop op te laden
USB-C naar HDMI adapter - wit - 4K 60Hz
Sluit uw met USB Type-C uitgeruste laptop aan op een Ultra HD 60 Hz scherm of projector
USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz
Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter
Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit
Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector
USB-C naar HDMI adapterkabel - 1m - 4K bij 30 Hz
Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten
USB-C naar VGA kabel - 1m - 1920x1200
Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een VGA-scherm aan te sluiten
1 m USB-C naar DVI kabel - 1920x1200 - zwart
Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DVI-scherm aan te sluiten
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1,8 m - 4K / 60 Hz
Elimineer kabelwarboel door uw DP over USB Type-C -computer direct en zonder extra adapters op een beeldscherm aan te sluiten
USB-C naar HDMI adapter - 4K 60Hz
Sluit uw MacBook, Chromebook of andere met USB -C uitgevoerde laptop aan op een Ultra HD 60 Hz-scherm of -projector
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter
Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector
USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz
Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit
Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector
USB-C naar VGA adapter - zwart
Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector
USB-C naar VGA kabel - 2 m - 1920x1200- zwart
Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een VGA-scherm aan te sluiten
USB-C naar VGA adapter - wit
Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector
Accessoires
1,8 m DisplayPort Video verlengkabel - M/F
Verleng het bereik van uw DisplayPort-apparaten met 1,8 meter
3ft DisplayPort Panel Mount Cable - F/M
De DisplayPort-aansluiting kan veilig worden ingebouwd in een gemakkelijk toegankelijk paneel.
15cm Mini DisplayPort naar DisplayPort Video Verloopkabel - M/F
Sluit uw DisplayPort-monitor aan op een Mini DisplayPort-bron
Mini DisplayPort naar DisplayPort Adapter Converter - M/F
Sluit uw apparaten met Mini DisplayPort aan met behulp van een standaard DisplayPort-kabel
Productondersteuning
Specificatiebladen
-
CDP2DPMM6B_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
USB-C is a type of USB connector that is capable of supporting the following:
- Data transfer speeds up to 10Gbps, if you use USB 3.1.
- Bi-directional power delivery up to 100W, if both the USB host connection and the device support it.
- Alternate modes, which deliver different types of data at different speeds. For example, DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).
If using Thunderbolt 3 over USB-C, the connection is capable of additional features. For example, Thunderbolt 3 is capable of 40Gbps of total bandwidth. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-port-capabilities.
Not all USB-C ports or devices are capable of supporting all of the features listed above, or all of the features at the maximum capabilities. If you require a specific USB-C feature, your USB host connection, cables, and device must all support the feature that you require. For more information about whether your components support specific USB-C features, refer to the information provided by the manufacturers.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
This USB-C device requires that all of the following components support alternate modes:
- The USB-C host connection (for example, a computer and its port)
- The USB-C cable
- The USB-C device (for example, a hard drive docking station)
If your host device includes a Thunderbolt™ 3 connection, this USB-C device will work with your host device.
For more information about the modes that your setup components support, refer to the information provided by the manufacturers.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Installatie
This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Video cables
-
Video adapter
-
Video source (such as a DVD player or computer)
-
Video destination (such as a monitor or projector)
To test your setup components, try the following:
-
Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:
-
Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.
-
Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.
Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue. You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
To output 4K to a DisplayPort display at 30Hz, your monitor must support the resolution and refresh rate. If your monitor also supports 4K at 60Hz (DP 1.2 or higher), you may also need to set the monitor to work at 30Hz.
To resolve this issue, use the buttons on your monitor to change the DisplayPort settings to DP1.1. For more information about how to change your monitor settings, refer to the website of the manufacturer of your monitor.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
To output 4K to a DisplayPort display at 60Hz your monitor must support the resolution and refresh rate. If your monitor supports 4K at 60Hz (DP1.2 or higher) you may also need to set the monitor to work at 60Hz.
To resolve this issue, use the buttons on your monitor to change the DisplayPort settings to DP1.2. For more information about changing your monitor settings, refer to the website of the manufacturer of your monitor.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Letter of Conformity (LOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.