StarTech.com

1.8 m USB C naar DisplayPort kabel - 4K 60Hz - wit

Gebruik deze USB-C naar DP kabel om uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een scherm aan te sluiten

Productcode: CDP2DPMM6W

  • Alles-in-een design, en dus geen extra adapters en kabels nodig
  • Krijg verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning voor UHD videoresoluties tot 4K 60 Hz
  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 4K bij 60 Hz
Bekijk meer
  • Hassle-free connectivity with the reversible USB-C connector
  • Compatible with Thunderbolt 3 and USB 3.1 Type-C ports that support DP Alt Mode
47,99 € EUR exc BTW
58,07 € EUR inc BTW

Overzicht

Met deze USB-C naar DisplayPort kabel kunt u uw met Thunderbolt 3 of USB Type-C uitgevoerd apparaat aansluiten op een 4K DisplayPort scherm met slechts één kabel, een gemakkelijke oplossing dus met minimaal aantal kabels.  

Verbazingwekkende beeldkwaliteit 

Met de USB C naar DisplayPort adapterkabel kunt u de videocapaciteiten van uw USB-C verbinding benutten om de verbazingwekkende kwaliteit van Ultra HD op uw 4K scherm weer te geven en resoluties tot 3840 x 2160 te ondersteunen.   

Bovendien is de adapter neerwaarts compatibel met 1080p-schermen, en is dus een geweldige accessoire voor applicaties thuis, op kantoor en in andere werkomgevingen. 

Nette installatie

Met deze 1,8 m lange beeldschermkabel hebt u geen extra adapters en kabels meer nodig voor een nette, professionele installatie. Voor kortere of langere verbindingen bieden wij ook een 3 m (CDP2DPMM3MW, CDP2DPMM3MB) en een 1 m (CDP2DPMM1MW, CDP2DPMM1MB) USB-C naar DP kabel, zodat u altijd de juiste kabellengte voor uw installatie kunt kiezen.  

Probleemloze installatie 

Voor gegarandeerd eenvoudige bediening en installatie werkt deze USB C naar DisplayPort kabel met zowel Windows als Mac computers en biedt plug & play-installatie zonder dat aanvullende software of stuurprogramma's nodig zijn.

De CDP2DPMM6W wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB:Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken. 

Toepassingen

Sluit een USB Type-C computer aan op een DisplayPort-projector of -beeldscherm in uw klaslokaal, auditorium of vergaderruimte

Installeer hem in uw werkstation thuis of hotdesk op kantoor zodat uw USB-C computer compatibel is met uw DisplayPort-beeldscherm

Experience enhanced imaging with support for 4K 60Hz

Deliver enriched presentations on the go

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
AV-ingang USB Type-C
AV-uitgang DisplayPort
Chipsetcode STMicroelectronics - STM32F072CBU6
PERICOM - PI3DPX1203
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Maximale digitale resoluties 3840x2160 @ 60 Hz
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Uw USB-C apparaat moet video (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 53 g [1.9 oz]
Hoogte product 10 mm [0.4 in]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Wit
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C naar DisplayPort adapterkabel
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

1 m USB-C naar DisplayPort kabel - 4K 60Hz - wit
CDP2DPMM1MW
1 m USB-C naar DisplayPort kabel - 4K 60Hz - wit

Gebruik deze USB-C naar DP kabel om uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een scherm aan te sluiten

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1,8 m - 4K / 60 Hz
CDP2DPMM6B
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1,8 m - 4K / 60 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw DP over USB Type-C -computer direct en zonder extra adapters op een beeldscherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapterkabel - 1m - 4K bij 30 Hz
CDP2HDMM1MB
USB-C naar HDMI adapterkabel - 1m - 4K bij 30 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz
CDP2HDMM2MB
USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
USB-C naar VGA kabel - 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB
USB-C naar VGA kabel - 1m - 1920x1200

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een VGA-scherm aan te sluiten

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW
USB-C naar VGA kabel - 2 m - 1920x1200- zwart
CDP2VGAMM2MB
USB-C naar VGA kabel - 2 m - 1920x1200- zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een VGA-scherm aan te sluiten

54,99 € exc BTW
66,54 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
USB-C naar HDMI adapter - 4K 60Hz

Sluit uw MacBook, Chromebook of andere met USB -C uitgevoerde laptop aan op een Ultra HD 60 Hz-scherm of -projector

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter
CDP2HD
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit
CDP2HDW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - zwart
CDP2VGA
USB-C naar VGA adapter - zwart

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - wit
CDP2VGAW
USB-C naar VGA adapter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW