StarTech.com

USB-C naar DisplayPort multi-monitor video splitter - 3 poorts MST hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van drie onafhankelijke schermen op één USB Type-C poort

Productcode: MSTCDP123DP

  • Maximaliseer uw productiviteit door drie onafhankelijke schermen via de MST hub op uw computer aan te sluiten
  • Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
  • Sluit bijna elke tv, beeldscherm of project aan met de ondersteuning van voordelige adapters (apart verkrijgbaar)
Bekijk meer
  • Ondersteunt resoluties tot 4K tegelijkertijd op twee schermen
  • Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
163,99 € EUR exc BTW
198,43 € EUR inc BTW

Overzicht

Met deze MST hub kunt u drie DisplayPort-schermen aansluiten op uw USB-C™ computer. MST garandeert een probleemloze installatie, omdat het natief werkt met elk Windows® apparaat dat DP Alt Mode over USB Type-C™ ondersteunt, zoals Dell Precision™ en Dell XPS™ laptop-modellen en ASUS® ROG GL752.

De MST hub werkt ook met Thunderbolt™ 3 poorten die Thunderbolt 3 voor drievoudige DisplayPort-conversie bieden. Omdat MST goedkoper is dan docks, biedt het een voordeligere multi-monitor oplossing dan een traditioneel laptop docking station.

Verhoog uw productiviteit met meerdere schermen

De nieuwste laptopgeneraties zijn mobieler dan ooit. Dit betekent helaas dat u minder video-uitgangen en een kleiner geïntegreerd scherm hebt. De MST hub lost deze problemen op doordat u drie schermen kunt aansluiten op één USB-C poort van uw computer, waardoor multitasking veel gemakkelijker wordt.

Met de MST hub kunt u uw desktop naar extra schermen uitbreiden en onafhankelijke content streamen naar elk scherm. Dit maakt multitasken eenvoudiger en verhoogt uw productiviteit - perfect voor het creëren van een eenvoudig te docken hot desk oplossing met een draadloze toetsenbord-/muisset.

U kunt ook hetzelfde beeld op meerdere schermen spiegelen, om applicaties zoals digital signage op afstand te bekijken.

Vergroot uw productiviteit met meerdere schermen

Verbazingwekkende beeldkwaliteit die uw systeembronnen niet uitput

MST-technologie maakt gebruik van uw bestaande videokaart om het gebruik van systeembronnen tot een minimum te beperken en Ultra HD 4K-resoluties te bieden. 4K wordt ondersteund door de nieuwste A/V-apparaten en biedt vier keer de resolutie van 1080p.

De MST hub kan ook high-definition 1080p weergeven, waardoor deze MST hub perfect is voor alle high-resolution applicaties zoals grafisch ontwerp en medische beeldvorming.

productiviteitssoftware op drie schermen

Werkt met elk scherm, televisie of projector

Met de MST hub kunt u aparte DP videoadapters gebruiken voor de aansluiting van HDMI-, VGA- of DVI-schermen, voor compatibiliteit met al uw bestaande beeldschermen.

Breid uw compatibiliteit uit

De MSTCDP123DP wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Sluit extra schermen aan op uw USB-C apparaat

Gebruik één scherm voor referentiedata zoals websites, terwijl u op een ander scherm uw documenten opstelt

Sluit uw USB-C apparaat dat DP Alt Mode ondersteunt aan op drie high-resolution schermen op uw werkstation

Maak een panoramische videowand voor DisplayPort narrowcasting-toepassingen

Bewerk beelden, video- of audioclips op twee schermen in elke stand of met elke resolutie

Geef een spreadsheet of werkblad weer over drie extra schermen om side-scrolling te voorkomen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-uitgang DisplayPort
Chipsetcode MegaChips - STDP4320
VIA/VLI - VL100
Poorten 3
Prestaties
Maximale digitale resoluties 3840x2160 @ 30hz
Ondersteunde resoluties

Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.

Average resolution bandwidth allocation

1920x1080 (High-definition 1080p) @60hz - 22%
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%

Note: Exceeding 100% will reduce functionality.

Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 3 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Output
Software
Besturingssystemen Windows 10, 8.1, 8
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 60 mm [2.4 in]
Gewicht product 86 g [3 oz]
Hoogte product 18 mm [0.7 in]
Kabellengte 322 mm [12.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 78 mm [3.1 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - MST hub
1 - verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows 10, 8.1, 8

Certificaties

Verwante producten

USB-C naar DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 2 poorts MST Hub
MSTCDP122DP
USB-C naar DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 2 poorts MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van twee onafhankelijke schermen op één USB Type-C poort

105,99 € exc BTW
128,25 € inc BTW
USB-C naar HDMI multi-monitor splitter - 2-poorts MST Hub
MSTCDP122HD
USB-C naar HDMI multi-monitor splitter - 2-poorts MST Hub

Sluit twee onafhankelijke schermen aan op één USB Type-C poort

114,99 € exc BTW
139,14 € inc BTW
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 2 poorts MST Hub
MSTMDP122DP
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 2 poorts MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van twee onafhankelijke schermen op één mDP 1.2 poort

105,99 € exc BTW
128,25 € inc BTW
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 3 poorts MST Hub
MSTMDP123DP
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 3 poorts MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van drie onafhankelijke schermen op één mDP 1.2 poort

154,99 € exc BTW
187,54 € inc BTW
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 4 poorts MST Hub
MSTMDP124DP
Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 4 poorts MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van vier onafhankelijke schermen op één mDP 1.2 poort

211,99 € exc BTW
256,51 € inc BTW
Multi monitor adapter en splitter - Mini DisplayPort naar 3x HDMI MST Hub
MSTMDP123HD
Multi monitor adapter en splitter - Mini DisplayPort naar 3x HDMI MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van drie onafhankelijke schermen op één mDP 1.2 poort

166,99 € exc BTW
202,06 € inc BTW
DisplayPort naar DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 2-poorts MST Hub
MSTDP122DP
DisplayPort naar DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 2-poorts MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van twee onafhankelijke schermen op één DP 1.2 poort

105,99 € exc BTW
128,25 € inc BTW
DisplayPort naar Displayport multi monitor splitter - 3 poorts MST hub
MSTDP123DP
DisplayPort naar Displayport multi monitor splitter - 3 poorts MST hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van drie onafhankelijke schermen op één DP 1.2 poort

154,99 € exc BTW
187,54 € inc BTW
DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 4 poorts MST Hub
MSTDP124DP
DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter - 4 poorts MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van vier onafhankelijke schermen op één DP 1.2 poort

211,99 € exc BTW
256,51 € inc BTW

Accessoires