StarTech.com

USB-C naar DVI adapter met USB Power Delivery 60W - 1920 x 1200 - zwart

Gebruik deze USB Type C adapter voor de weergave van DVI video en het opladen van uw laptop via één USB-C poort

Productcode: CDP2DVIUCP

  • Laad uw laptop en geef DVI-video weer via dezelfde USB-C poort, met USB Power Delivery
  • Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
  • Haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 1920x1200
Bekijk meer
  • Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design
  • Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
52,99 € EUR exc BTW
64,12 € EUR inc BTW

Overzicht

Met deze USB-C™ naar DVI adapter kunt u een USB-C laptop, zoals een Ultrabook™ of MacBook Pro, op een DVI-beeldscherm aansluiten. De videoadapter beschikt over USB Power Delivery, waardoor u uw laptop kunt voeden en opladen, terwijl u video op een DVI-scherm weergeeft.

USB Type-C™ is een universele connectiviteitsstandaard die al uw essentiële functies combineert in één dynamische poort. Deze adapter is geschikt voor USB-C apparaten die een DisplayPort videosignaal doorgeven, zoals de nieuwste MacBook en Windows® laptops. Hij is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Laad tegelijkertijd uw apparaat op

In tegenstelling tot sommige videoadapters die een van de USB-C poorten van uw laptop gebruiken voor de weergave van video, heeft deze videoadapter een extra USB-C laadpoort die USB Power Delivery tot 60 W ondersteunt. Dit betekent dat u uw laptop kunt opladen en video kunt weergeven via dezelfde laptoppoort, door gewoon de voedingsadapter van uw laptop op de extra USB-C poort van de adapter aan te sluiten. Het is de perfecte oplossing voor laptops met een beperkt aantal USB-C poorten.

Neem hem met u mee

Deze USB Type-C videoadapter zorgt voor maximale mobiliteit met een lichtgewicht, compact design. Hij is de perfecte accessoire voor uw apparaat, omdat hij gemakkelijk in uw laptop- of draagtas past. Dankzij het ultramobiele design is deze adapter perfect voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor.

Snel verbinding maken

Met deze adapter kunt u de veelzijdige USB Type-C poort van uw draagbare apparaat gebruiken. USB Type-C is een omkeerbare connector, zodat de adapter, ongeacht hoe u hem erin steekt, altijd werkt. Dit voorkomt problemen en brengt u niet in verlegenheid tijdens het geven van presentaties of het delen van informatie.

De CDP2DVIUCP wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Laad uw USB Type-C laptop en geef video weer via dezelfde USB-C poort

Neem de adapter mee op reis en sluit hem aan op elk(e) DVI -scherm of -projector

Maak verbinding met BYOD (Bring Your Own Device) en CYOD (Choose Your Own Device) werkplekken op uw kantoor

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Adapterstijl Adapters
Audio Nee
AV-ingang USB Type-C
AV-uitgang DVI
Chipsetcode Parade - PS171
VIA/VLI - VL100
Poorten 1
Prestaties
Maximale digitale resoluties 1920x1200
Ondersteunde resoluties 1920x1200 @ 60Hz
1920x1080
1280x720
1024x768
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk Output
Type connector(en) 1 - USB-C (24-polig) alleen USB Power Delivery Vrouwelijk Input
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie This adapter is not compatible with the Apple Cinema Display
Voeding
Power Delivery 60W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (-14°F to 158°F)
Vochtigheid 0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 40 mm [1.6 in]
Gewicht product 32 g [1.1 oz]
Hoogte product 13 mm [0.5 in]
Kabellengte 100 mm [3.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 58 mm [2.3 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 100 g [3.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C naar DVI adapter
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

USB-C multiport adapter met HDMI - USB 3.0 poort - 60W PD - wit
CDP2HDUACPW
USB-C multiport adapter met HDMI - USB 3.0 poort - 60W PD - wit

USB-C™ video adapter | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Thunderbolt™ 3 compatibel

65,99 € exc BTW
79,85 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - zwart
CDP2VGA
USB-C naar VGA adapter - zwart

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - wit
CDP2VGAW
USB-C naar VGA adapter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter
CDP2HD
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit
CDP2HDW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz
CDP2DP
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz

Sluit uw laptop met USB Type-C aan op een DisplayPort monitor of scherm

34,99 € exc BTW
42,34 € inc BTW
USB-C naar VGA video adapter met 60 W Power Delivery - zwart
CDP2VGAUCP
USB-C naar VGA video adapter met 60 W Power Delivery - zwart

USB type C adapter | Thunderbolt 3 compatibel | 1080p

47,99 € exc BTW
58,07 € inc BTW
USB-C naar DVI adapter met USB Power Delivery 60W - 1920 x 1200 - wit
CDP2DVIUCPW
USB-C naar DVI adapter met USB Power Delivery 60W - 1920 x 1200 - wit

Gebruik deze USB Type C adapter voor de weergave van DVI video en het opladen van uw laptop via één USB-C poort

52,99 € exc BTW
64,12 € inc BTW

Accessoires