StarTech.com

USB-C naar DVI adapter met USB Power Delivery 60W - 1920 x 1200 - wit

Gebruik deze USB Type C adapter voor de weergave van DVI video en het opladen van uw laptop via één USB-C poort

Productcode: CDP2DVIUCPW

  • Laad uw laptop en geef DVI-video weer via dezelfde USB-C poort, met USB Power Delivery
  • Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
  • Haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 1920x1200
Bekijk meer
  • Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design
  • Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
52,99 € EUR exc BTW
64,12 € EUR inc BTW

Overzicht

Met deze USB-C™ naar DVI adapter kunt u een USB-C laptop, zoals een Ultrabook™ of MacBook Pro, op een DVI-beeldscherm aansluiten. De videoadapter beschikt over USB Power Delivery, waardoor u uw laptop kunt voeden en opladen, terwijl u video op een DVI-scherm weergeeft. Deze adapter is wit, en past perfect bij de kleur van uw apparaat. 

USB Type-C™ is een universele connectiviteitsstandaard die al uw essentiële functies combineert in één dynamische poort. Deze adapter is geschikt voor USB-C apparaten die een DisplayPort videosignaal doorgeven, zoals de nieuwste MacBook en Windows® laptops. Deze adapter is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Laad tegelijkertijd uw apparaat op

In tegenstelling tot sommige videoadapters die een van de USB-C poorten van uw laptop gebruiken voor de weergave van video, heeft deze videoadapter een extra USB-C laadpoort die USB Power Delivery tot 60 W ondersteunt. Dit betekent dat u uw laptop kunt opladen en video kunt weergeven via dezelfde laptoppoort, door gewoon de voedingsadapter van uw laptop op de extra USB-C poort van de adapter aan te sluiten. Het is de perfecte oplossing voor laptops met een beperkt aantal USB-C poorten.

Neem hem met u mee

Deze USB Type-C videoadapter zorgt voor maximale mobiliteit met een lichtgewicht, compact design. De adapter past gemakkelijk in uw laptop- of draagtas en is daarmee de perfecte accessoire voor uw apparaat. Dankzij het ultramobiele design is deze adapter perfect voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor.

Snel verbinding maken

Met deze adapter kunt u de veelzijdige USB Type-C poort van uw draagbare apparaat gebruiken. USB Type-C heeft de makkelijk te gebruiken omkeerbare connector, en voorkomt eventuele problemen met aansluiten tijdens het geven van presentaties of het delen van informatie.

De CDP2DVIUCPW wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Laad uw USB Type-C laptop en geef video weer via dezelfde USB-C poort

Neem de adapter mee op reis en sluit hem aan op elk(e) DVI -scherm of -projector

Maak verbinding met BYOD (Bring Your Own Device) en CYOD (Choose Your Own Device) werkplekken op uw kantoor

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Adapterstijl Adapters
Audio Nee
AV-ingang USB Type-C
AV-uitgang DVI
Chipsetcode Parade - PS171
VIA/VLI - VL100
Poorten 1
Prestaties
Maximale digitale resoluties 1920x1200
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk Output
Type connector(en) 1 - USB-C (24-polig) alleen USB Power Delivery Vrouwelijk Input
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie This adapter is not compatible with the Apple Cinema Display
Voeding
Power Delivery 60W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (-14°F to 158°F)
Vochtigheid 0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 40 mm [1.6 in]
Gewicht product 32 g [1.1 oz]
Hoogte product 13 mm [0.5 in]
Kabellengte 100 mm [3.9 in]
Kleur Wit
Lengte product 60 mm [2.4 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 100 g [3.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C naar DVI adapter
Ondersteunde resoluties 1920x1200 @ 60Hz
1920x1080
1280x720
1024x768
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

USB-C multiport adapter met HDMI - USB 3.0 poort - 60W PD - wit
CDP2HDUACPW
USB-C multiport adapter met HDMI - USB 3.0 poort - 60W PD - wit

USB-C™ video adapter | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Thunderbolt™ 3 compatibel

65,99 € exc BTW
79,85 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - zwart
CDP2VGA
USB-C naar VGA adapter - zwart

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - wit
CDP2VGAW
USB-C naar VGA adapter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter
CDP2HD
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit
CDP2HDW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz
CDP2DP
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz

Sluit uw laptop met USB Type-C aan op een DisplayPort monitor of scherm

34,99 € exc BTW
42,34 € inc BTW
USB-C naar VGA video adapter met 60 W Power Delivery - zwart
CDP2VGAUCP
USB-C naar VGA video adapter met 60 W Power Delivery - zwart

USB type C adapter | Thunderbolt 3 compatibel | 1080p

47,99 € exc BTW
58,07 € inc BTW
USB-C naar DVI adapter met USB Power Delivery 60W - 1920 x 1200 - zwart
CDP2DVIUCP
USB-C naar DVI adapter met USB Power Delivery 60W - 1920 x 1200 - zwart

Gebruik deze USB Type C adapter voor de weergave van DVI video en het opladen van uw laptop via één USB-C poort

52,99 € exc BTW
64,12 € inc BTW

Accessoires