StarTech.com

USB-C naar DVI adapter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een DVI-scherm of -projector

Productcode: CDP2DVIW

  • Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
  • Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design
  • Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
  • Haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 1920x1200
40,99 € EUR exc BTW
49,60 € EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Overzicht

Met deze USB-C™ naar DVI adapter kunt u DVI video weergeven vanaf een USB Type-C™ apparaat zoals een MacBook, Chromebook™ of Dell XPS™ laptop. De adapter is geschikt voor USB-C apparaten die een DisplayPort-videosignaal doorgeven en is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Ultieme mobiliteit

Deze USB Type-C videoadapter is zeer mobiel en heeft een compact en lichtgewicht design. De adapter is de perfecte accessoire voor uw MacBook of Chromebook, omdat hij gemakkelijk in uw laptop- of draagtas past, perfect dus voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor.

Kristalheldere beeldkwaliteit

De adapter ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200. U zult versteld staan van de beeldkwaliteit van de adapter, zelfs bij aansluiting op een DVI-scherm, -projector of -tv. De adapter benut de videomogelijkheden die in uw USB Type-C aansluiting zijn geïntegreerd zodat elk detail in verbazingwekkende high-definition wordt weergegeven.

Probleemloze aansluitingen met USB Type-C

Met deze adapter kunt u de veelzijdige USB Type-C poort van uw draagbare apparaat gebruiken. USB-C is een omkeerbare connector, zodat de adapter, ongeacht hoe u hem erin steekt, altijd werkt.

De CDP2DVIW heeft een witte behuizing die uitstekend past bij uw MacBook en wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB:

  • Uw USB-C apparaat moet video ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
  • Deze adapter is niet compatibel met de Apple Cinema Display.

Toepassingen

Houd de adapter bij u als u onderweg bent, zodat u uw apparaat op elk DVI-scherm of -project kunt aansluiten dat u tegenkomt

Sluit uw BYOD MacBook of Chromebook aan op een beschikbaar DVI-scherm op uw werk

Loop elke vergaderruimte binnen met een direct gebruiksklare USB-C laptop

Sluit een DVI-scherm aan op uw USB-C laptop om dit als een tweede scherm te gebruiken

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Chipsetcode Parade - PS171
NXP - PTN5100
Convertertype Adapters
Poorten 1
Uitgangssignaal DVI-D (DVI digitaal)
Prestaties
Algemene specificaties Sommige dual-link DVI-schermen geproduceerd vóór 2014 kunnen wellicht een beperkt aantal resoluties ondersteunen bij gebruik van deze adapter
Maximale digitale resoluties 1920x1200
Ondersteunde resoluties 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Sommige dual-link DVI-schermen geproduceerd vóór 2014 ondersteunen wellicht een beperkt aantal resoluties bij gebruik van deze adapter
Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Deze adapter is niet compatibel met de Apple Cinema Display.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 43 mm [1.7 in]
Gewicht product 30 g [1.1 oz]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Kabellengte 140 mm [5.5 in]
Kleur Wit
Lengte product 187 mm [7.4 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 34 g [1.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C naar DVI Adapter

Certificaties

Verwante producten

USB-C naar DVI adapter
CDP2DVI
USB-C naar DVI adapter

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een DVI-scherm of -projector

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - zwart
CDP2VGA
USB-C naar VGA adapter - zwart

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - wit
CDP2VGAW
USB-C naar VGA adapter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter
CDP2HD
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit
CDP2HDW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

Digital Visual Interface (DVI) is a video display interface that can contain different types of signaling, based on the application. DVI cables and ports are created using different connector types to identify what application they are intended to be used in. The connector types are identified by the number of pins on the DVI connector. DVI comes in the following five different connector types: 

Single and Dual link DVI indicate the maximum resolution capabilities of the video source or video destination. The maximum resolutions are Single Link (1920 x 1080 @ 60Hz) and Dual Link (2560 x 1600 @ 60Hz).

Note: The maximum resolution of your video source and video destination are ultimately determined by the technical specifications of the devices. The connector type is not a definitive indicator of the maximum resolution.

DVI-A carries only analog (for example, VGA) with no digital component. DVI-D carries only digital video (for example, HDMI) with no analog component. DVI-I combines DVI-A and DVI-D connections to include both analog and digital components. A DVI-I port may be on either your video source or display, but whether or not a display carries either or both analog and digital sources depends on the technical specifications of your device.

USB-C is a type of USB connector that is capable of supporting the following:

  • Data transfer speeds up to 10Gbps, if you use USB 3.1.
  • Bi-directional power delivery up to 100W, if both the USB host connection and the device support it.
  • Alternate modes, which deliver different types of data at different speeds. For example, DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).

If using Thunderbolt 3 over USB-C, the connection is capable of additional features. For example, Thunderbolt 3 is capable of 40Gbps of total bandwidth. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-port-capabilities.

Not all USB-C ports or devices are capable of supporting all of the features listed above, or all of the features at the maximum capabilities. If you require a specific USB-C feature, your USB host connection, cables, and device must all support the feature that you require. For more information about whether your components support specific USB-C features, refer to the information provided by the manufacturers. 

This USB-C device requires that all of the following components support alternate modes:

  • The USB-C host connection (for example, a computer and its port)
  • The USB-C cable
  • The USB-C device (for example, a hard drive docking station)

If your host device includes a Thunderbolt™ 3 connection, this USB-C device will work with your host device.

For more information about the modes that your setup components support, refer to the information provided by the manufacturers.

Installatie

This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.

The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue.  You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.