StarTech.com

USB-C naar DVI kabel - 2 m - 1920x1200 - zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DVI-scherm aan te sluiten

Productcode: CDP2DVIMM2MB

  • Verminder kabelwarboel met een 2 m alles-in-een-oplossing met een gecombineerde kabel en adapter
  • Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
  • Haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 1920x1200
48,99 € EUR exc BTW
59,28 € EUR inc BTW

Overzicht

Deze USB-C™ naar DVI-adapterkabel is een handige oplossing voor het direct aansluiten van uw DisplayPort over USB Type-C™ apparaat op uw DVI-scherm of -projector. De adapter ondersteunt een aansluitafstand tot 2 m en werkt met USB-C apparaten die DP Alt Mode ondersteunen, zoals de MacBook, ChromeBook Pixel™ en Dell™ XPS™ modellen 15 en 13. Deze kabeladapter is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Nette installatie

Deze 2 m lange adapterkabel biedt een directe aansluiting die extra adapters en kabels elimineert, voor een nette, professionele installatie.

Voor kortere en langere verbindingen biedt StarTech.com ook een 1 m USB-C naar DVI-kabel (CDP2DVIMM1MB) en 3 m USB-C naar DVI-kabel (CDP2DVI3MBNL), waardoor u de voor uw installatiebehoeften noodzakelijke kabellengte kunt kiezen.

Kristalheldere beeldkwaliteit

De adapter benut de videomogelijkheden die in uw USB Type-C connector zijn geïntegreerd voor videoresoluties tot 1920x1200, waardoor volledige high-definition ondersteuning wordt geboden voor uw DVI-schermen met hoge resolutie, geweldig voor multitasking op DVI-schermen met hoge resolutie. De adapter is neerwaarts compatibel met 1080p-schermen, en is dus een geweldige accessoire voor applicaties thuis, op kantoor en in andere HD-werkomgevingen.

De CDP2DVIMM2MB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Uw USB-C apparaat moet video ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.

Toepassingen

Sluit een USB Type-C computer aan op een DVI-projector of -scherm in uw klaslokaal, auditorium of vergaderruimte

Installeer in uw werkstation thuis of hotdesk op kantoor zodat uw USB-C computer compatibel is met uw DVI-beeldscherm

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
AV-ingang USB Type-C
AV-uitgang DVI-D
Chipsetcode Parade - PS171
Poorten 1
Prestaties
Maximale digitale resoluties 1920x1200
Ondersteunde resoluties 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
Systeem- en kabelvereisten Sommige dual-link DVI-schermen geproduceerd vóór 2014 ondersteunen wellicht een beperkt aantal resoluties bij gebruik van deze adapter
Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Deze adapter is niet compatibel met de Apple Cinema Display.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid 5~90% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Accentkleur Zwart
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C-naar-DVI-adapterkabel

Certificaties

Verwante producten

USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1m - 4K / 60 Hz
CDP2DPMM1MB
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1m - 4K / 60 Hz

Verwijder kabelwarboel door uw USB-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DP-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar DVI adapter
CDP2DVI
USB-C naar DVI adapter

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een DVI-scherm of -projector

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW
USB-C naar DVI adapter - wit
CDP2DVIW
USB-C naar DVI adapter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een DVI-scherm of -projector

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapterkabel - 1m - 4K bij 30 Hz
CDP2HDMM1MB
USB-C naar HDMI adapterkabel - 1m - 4K bij 30 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz
CDP2HDMM2MB
USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter
CDP2HD
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit
CDP2HDW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
USB-C naar HDMI adapter - 4K 60Hz

Sluit uw MacBook, Chromebook of andere met USB -C uitgevoerde laptop aan op een Ultra HD 60 Hz-scherm of -projector

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - wit - 4K 60Hz
CDP2HD4K60W
USB-C naar HDMI adapter - wit - 4K 60Hz

Sluit uw met USB Type-C uitgeruste laptop aan op een Ultra HD 60 Hz scherm of projector

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW
USB-C naar HDMI video adapter met USB Power Delivery - 4K 60Hz - wit
CDP2HDUCPW
USB-C naar HDMI video adapter met USB Power Delivery - 4K 60Hz - wit

Gebruik één USB Type-C poort van uw laptop om HDMI-video weer te geven en de laptop op te laden

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - met presentatie modus - 4K 60Hz
CDP2HD4K60SA
USB-C naar HDMI adapter - met presentatie modus - 4K 60Hz

Sluit uw USB-C computer aan op een HDMI-scherm, en voorkom dat uw laptopscherm in de slaapstand gaat tijdens een presentatie of vergadering

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
USB-C naar HDMI Video adapter met USB Power Delivery - 4K 60Hz
CDP2HDUCP
USB-C naar HDMI Video adapter met USB Power Delivery - 4K 60Hz

Gebruik één USB Type-C poort van uw laptop om HDMI-video weer te geven en de laptop op te laden

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW
USB-C naar HDMI multi-monitor splitter - 2-poorts MST Hub
MSTCDP122HD
USB-C naar HDMI multi-monitor splitter - 2-poorts MST Hub

Sluit twee onafhankelijke schermen aan op één USB Type-C poort

114,99 € exc BTW
139,14 € inc BTW
USB-C naar VGA kabel - 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB
USB-C naar VGA kabel - 1m - 1920x1200

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een VGA-scherm aan te sluiten

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1,8 m - 4K / 60 Hz
CDP2DPMM6B
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1,8 m - 4K / 60 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw DP over USB Type-C -computer direct en zonder extra adapters op een beeldscherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - zwart
CDP2VGA
USB-C naar VGA adapter - zwart

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar VGA kabel - 2 m - 1920x1200- zwart
CDP2VGAMM2MB
USB-C naar VGA kabel - 2 m - 1920x1200- zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een VGA-scherm aan te sluiten

54,99 € exc BTW
66,54 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - wit
CDP2VGAW
USB-C naar VGA adapter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

USB-C is a type of USB connector that is capable of supporting the following:

  • Data transfer speeds up to 10Gbps, if you use USB 3.1.
  • Bi-directional power delivery up to 100W, if both the USB host connection and the device support it.
  • Alternate modes, which deliver different types of data at different speeds. For example, DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).

If using Thunderbolt 3 over USB-C, the connection is capable of additional features. For example, Thunderbolt 3 is capable of 40Gbps of total bandwidth. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-port-capabilities.

Not all USB-C ports or devices are capable of supporting all of the features listed above, or all of the features at the maximum capabilities. If you require a specific USB-C feature, your USB host connection, cables, and device must all support the feature that you require. For more information about whether your components support specific USB-C features, refer to the information provided by the manufacturers. 

This USB-C device requires that all of the following components support alternate modes:

  • The USB-C host connection (for example, a computer and its port)
  • The USB-C cable
  • The USB-C device (for example, a hard drive docking station)

If your host device includes a Thunderbolt™ 3 connection, this USB-C device will work with your host device.

For more information about the modes that your setup components support, refer to the information provided by the manufacturers.

Installatie

This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.

The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue.  You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.