Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

USB-C naar HDMI adapterkabel - 1m - 4K bij 30 Hz

Productcode: CDP2HDMM1MB

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

Eigenschappen
  • Verminder kabelwarboel met een compacte 1 m adapterkabel

  • Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector

  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 4K bij 30 Hz

Meer functies . . .
  • Plug & play installatie

  • Geen netadapter benodigd

  • Compatibel met Thunderbolt 3 poorten

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CBLUNL ISTNL ACENL
INGNL TEDANL
Beschikbaar in
44,99 € EUR exc BTW
54,44 € inc BTW

ID: CDP2HDMM1MB

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Deze USB-C™ naar HDMI®-adapterkabel is een handige oplossing voor het direct aansluiten van uw DisplayPort over USB Type-C™ apparaat op uw HDMI-scherm of -projector. De adapter ondersteunt een aansluitafstand tot 1 m en werkt met USB-C apparaten die DP Alt Mode ondersteunen, zoals de MacBook, ChromeBook Pixel™ en Dell™ XPS™ modellen 15 en 13. Deze adapterkabel is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Nette installatie

Deze 1 m lange adapterkabel biedt een directe aansluiting die extra adapters en kabels elimineert, voor een nette, professionele installatie. Voor langere verbindingen bieden wij ook een 2 m USB-C naar HDMI-kabel, waardoor u de voor uw installatiebehoeften noodzakelijke kabellengte kunt kiezen.

Probleemloze aansluiting met USB Type-C

De adapterkabel kan eenvoudig worden aangesloten dankzij de veelzijdigheid en het gemak van de USB Type-C poort van uw apparaat. USB-C is een omkeerbare connector, zodat het niet uitmaakt hoe u de connector in uw poort steekt, waardoor de adapter altijd werkt. U hoeft zich dus geen zorgen meer te maken of u de adapterkabel al of niet correct aansluit bij het docken van uw computer op uw werkstation of hotdesk op kantoor.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit

Met vier keer de resolutie van high-definition 1080p, zult u versteld staan van de beeldkwaliteit van een 4K-beeldscherm of -tv. Met de adapterkabel kunt u de videocapaciteiten van uw USB Type-C verbinding benutten voor de verbazingwekkende kwaliteit van Ultra HD op uw 4K-scherm.

De adapter is neerwaarts compatibel met 1080p schermen, waardoor de adapter garandeert ook werkt met HD-applicaties thuis of op kantoor.

De CDP2HDMM1MB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB:

Uw USB-C apparaat moet video (DP alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.

Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Toepassingen
  • Sluit een USB Type-C computer aan op een HDMI-projector of -scherm in uw klaslokaal, auditorium of vergaderruimte
  • Installeer in uw werkstation thuis of hotdesk op kantoor zodat uw USB-C computer compatibel is met uw HDMI-beeldscherm
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Adapterstijl Kabeladapters
Chipsetcode Parade - PS171
NXP - PTN5100
Convertertype Kabeladapters
Poorten 1
Uitgangssignaal HDMI
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Maximale analoge resoluties 1920x1200 or 1080p
Maximale digitale resoluties 3840x2160 @ 30 Hz
Ondersteunde resoluties 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Uw USB-C apparaat moet video (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 5%-90% RV (geen condensatie)
Fysieke eigenschappen
Accentkleur Zwart
Breedte product 22 mm [0.9 in]
Gewicht product 80 g [2.8 oz]
Hoogte product 14 mm [0.6 in]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1000 mm [39.4 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C-naar-HDMI-adapterkabel
Certificaties
USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz
CDP2HDMM2MB

USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW

USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1m - 4K / 60 Hz
CDP2DPMM1MB

USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1m - 4K / 60 Hz

Verwijder kabelwarboel door uw USB-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DP-scherm aan te sluiten

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW

1 m USB-C naar DVI kabel - 1920x1200 - zwart
CDP2DVIMM1MB

1 m USB-C naar DVI kabel - 1920x1200 - zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DVI-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW

USB-C naar DVI kabel - 2 m - 1920x1200 - zwart
CDP2DVIMM2MB

USB-C naar DVI kabel - 2 m - 1920x1200 - zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DVI-scherm aan te sluiten

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW

USB-C naar DVI adapter
CDP2DVI

USB-C naar DVI adapter

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een DVI-scherm of -projector

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW

USB-C naar VGA adapter - zwart
CDP2VGA

USB-C naar VGA adapter - zwart

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW

USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter
CDP2HD

USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.