StarTech.com

USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

Productcode: CDP2HDMM2MB

  • Verminder kabelwarboel met een compacte 2 m adapterkabel
  • Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 4K bij 30 Hz
Bekijk meer
  • Plug & play installatie
  • Geen netadapter benodigd
  • Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
48,99 € EUR exc BTW
59,28 € EUR inc BTW

Overzicht

Deze USB-C™ naar HDMI®-adapterkabel is een handige oplossing voor het direct aansluiten van uw DisplayPort over USB Type-C™ apparaat op uw HDMI-scherm of -projector. De adapter ondersteunt een aansluitafstand tot 2 m en werkt met USB-C apparaten die DP Alt Mode ondersteunen, zoals de MacBook, ChromeBook Pixel™ en Dell™ XPS™ modellen 15 en 13. Deze adapterkabel is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Nette installatie

Deze 2 m lange adapterkabel biedt een directe aansluiting die extra adapters en kabels elimineert, voor een nette, professionele installatie. Voor kortere verbindingen bieden wij ook een 1 m USB-C naar HDMI-kabel, waardoor u de voor uw installatiebehoeften noodzakelijke kabellengte kunt kiezen.

Probleemloze aansluiting met USB Type-C

De adapterkabel kan eenvoudig worden aangesloten dankzij de veelzijdigheid en het gemak van de USB Type-C poort van uw apparaat. USB-C is een omkeerbare connector, zodat het niet uitmaakt hoe u de connector in uw poort steekt, waardoor de adapter altijd werkt. U hoeft zich dus geen zorgen meer te maken of u de adapterkabel al of niet correct aansluit bij het docken van uw computer op uw werkstation of hotdesk op kantoor.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit

Met vier keer de resolutie van high-definition 1080p, zult u versteld staan van de beeldkwaliteit van een 4K-beeldscherm of -tv. Met de adapterkabel kunt u de videocapaciteiten van uw USB Type-C verbinding benutten voor de verbazingwekkende kwaliteit van Ultra HD op uw 4K-scherm.

De adapter is neerwaarts compatibel met 1080p schermen, waardoor de adapter garandeert ook werkt met HD-applicaties thuis of op kantoor.

De CDP2HDMM2MB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB:

Uw USB-C apparaat moet video (DP alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.

Toepassingen

Sluit een USB Type-C computer aan op een HDMI-projector of -scherm in uw klaslokaal, auditorium of vergaderruimte

Installeer in uw werkstation thuis of hotdesk op kantoor zodat uw USB-C computer compatibel is met uw HDMI-beeldscherm

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Adapterstijl Kabeladapters
AV-ingang USB Type-C
AV-uitgang HDMI
Chipsetcode Parade - PS171
NXP - PTN5100
Poorten 1
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Maximale analoge resoluties 1920x1200 or 1080p
Maximale digitale resoluties 3840x2160 @ 30 Hz
Ondersteunde resoluties 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Video Revision HDMI 1.4
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 5%-90% RH (no condensation)
Fysieke eigenschappen
Accentkleur Zwart
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C-naar-HDMI-adapterkabel

Certificaties

Verwante producten

USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1m - 4K / 60 Hz
CDP2DPMM1MB
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1m - 4K / 60 Hz

Verwijder kabelwarboel door uw USB-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DP-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter
CDP2HD
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit
CDP2HDW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
USB-C naar HDMI adapter - 4K 60Hz

Sluit uw MacBook, Chromebook of andere met USB -C uitgevoerde laptop aan op een Ultra HD 60 Hz-scherm of -projector

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - wit - 4K 60Hz
CDP2HD4K60W
USB-C naar HDMI adapter - wit - 4K 60Hz

Sluit uw met USB Type-C uitgeruste laptop aan op een Ultra HD 60 Hz scherm of projector

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW
USB-C naar HDMI video adapter met USB Power Delivery - 4K 60Hz - wit
CDP2HDUCPW
USB-C naar HDMI video adapter met USB Power Delivery - 4K 60Hz - wit

Gebruik één USB Type-C poort van uw laptop om HDMI-video weer te geven en de laptop op te laden

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - met presentatie modus - 4K 60Hz
CDP2HD4K60SA
USB-C naar HDMI adapter - met presentatie modus - 4K 60Hz

Sluit uw USB-C computer aan op een HDMI-scherm, en voorkom dat uw laptopscherm in de slaapstand gaat tijdens een presentatie of vergadering

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
USB-C naar 4K HDMI adapter met USB 60 W Power Delivery - zwart
CDP2HDUCP
USB-C naar 4K HDMI adapter met USB 60 W Power Delivery - zwart

USB Type C naar HDMI adapter | Thunderbolt 3 Compatibel | 4K 60 Hz

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW
USB-C naar HDMI multi-monitor splitter - 2-poorts MST Hub
MSTCDP122HD
USB-C naar HDMI multi-monitor splitter - 2-poorts MST Hub

Sluit twee onafhankelijke schermen aan op één USB Type-C poort

114,99 € exc BTW
139,14 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz
CDP2HDMM2MB
USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
USB-C naar DVI adapter
CDP2DVI
USB-C naar DVI adapter

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een DVI-scherm of -projector

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW
USB-C naar DVI adapter - wit
CDP2DVIW
USB-C naar DVI adapter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een DVI-scherm of -projector

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW
1 m USB-C naar DVI kabel - 1920x1200 - zwart
CDP2DVIMM1MB
1 m USB-C naar DVI kabel - 1920x1200 - zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DVI-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar DVI kabel - 2 m - 1920x1200 - zwart
CDP2DVIMM2MB
USB-C naar DVI kabel - 2 m - 1920x1200 - zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DVI-scherm aan te sluiten

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1m - 4K / 60 Hz
CDP2DPMM1MB
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1m - 4K / 60 Hz

Verwijder kabelwarboel door uw USB-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DP-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1,8 m - 4K / 60 Hz
CDP2DPMM6B
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1,8 m - 4K / 60 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw DP over USB Type-C -computer direct en zonder extra adapters op een beeldscherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz
CDP2DP
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz

Sluit uw laptop met USB Type-C aan op een DisplayPort monitor of scherm

34,99 € exc BTW
42,34 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz - wit
CDP2DPW
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een DisplayPort-scherm of -projector

34,99 € exc BTW
42,34 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 2 poorts MST Hub
MSTCDP122DP
USB-C naar DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 2 poorts MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van twee onafhankelijke schermen op één USB Type-C poort

105,99 € exc BTW
128,25 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort multi-monitor video splitter - 3 poorts MST hub
MSTCDP123DP
USB-C naar DisplayPort multi-monitor video splitter - 3 poorts MST hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van drie onafhankelijke schermen op één USB Type-C poort

163,99 € exc BTW
198,43 € inc BTW
USB-C naar VGA kabel - 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB
USB-C naar VGA kabel - 1m - 1920x1200

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een VGA-scherm aan te sluiten

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW
USB-C naar VGA kabel - 2 m - 1920x1200- zwart
CDP2VGAMM2MB
USB-C naar VGA kabel - 2 m - 1920x1200- zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een VGA-scherm aan te sluiten

54,99 € exc BTW
66,54 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - zwart
CDP2VGA
USB-C naar VGA adapter - zwart

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - wit
CDP2VGAW
USB-C naar VGA adapter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - met presentatie modus - 1920x1200
CDP2VGASA
USB-C naar VGA adapter - met presentatie modus - 1920x1200

Sluit uw USB-C computer aan op een VGA-scherm, en voorkom dat uw laptopscherm in de slaapstand gaat tijdens een presentatie of vergadering

50,99 € exc BTW
61,70 € inc BTW
USB-C naar VGA video adapter met 60 W Power Delivery - zwart
CDP2VGAUCP
USB-C naar VGA video adapter met 60 W Power Delivery - zwart

USB type C adapter | Thunderbolt 3 compatibel | 1080p

47,99 € exc BTW
58,07 € inc BTW
USB-C naar VGA video adapter - 60 W Power Delivery - 1920 x 1200 - wit
CDP2VGAUCPW
USB-C naar VGA video adapter - 60 W Power Delivery - 1920 x 1200 - wit

USB type C adapter | Thunderbolt 3 compatibel | 1080p

47,99 € exc BTW
58,07 € inc BTW

Accessoires