StarTech.com

USB-C naar HDMI adapter - 4K 60Hz

Sluit uw MacBook, Chromebook of andere met USB -C uitgevoerde laptop aan op een Ultra HD 60 Hz-scherm of -projector

Productcode: CDP2HD4K60

  • Gebruik veeleisende applicaties op 4K-schermen bij 60 Hz
  • Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design
  • Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
Bekijk meer
  • Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
  • 7.1 audio support
39,99 € EUR exc BTW
48,39 € EUR inc BTW

Overzicht

Met deze USB-C™ naar HDMI® adapter kunt u HDMI video en audio weergeven vanaf een USB Type-C™ apparaat zoals een met USB-C uitgeruste MacBook, met ondersteuning van Ultra HD 4K bij 60 Hz. Deze adapter is geschikt voor USB-C apparaten die een DisplayPort-videosignaal doorgeven en is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Ultra HD 4K resolutie bij 60 Hz

Met de adapter kunt u de videocapaciteiten van uw USB Type-C verbinding benutten voor de verbazingwekkende kwaliteit van UHD op uw 4K 60 Hz scherm. Daardoor kunt u gemakkelijker multitasken, terwijl u werkt met de meest veeleisende applicaties die u zich kunt voorstellen. Met deze adapter kunt u een uitgangsresolutie bereiken tot 3840 x 2160p bij 60 Hz, wat perfect is voor het uitvoeren van taken met hoge resolutie zoals het bekijken van 4K video. Bovendien is de adapter neerwaarts compatibel met 1080p-schermen, en is dus een perfecte accessoire voor applicaties thuis, op kantoor en in andere werkomgevingen.

Ultieme mobiliteit

Deze USB Type-C videoadapter is zeer mobiel en heeft een compact en lichtgewicht design. De adapter is de perfecte accessoire voor uw nieuwe slanke USB-C apparaat, omdat deze adapter gemakkelijk past in uw laptop- of draagtas, wat ideaal is voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor.

Probleemloze aansluiting met USB-C

Met deze adapter kunt u de veelzijdige USB Type-C poort van uw draagbare apparaat gebruiken. USB-C is een omkeerbare connector, zodat het niet uitmaakt hoe u de connector erin steekt. De omkeerbare connector betekent dat u de connector de eerste keer er altijd correct insteekt; zo behoren de problemen en afleiding bij de aansluiting van uw laptop op een scherm of projector tijdens een presentatie of het toespreken van een groep definitief tot het verleden.

De CDP2HD4K60 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Uw USB-C apparaat moet video ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.

Toepassingen

Neem de adapter mee op reis, zodat u verbinding kunt maken met elk HDMI-scherm, -tv of -projector die u tegenkomt

Sluit uw BYOD MacBook of Chromebook™ aan op een HDMI-scherm op uw werk

Sluit een HDMI-scherm aan op uw USB-C laptop, en gebruik dit als tweede scherm

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
AV-ingang USB Type-C
AV-uitgang HDMI
Chipsetcode Parade - PS176
STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Poorten 1
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Maximale digitale resoluties 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Ondersteunde resoluties 1024x768
1280x720
1920x1080
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Video Revision HDMI 2.0
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Deze videoadapter is niet compatibel met kabels die RedMere™ technologie gebruiken.
Systeem- en kabelvereisten Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Vochtigheid 25% tot 85% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Accentkleur Zwart
Breedte product 25 mm [1 in]
Gewicht product 23 g [0.8 oz]
Hoogte product 11 mm [0.4 in]
Kabellengte 9.3 cm [3.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 150 mm [5.9 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 32 g [1.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C naar HDMI-adapter
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter
CDP2HD
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit
CDP2HDW
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - zwart
CDP2VGA
USB-C naar VGA adapter - zwart

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - wit
CDP2VGAW
USB-C naar VGA adapter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar DVI adapter
CDP2DVI
USB-C naar DVI adapter

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een DVI-scherm of -projector

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW
USB-C naar DVI adapter - wit
CDP2DVIW
USB-C naar DVI adapter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een DVI-scherm of -projector

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - wit - 4K 60Hz
CDP2HD4K60W
USB-C naar HDMI adapter - wit - 4K 60Hz

Sluit uw met USB Type-C uitgeruste laptop aan op een Ultra HD 60 Hz scherm of projector

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW

Accessoires