Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB-C naar HDMI video adapter met USB Power Delivery - 4K 60Hz - wit
Gebruik één USB Type-C poort van uw laptop om HDMI-video weer te geven en de laptop op te laden
Productcode: CDP2HDUCPW
- Laad uw laptop en geef HDMI-video weer via dezelfde USB-C poort, met USB Power Delivery
- Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
- Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design
- Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van UHD videoresoluties tot 4K bij 60 Hz
- 7.1 audio-ondersteuning
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Met deze USB-C™ naar HDMI® adapter kunt u uw laptop of MacBook via USB Type-C™ op een HDMI-scherm aansluiten. De videoadapter beschikt over USB Power Delivery, waardoor u uw laptop kunt voeden, terwijl u tegelijkertijd video op een HDMI-scherm weergeeft.
USB Type-C is een universele connectiviteitsstandaard die al uw essentiële functies combineert in één dynamische poort. De videoadapter is geschikt voor USB-C apparaten die een DisplayPort-videosignaal doorgeven, zoals de MacBook en Chromebook Pixel™, en is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.
Stijlvolle connectiviteit voor uw MacBook met USB-C
Met zijn volledig witte design is deze USB-C videoadapter de perfecte accessoire voor uw met USB-C uitgeruste MacBook. De adapter is compact en lichtgewicht, zodat hij gemakkelijk in uw MacBook-tas of draagtas past, perfect voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor.
De adapter ziet er niet alleen geweldig uit naast uw MacBook of HP® ENVY laptop, maar werkt ook met elke USB-C computer die DisplayPort ALT Mode ondersteunt, zoals uw Windows® laptop.
Laadt uw laptop
Deze videoadapter heeft ten opzichte van sommige andere USB-C poort adapters een extra functionaliteit; de adapter ondersteunt USB Power Delivery en heeft een extra USB-C poort. Dit betekent dat u uw laptop kunt opladen, zelfs wanneer u video weergeeft, door gewoon de voedingsadapter van uw laptop op de extra poort aan te sluiten. Het is de perfecte oplossing voor laptops die slechts één USB-C poort hebben.
Stimuleert mobiliteit
Deze USB Type-C videoadapter zorgt voor maximale mobiliteit met een lichtgewicht, compact design. Deze adapter is de perfecte accessoire voor uw MacBook of Chromebook, omdat hij gemakkelijk in uw laptop- of draagtas past. Dankzij het ultramobiele design is deze adapter perfect voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor.
Eenvoudig aan te sluiten
Met deze adapter kunt u de veelzijdige USB Type-C poort van uw draagbare apparaat gebruiken. USB Type-C is een omkeerbare connector, zodat de adapter, ongeacht hoe u hem erin steekt, altijd werkt. Dit voorkomt problemen en brengt u niet in verlegenheid tijdens het geven van presentaties of het delen van informatie.
Behoudt verbazingwekkende beeldkwaliteit
Met vier keer de resolutie van high-definition 1080p, zult u versteld staan van de beeldkwaliteit van een 4K-beeldscherm of -tv. Met de adapter kunt u de videocapaciteiten van uw USB Type-C verbinding benutten om de verbazingwekkende kwaliteit van Ultra HD op uw 4K scherm weer te geven. 4K resolutie biedt u extra schermruimte zodat u gedetailleerde werkzaamheden kunt vereenvoudigen zoals het bewerken van video en het bekijken van grote spreadsheets.
Zelfs als u geen 4K gebruikt, ondersteunt de adapter high-definition 1080p en lagere resoluties, waardoor deze adapter gegarandeerd prima werkt met elk HDMI-videoscherm waarmee u verbinding moet maken.
De CDP2HDUCPW wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
Toepassingen
Laad uw USB Type-C laptop en geef video weer via dezelfde USB-C poort
Neem de adapter mee op reis en sluit hem aan op elk(e) HDMI-tv, -scherm of -projector
Maak verbinding met BYOD (Bring Your Own Device) en CYOD (Choose Your Own Device) werkplekken op uw kantoor
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 3612484 | |
Tech Data - Netherlands | 4662385 | |
UPC Code | 065030868938 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Chipsetcode | Parade - PS176 VIA/VLI - VL100 |
|
Convertertype | Formaatomzetting | |
Poorten | 1 | |
Uitgangssignaal | HDMI | |
Prestaties | ||
Audiospecificaties | 7.1 surround sound | |
Maximale digitale resoluties | 3840 x 2160 @ 60Hz | |
Ondersteunde resoluties | 3840 x 2160 @ 60Hz 2560 x 1600 2048 x 1280 1920 x 1200 1920 x 1080 1280 x 720 1680 x 1050 1600 x 900 1440 x 900 1360 x 768 1280 x 800 1280 x 768 |
|
Ondersteuning breedbeeld: | Ja | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input | |
Connector B | 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Opslagtemperatuur | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Vochtigheid | 0% - 90% rel. luchtvochtigheid | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 33 mm [1.3 in] | |
Gewicht product | 22 g [0.8 oz] | |
Hoogte product | 13 mm [0.5 in] | |
Kabellengte | 100 mm [3.9 in] | |
Kleur | Wit | |
Lengte product | 50 mm [2 in] | |
Type behuizing | Kunststof | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 0.1 kg [0.2 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - USB-C naar HDMI-adapter |
Compatibiliteit
Bekijk volledige OS compatibiliteitVerwante producten
USB-C naar 4K HDMI multifunctionele adapter met Power Delivery en USB-A poort - wit
Sluit uw USB Type-C laptop aan op een HDMI-scherm en een USB Type-A randapparaat, en voed en laad uw laptop
USB-C naar VGA adapter - zwart
Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector
USB-C naar VGA adapter - wit
Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter
Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector
USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit
Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz
Sluit uw laptop met USB Type-C aan op een DisplayPort monitor of scherm
USB-C naar VGA Video Adapter met USB Power Delivery - 2048x1280
Sluit uw USB Type-C™ laptop aan op een VGA-scherm, en laad uw laptop met een USB-C laadkabel
USB-C naar HDMI Video adapter met USB Power Delivery - 4K 60Hz
Gebruik één USB Type-C poort van uw laptop om HDMI-video weer te geven en de laptop op te laden
USB-C naar VGA video adapter met USB Power Delivery - 1920 x 1200 - wit
Sluit uw USB Type-C™ laptop aan op een VGA-scherm, en laad uw laptop met een USB-C laadkabel
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- CDP2HDUCPW_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
USB-C is a type of USB connector that is capable of supporting the following:
- Data transfer speeds up to 10Gbps, if you use USB 3.1.
- Bi-directional power delivery up to 100W, if both the USB host connection and the device support it.
- Alternate modes, which deliver different types of data at different speeds. For example, DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).
If using Thunderbolt 3 over USB-C, the connection is capable of additional features. For example, Thunderbolt 3 is capable of 40Gbps of total bandwidth. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-port-capabilities.
Not all USB-C ports or devices are capable of supporting all of the features listed above, or all of the features at the maximum capabilities. If you require a specific USB-C feature, your USB host connection, cables, and device must all support the feature that you require. For more information about whether your components support specific USB-C features, refer to the information provided by the manufacturers.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
This USB-C device requires that all of the following components support alternate modes:
- The USB-C host connection (for example, a computer and its port)
- The USB-C cable
- The USB-C device (for example, a hard drive docking station)
If your host device includes a Thunderbolt™ 3 connection, this USB-C device will work with your host device.
For more information about the modes that your setup components support, refer to the information provided by the manufacturers.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
To use all of the features of this USB-C device, it is required that all of the following components support USB Power Delivery 2.0 and DisplayPort Alternate Mode:
- The USB-C host connection.
- The USB-C cable.
- The USB-C device (for example, a hard drive docking station).
To check how much power this device requires, visit the product page, and look on the Technical Specifications tab.
For more information about the power delivery capabilities of your other components, refer to the information provided by the manufacturers.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
Wanneer u problemen probeert op te lossen met een USB-videoadapter, zijn er enkele snelle tests die u kunt uitvoeren om mogelijke problemen uit te sluiten. U kunt testen of de volgende componenten goed werken en niet de oorzaak van het probleem zijn:
-
Videokabels
-
Videobron
-
Videobestemming
-
USB-videoadapter
Probeer het volgende om uw installatiecomponenten te testen:
-
Gebruik de videokabels, videobron, videobestemming en USB-videoadapter in een andere configuratie om te zien of het probleem door de componenten of de configuratie wordt veroorzaakt.
-
Gebruik een andere videokabel, videobron, videobestemming en USB-videoadapter in uw configuratie om te zien of het probleem nog steeds aanwezig is. Idealiter zou u een component moeten testen waarvan u weet dat deze in een andere configuratie werkt.
Bij het testen van uw kabels raden wij u het volgende aan:
-
Test elke kabel afzonderlijk.
-
Gebruik korte kabels bij het testen.
Als u de videokabels, videobron, videobestemming en USB-videoadapter test, raden wij u het volgende aan:
-
Controleer Apparaatbeheer onder Beeldschermadapters, USB-controllers of USB-beeldschermadapters. Druk daarvoor op de Windows-toets + R, typ devmgmt.msc en druk op Enter om Apparaatbeheer te openen.
-
Wanneer u de USB-videoadapter niet onder Apparaatbeheer ziet, zie dan deze FAQ: http://www.startech.com/faq/usb_general_os_cannot_detect_device
-
Als het apparaat een fout heeft, moet u de stuurprogramma's opnieuw installeren en daarbij de instructies op de website volgen.
-
Controleer of de stuurprogramma's van uw videokaart up-to-date zijn. U kunt controleren welke videokaart u hebt in Apparaatbeheer onder Beeldschermadapters. Het is raadzaam direct naar de website van de videokaartfabrikant te gaan om te zien wat de meest recente stuurprogramma's zijn.
-
Controleer of het beeldscherm door Windows wordt gedetecteerd.
Om te controleren of Windows het beeldscherm detecteert dat een computer gebruikt waarop een versie van Windows XP draait, doet het u volgende:
- Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en klik op Eigenschappen.
- Klik op het tabblad Instellingen.
- Als de melding Versleep de beeldschermpictogrammen zodat ze overeenkomen met de fysieke posities van uw beeldschermen verschijnt, betekent het dat Windows meer dan één beeldscherm detecteert. U kunt op het vervolgkeuzemenu onder Beeldscherm klikken om te zien welke beeldschermen zijn gedetecteerd. Deze optie is niet beschikbaar als Windows slechts één beeldscherm detecteert.
Om te controleren of Windows het beeldscherm detecteert dat een computer gebruikt waarop een versie van Windows Vista, Windows 7 of Windows 8 draait, doet het u volgende:
- Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en klik op Schermresolutie.
- U kunt op het vervolgkeuzemenu onder Beeldscherm klikken om te zien welke beeldschermen zijn gedetecteerd.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Your laptop might not support Power Delivery or might have specific charging requirements. For example, if your laptop requires exactly 60W of power and an adapter consumes some of the 60W, your laptop might not recognize that it is getting enough power.
For more information about Power Delivery, refer to the manufacturer of your hardware.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.