StarTech.com

USB C naar HDMI multi-monitor adapter - 3-poort MST hub

Gebruik deze USB C hub voor het aansluiten van drie onafhankelijke HDMI schermen op één USB Type-C poort

Productcode: MSTCDP123HD

  • Maximaliseer uw productiviteit door drie onafhankelijke schermen via de MST hub op uw computer aan te sluiten
  • Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
  • Verhoog de externe videoprestatie met ondersteuning van resoluties tot 4K op twee schermen tegelijkertijd
  • Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
173,99 € EUR exc BTW
210,53 € EUR inc BTW

Overzicht

Met deze MST (Multi-Stream Transport) hub kunt u drie HDMI-schermen op uw USB-C™ computer aansluiten. MST garandeert een probleemloze installatie, omdat het natief werkt met elk Windows® apparaat dat DP Alt Mode over USB Type-C™ ondersteunt, zoals Dell™ Precision™ en Dell XPS™ laptop-modellen en ASUS® ROG GL752.

Verhoog uw productiviteit met meerdere schermen

De nieuwste generatie laptops zijn mobieler dan ooit. Dit betekent helaas dat u minder video-uitgangen en een kleiner geïntegreerd scherm hebt. De MST hub lost deze problemen op doordat u drie schermen kunt aansluiten op één USB-C poort van uw computer, waardoor multitasking veel gemakkelijker wordt.

Met de MST hub kunt u uw desktop naar extra schermen uitbreiden en onafhankelijke content streamen naar elk scherm. Dit maakt multitasken eenvoudiger en verhoogt uw productiviteit - perfect voor het creëren van een eenvoudig te docken hot desk oplossing met een draadloze toetsenbord-/muisset.

U kunt ook hetzelfde beeld op meerdere schermen spiegelen, om applicaties zoals digital signage op afstand te bekijken.

Vergroot uw productiviteit met meerdere schermen

Verbazingwekkende beeldkwaliteit die uw systeembronnen niet uitput

MST-technologie maakt gebruik van uw bestaande videokaart om het gebruik van systeembronnen tot een minimum te beperken en Ultra HD 4K-resoluties te bieden. 4K wordt ondersteund door de nieuwste A/V-apparaten en biedt vier keer de resolutie van 1080p. De MST hub kan ook high-definition 1080p weergeven, waardoor deze hub perfect is voor alle high-resolution applicaties zoals grafisch ontwerp en medische beeldvorming. 

Breid uw prestatie uit

 

De MSTCDP123HD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: MST verdeelt 21,6 Gbps over alle aangesloten schermen. Hogere resoluties kunnen de beschikbare bandbreedte met de resterende poorten beperken; raadpleeg onze richtlijnen hieronder om de ideale oplossing voor uw configuratie te bepalen. Bepaalde grafische adapters hebben beperkte MST-ondersteuning en zullen slechts op in totaal drie schermen worden weergegeven. Als meer dan drie schermen zijn aangesloten, wordt het vierde scherm uitgeschakeld.

Gemiddeld toegewezen resolutiebandbreedte:

1920x1080 (high-definition 1080p) bij 60 Hz - 22%
1920x1200 bij 60 Hz - 30%
2560x1440 bij 60 Hz - 35%
2560x1600 bij 60 Hz - 38%
3840x2160 (Ultra HD 4K) bij 30 Hz - 38%

NB: Bij overschrijding van 100% is de functionaliteit beperkt.

Voorbeelden van ondersteunde resolutieconfiguraties:

Resolutie scherm 1
Resolutie scherm 2
Resolutie scherm 3
Totaal % bandbreedte
1920x1200 @ 60 Hz (30%) 1920x1200 @ 60 Hz (30%) 1920x1200 @ 60 Hz (30%) 90%
2560x1440 @ 60 Hz (35%) 2560x1440 @ 60 Hz (35%) 1920x1200 @ 60 Hz (30%) 100%
2560x1600 @ 60 Hz (38%) 2560x1600 @ 60 Hz (38%) 1920x1080 @ 60 Hz (22%) 98%
3840x2160 @ 30 Hz (38%) 2560x1600 @ 60 Hz (38%) 1920x1080 @ 60 Hz (22%) 98%
3840x2160 @ 30 Hz (38%) 3840x2160 @ 30 Hz (38%) 1920x1080 @ 60 Hz (22%) 98%

Voorbeelden van niet-ondersteunde resolutieconfiguraties:

Resolutie scherm 1
Resolutie scherm 2
Resolutie scherm 3
Totaal % bandbreedte
2560x1600 @ 60 Hz (38%) 2560x1600 @ 60 Hz (38%) 1920x1200 @ 60 Hz (30%) 106%
3840x2160 @ 30 Hz (38%) 2560x1600 @ 60 Hz (38%) 1920x1200 @ 60 Hz (30%) 106%
3840x2160 @ 30 Hz (38%) 2560x1600 @ 60 Hz (38%) 2560x1440 @ 60 Hz (35%) 111%
3840x2160 @ 30 Hz (38%) 3840x2160 @ 30 Hz (38%) 3840x2160 @ 30 Hz (38%) 114%

Toepassingen

Sluit extra schermen aan op uw USB-C apparaat

Gebruik één scherm voor referentiedata zoals websites, terwijl u op een ander scherm uw documenten opstelt

Sluit uw USB-C apparaat dat DP Alt Mode ondersteunt aan op drie high-resolution schermen op uw werkstation

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Chipsetcode MegaChips - STDP4320
VIA/VLI - VL100
Convertertype MST hub
Poorten 3
Uitgangssignaal HDMI
Prestaties
Maximale digitale resoluties 3840 x 2160 @30hz
Ondersteunde resoluties 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 3 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Software
Besturingssystemen Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 50-90%
Fysieke eigenschappen
Accentkleur Zwart
Breedte product 65 mm [2.6 in]
Gewicht product 118 g [4.2 oz]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Kabellengte 300 mm [11.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 105 mm [4.1 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.3 kg [0.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - MST hub

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Certificaties

Verwante producten

USB-C naar HDMI multi-monitor splitter - 2-poorts MST Hub
MSTCDP122HD
USB-C naar HDMI multi-monitor splitter - 2-poorts MST Hub

Sluit twee onafhankelijke schermen aan op één USB Type-C poort

114,99 € exc BTW
139,14 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 2 poorts MST Hub
MSTCDP122DP
USB-C naar DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 2 poorts MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van twee onafhankelijke schermen op één USB Type-C poort

105,99 € exc BTW
128,25 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort multi-monitor video splitter - 3 poorts MST hub
MSTCDP123DP
USB-C naar DisplayPort multi-monitor video splitter - 3 poorts MST hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van drie onafhankelijke schermen op één USB Type-C poort

163,99 € exc BTW
198,43 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

You may have heard of MST hubs, and have been wondering what they are, and whether or not they will work in your setup. 

So what are MST hubs?  MST hubs are devices that take one DisplayPort or Mini DisplayPort video connection, and go to many video connections, usually extra DisplayPort, Mini DisplayPort, DVI or HDMI connections.  This is accomplished through DisplayPort's MST, or Multi Stream Transport function.  MST hubs allow you to mirror / duplicate your monitors so the same window are shown on all of the monitors, or extend your desktop, so that you can have different window on each monitor.

So how can you tell if you can use a MST hub?  MST hubs require that the video card's DisplayPort or Mini DisplayPort output support DP1.2 or greater, which supports MST.  Some MST hubs also specifically require HBR2, or High Bit Rate 2 support.  HBR2 allows for higher resolutions like 4K and up.  You can check whether or not a StarTech.com MST hub requires HBR2 on the individual product pages, under the Technical Specifications tab.

There are a few other important things to note.

  • Video cards can technically support DP1.2, but not support MST or HBR2, so it is important to check with your video card manufacturer that your video card specifically supports DP1.2, MST, and HBR2 (if necessary).

Currently Mac OSX does not support MST hubs, regardless of whether or not the video card does.  This is an operating system restriction, so running Windows on an Apple computer through a program like Bootcamp will allow you to use MST hubs.

Recent versions of DisplayPort include the ability to split to multiple displays from one DisplayPort connection using Multi-Stream Transport (MST).

Although you will be able to connect the MST hub to the Mini DisplayPort (mDP) connection on your Mac, Mac OSX does not support MST for NVIDIA and Intel Graphics Processor Units (GPUs). This results in a mirrored image across the outputs of a MST hub and you will not be able to have multiple independent displays on your Mac.

The limitation of NVIDIA and Intel GPUs lies within Mac OSX. If a different operating system is used, such as Microsoft Windows via Bootcamp, you may be able to use the MST functionality of your Mac.

You cannot use an MST hub to increase the maximum number of displays that a video card supports. For example, if your video card only supports up to three displays, your display limit will still be three displays even if you use an MST hub.

If you have multiple MST hubs connected to the same computer and are experiencing display issues, you should check your video card to make sure that it can support the number of displays that you are using in your setup.

If you use an MST hub in your setup, your video card also needs to be compatible with MST technology. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/mst-hubs-gpu-compatibility.

USB-C is a type of USB connector that is capable of supporting the following:

  • Data transfer speeds up to 10Gbps, if you use USB 3.1.
  • Bi-directional power delivery up to 100W, if both the USB host connection and the device support it.
  • Alternate modes, which deliver different types of data at different speeds. For example, DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).

If using Thunderbolt 3 over USB-C, the connection is capable of additional features. For example, Thunderbolt 3 is capable of 40Gbps of total bandwidth. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-port-capabilities.

Not all USB-C ports or devices are capable of supporting all of the features listed above, or all of the features at the maximum capabilities. If you require a specific USB-C feature, your USB host connection, cables, and device must all support the feature that you require. For more information about whether your components support specific USB-C features, refer to the information provided by the manufacturers. 

This USB-C device requires that all of the following components support DisplayPort Alternate Mode:

  • The USB-C host connection (for example, a computer and its port).
  • The USB-C cable.
  • The USB-C device (for example, a hard drive docking station).

To check how much power this device requires, visit the product page, and look on the Technical Specifications tab.

For more information about the modes that your setup components support, refer to the information provided by the manufacturers.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with an MST hub, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video source

  • Video destination

  • MST Hub

To test your setup components, try the following:

  • Use the video cables, video source, video destination, and MST hub in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different video cable, video source, video destination, and MST hub in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

  • Eliminate the use of adapters, extenders, or splitters where possible.

When you test the MST hub with your computer system, do the following:

  • Make sure that the computer/graphics adapter is MST compatible. For more information, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst-hubs-gpu-compatibility.

  • Make sure that the latest graphics drivers are installed. The latest drivers are available on the website of the manufacturer of the graphics adapter.

  • Use compatible adapters. For example, DisplayPort to HDMI and not HDMI to DisplayPort.

Note: Drivers are not required for the MST hub.

To check to see if Windows is detecting the monitor, on a computer that is running a version of Windows 8 or Windows 10, do the following:

  1. On your keyboard, press the Windows key + X and click Control Panel.
  2. Click Appearance and Personalization, then click Display.
  3. In the left column, click Resolution or Adjust Resolution. Your monitors will be displayed as numbered icons.
  4. To see which monitors are detected, click the Display menu.
  5. To display the numbers on each of the connected monitors and see how the operating system has assigned their positions, click Identify.

To check to see if Windows is detecting the monitor, on a computer that is running a version of Windows 7, do the following:

  1. Right-click on the desktop and click Screen Resolution.
  2. To see which monitors are detected, click the Display menu.
  3. In the left column, click Resolution or Adjust Resolution. Your monitors will be displayed as numbered icons.
  4. To display the numbers on each of the connected monitors and see how the operating system has assigned their positions, click Identify.

If you are experiencing flickering issues with the MST hub, your monitors may be at a 59 Hz refresh rate. If they are at 59 Hz, you need to adjust the refresh rate to 60 Hz. In order to change your monitor's refresh rate, complete the following:

  1. Right-click anywhere on your desktop.
  2. Click Screen resolution or Display settings.
  3. At the top of the screen, select the monitor that you want to change the refresh rate for.
  4. Click Advanced settings or Display adapter properties.
  5. On the Monitor tab, click the Screen refresh rate drop-down list.

Note: This step may vary depending on your operating system and graphics card.

Om uw muis goed te kunnen bewegen tussen schermen, moet u uw schermen in Windows aanpassen zodat deze overeenstemmen met de fysieke locatie van uw schermen op uw bureau. Daarvoor moet u de volgende stappen doorlopen afhankelijk van uw besturingssysteem:

Windows 10 en Windows  8

  1. Druk op uw toetsenbord op de Windows-toets + X en selecteer Configuratiescherm.
  2. Klik op Vormgeving en persoonlijke instellingen, en klik dan op Beeldscherm.
  3. Klik op de optie Resolutie of Resolutie aanpassen in de linkerkolom, waar uw beeldschermen als genummerde pictogrammen worden weergegeven.
  4. Klik op Identificeren om de nummers van elk aangesloten beeldscherm weer te geven; u ziet dan hoe het besturingssysteem de posities ervan heeft toegewezen.
  5. Klik op en versleep de beeldschermpictogrammen zodanig dat ze het best overeenkomen met uw eigen configuratie.
  6. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen en sluit het venster.

Windows 7 en Windows Vista

  1. Klik op de knop Start en selecteer Configuratiescherm.
  2. Klik op Vormgeving en persoonlijke instellingen en klik dan op Beeldscherm.
  3. Klik op de optieResolutie of Resolutie aanpassen in de linkerkolom, waar uw beeldschermen als genummerde pictogrammen worden weergegeven.
  4. Klik op Identificeren om de nummers van elk aangesloten beeldscherm weer te geven; u ziet dan hoe het besturingssysteem de posities ervan heeft toegewezen.
  5. Klik op en versleep de beeldschermpictogrammen zodanig dat ze het best overeenkomen met uw eigen configuratie.
  6. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen en sluit het venster.

Windows XP

  1. Klik op de knop Start en selecteer Configuratiescherm.
  2. Dubbelklik op Beeldscherm.
  3. Klik op het tabblad Instellingen, waarna uw beeldschermen als genummerde pictogrammen worden weergegeven.
  4. Klik op Identificeren om de nummers van elk aangesloten beeldscherm weer te geven; u ziet dan hoe het besturingssysteem de posities ervan heeft toegewezen.
  5. Klik op en versleep de beeldschermpictogrammen zodanig dat ze het best overeenkomen met uw eigen configuratie.
  6. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen en sluit het venster.

Om het beeld van uw primaire beeldscherm te spiegelen in plaats van uw bureaublad uit te breiden, raadpleeg de volgende FAQ: http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors