StarTech.com

USB-C 4-in-1 video adapter - USB-C naar VGA, DVI, HDMI of mDP - 4K - space gray grijs

USB Type-C™ naar VGA DVI HDMI of mDP | reisadapter | kabelmanagement

Productcode: CDPVDHDMDPSG

  • Maximaliseer de videocompatibiliteit met een 4-in-1 adapter: USB-C naar VGA, DVI, HDMI of Mini DisplayPort
  • Maximale mobiliteit met geïntegreerde magnetische kabelmanager
  • Maak de perfecte verbinding met een USB-C adapter die perfect past bij uw Space grijze MacBook
  • Maximum portability with built-in magnetic cable manager and a durable aluminum housing
110,99 € EUR exc BTW
134,30 € EUR inc BTW

Overzicht

Deze Space grijze USB-C™ multiport video adapter biedt een draagbare oplossing voor de aansluiting van uw USB Type-C laptop op een VGA, DVI, HDMI® of Mini DisplayPort scherm. De adapter is ook verkrijgbaar in zilver (CDPVGDVHDMDP) en roségoud (CDPVDHDMDPRG).

De multiport adapter weergegeven in elke beschikbare kleur

Alles-in-een videoconnectiviteit, handig voor op reis 

Voorkom dat u verschillende adapters voor verschillende schermen moet meenemen met deze 4-in-1 USB-C adapter. Met VGA, DVI, HDMI en mDP uitgangen kunt u uw laptop op bijna elk scherm aansluiten, een comfortabele plug & plug oplossing voor op reis of Bring Your Own Device (BYOD) applicaties. 

De multiport adapter wordt gebruikt voor de aansluiting van een MacBook op een extern scherm

Verbazingwekkende beeldkwaliteit

De HDMI- en mDP-uitgangen van deze USB-C videoadapter ondersteunen resoluties van UHD 4K, vier keer de beeldkwaliteit van high-definition 1080p. Alle uitgangen (HDMI, mDP, VGA, DVI) kunnen high-definition resoluties tot 1920 x 1200 ondersteunen.

Stijlvolle connectiviteit 

De USB Type-C adapter heeft een aluminium behuizing die precies past bij uw Space grijze MacBook en is compatibel met elk apparaat dat USB-C DP Alt Mode ondersteunt. Met een geïntegreerde USB-C kabel met magnetische kabelmanager kan deze USB-C videoadapter handig worden opgeborgen voor gemakkelijk reizen. 

De multiport adapter aangesloten op een MacBook

De CDPVDHDMDPSG wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Sluit vrijwel elk scherm aan terwijl u op reis bent

Sluit uw BYOD MacBook aan op een VGA-, DVI-, HDMI- of mDP-scherm op het werk of in scholen

Sluit een VGA-, DVI-, HDMI- of Mini DisplayPort-scherm aan op uw Space grijze MacBook, en gebruik dit als een tweede scherm

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Adapterstijl Adapters
AV-ingang USB Type-C
AV-uitgang DVI
HDMI
VGA
Mini-DisplayPort
Chipsetcode Cypress - CYPD1120
Cypress - CY7C65210
Parade - PS8348B
Parade - PS171
Prestaties
Audiospecificaties HDMI- en mDP-uitgang - 7.1 surround sound
Maximale analoge resoluties 1920 x 1200 @ 60Hz
Maximale digitale resoluties 3840 x 2160 @ 30Hz
Ondersteunde resoluties Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz

Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz

HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Video Revision DisplayPort 1.2
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Output
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
1 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk Output
1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Er wordt slechts één video-uitgang tegelijkertijd op de videoadapter ondersteund. Als er meerdere verbindingen tot stand worden gebracht, functioneert slechts één van de uitgangen
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid Opslag: 5% ~ 90% RV (niet-condenserend)
Bedrijf: 10% ~ 85% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 54 mm [2.1 in]
Gewicht product 90 g [3.2 oz]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Kabellengte 110 mm [4.3 in]
Kleur Space grijs
Lengte product 104 mm [4.1 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - A/V-reisadapter
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

USB-C 4 in 1 video adapter - rose gold goud - USB-C naar VGA, DVI, HDMI of mDP  - 4K
CDPVDHDMDPRG
USB-C 4 in 1 video adapter - rose gold goud - USB-C naar VGA, DVI, HDMI of mDP - 4K

USB Type-C™ naar VGA DVI HDMI of mDP | reisadapter | kabelmanagement

110,99 € exc BTW
134,30 € inc BTW
Aluminium A/V reisadapter: 4-in-1 USB-C naar VGA, DVI, HDMI of mDP - 4K
CDPVGDVHDMDP
Aluminium A/V reisadapter: 4-in-1 USB-C naar VGA, DVI, HDMI of mDP - 4K

USB Type-C™ naar VGA DVI HDMI of mDP | reisadapter | kabelmanagement

106,99 € exc BTW
129,46 € inc BTW
Aluminium A/V reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA, DVI of HDMI - 4K
MDPVGDVHD4K
Aluminium A/V reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA, DVI of HDMI - 4K

Bewaar deze compacte converter bij uw laptop terwijl u op reis bent, voor aansluiting op vrijwel elk(e) scherm, tv of projector

82,99 € exc BTW
100,42 € inc BTW
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI-converter
MDP2VGDVHD
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI-converter

Sluit een PC of Mac® met mini DisplayPort op een HDMI-, VGA-, of DVI-scherm aan

61,99 € exc BTW
75,01 € inc BTW
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar DisplayPort DVI- of HDMI-converter
MDP2DPDVHD
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar DisplayPort DVI- of HDMI-converter

Sluit uw apparaat met mini DisplayPort® aan op een beeldscherm met DisplayPort®, HDMI of DVI® via deze compacte, alles-in-één adapter

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI-converter – wit
MDP2VGDVHDW
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI-converter – wit

Sluit een PC of Mac® met mini DisplayPort op een HDMI-, VGA-, of DVI-scherm aan

61,99 € exc BTW
75,01 € inc BTW
A/V-reisadapter: 2-in-1 Mini DisplayPort naar HDMI of VGA converter
MDP2HDVGA
A/V-reisadapter: 2-in-1 Mini DisplayPort naar HDMI of VGA converter

Sluit een pc of Mac® met Mini DisplayPort aan op een HDMI- of VGA-scherm

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW
A/V-reisadapter: 2-in-1 Mini DisplayPort naar HDMI- of -VGA-converter - wit
MDP2HDVGAW
A/V-reisadapter: 2-in-1 Mini DisplayPort naar HDMI- of -VGA-converter - wit

Sluit uw Mini DisplayPort pc of Mac® aan op een HDMI- of VGA-scherm

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
3 in 1 reis adapter: DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI adapter
DP2VGDVHD
3 in 1 reis adapter: DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI adapter

Sluit een PC of Mac® met DisplayPort op een HDMI-, VGA-, of DVI-scherm aan

61,99 € exc BTW
75,01 € inc BTW
A/V-reisadapter: 2-in-1 DisplayPort naar HDMI of VGA
DP2HDVGA
A/V-reisadapter: 2-in-1 DisplayPort naar HDMI of VGA

Sluit uw DisplayPort-computersysteem aan op een HDMI- of VGA-scherm

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW

Accessoires