StarTech.com

USB-C naar HDMI adapter - USB Type-C naar HDMI video converter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een HDMI-scherm of -projector

Productcode: CDP2HDW

  • Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
  • Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design
  • Thunderbolt 3 port compatible
Bekijk meer
  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van Ultra HD videoresoluties tot 4K
  • 7.1 audio support
32,99 € EUR exc BTW
39,92 € EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Overzicht

Met deze USB-C™ naar HDMI®-adapter kunt u HDMI video en audio weergeven vanaf een USB Type-C™ apparaat zoals een MacBook of Chromebook™ laptop. Deze adapter is geschikt voor USB-C apparaten die een DisplayPort-videosignaal doorgeven.

Ultieme mobiliteit

Deze USB type-C videoadapter biedt zeer grote mobiliteit dankzij het compacte en lichtgewicht design. De adapter is de perfecte accessoire voor uw MacBook of Chromebook, omdat deze gemakkelijk past in uw laptop- of draagtas, perfect voor BYOD (Bring Your Own Device) toepassingen op kantoor.

Probleemloze aansluiting met USB Type-C

Met deze adapter kunt u de veelzijdige USB Type-C poort van uw draagbare apparaat gebruiken. USB Type-C is een omkeerbare connector, zodat de adapter, ongeacht hoe u hem erin steekt, altijd werkt, waardoor u uw apparaat tijdens presentaties kunt zonder problemen aansluiten.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit

Met vier keer de resolutie van high-definition 1080p, zult u versteld staan van de beeldkwaliteit van een 4K-scherm of -tv. Met de adapter kunt de videocapaciteiten van uw USB Type-C verbinding benutten voor de verbazingwekkende kwalteit van Ultra HD op uw 4K-scherm.  Bovendien is de adapter neerwaarts compatibel met 1080p-schermen, en is dus een perfecte accessoire voor applicaties thuis, op kantoor en in andere werkomgevingen.

De CDP2HDW heeft een witte behuizing die uitstekend past bij uw MacBook en wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Uw USB-C apparaat moet video ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.

Toepassingen

Neem de adapter mee op reis, zodat u verbinding kunt maken met elk HDMI-scherm, -tv of -projector die u tegenkomt

Sluit uw BYOD MacBook of Chromebook aan op een beschikbaar HDMI-scherm op uw werk

Loop elke vergaderruimte binnen met een direct gebruiksklare USB-C laptop

Sluit een HDMI-scherm aan op uw USB-C laptop, en gebruik dit als tweede scherm

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Chipsetcode Parade - PS171
STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Convertertype Adapters
Poorten 1
Uitgangssignaal HDMI
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Maximale digitale resoluties 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Ondersteunde resoluties 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Fysieke eigenschappen
Breedte product 23 mm [0.9 in]
Gewicht product 27 g [1 oz]
Hoogte product 9 mm [0.4 in]
Kleur Wit
Lengte product 147 mm [5.8 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 32 g [1.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C naar HDMI-adapter

Certificaties

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

USB-C is a type of USB connector that is capable of supporting the following:

  • Data transfer speeds up to 10Gbps, if you use USB 3.1.
  • Bi-directional power delivery up to 100W, if both the USB host connection and the device support it.
  • Alternate modes, which deliver different types of data at different speeds. For example, DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).

If using Thunderbolt 3 over USB-C, the connection is capable of additional features. For example, Thunderbolt 3 is capable of 40Gbps of total bandwidth. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-port-capabilities.

Not all USB-C ports or devices are capable of supporting all of the features listed above, or all of the features at the maximum capabilities. If you require a specific USB-C feature, your USB host connection, cables, and device must all support the feature that you require. For more information about whether your components support specific USB-C features, refer to the information provided by the manufacturers. 

This USB-C device requires that all of the following components support alternate modes:

  • The USB-C host connection (for example, a computer and its port)
  • The USB-C cable
  • The USB-C device (for example, a hard drive docking station)

If your host device includes a Thunderbolt™ 3 connection, this USB-C device will work with your host device.

For more information about the modes that your setup components support, refer to the information provided by the manufacturers.

Installatie

This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.

The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue.  You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.