StarTech.com

USB-C naar VGA adapter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

Productcode: CDP2VGAW

  • Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
  • Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design
  • Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
  • Kristalheldere beeldkwaliteit met ondersteuning van high-definition videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p
44,99 € EUR exc BTW
54,44 € EUR inc BTW

Overzicht

Met deze USB-C™-naar-VGA-videoadapter kunt u high-definition VGA-video weergeven vanaf uw USB Type-C™ apparaat.

USB Type-C is een universele connectiviteitsstandaard die al uw essentiële functies combineert in één dynamische poort. De connector is te vinden op ultramobiele apparaten met USB 3.1 Gen 1. Deze adapter is geschikt voor USB-C apparaten die een DisplayPort-videosignaal doorgeven, zoals de MacBook en Chromebook Pixel™. De adapter is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Draagbaar gemak

Deze USB Type-C videoadapter zorgt voor maximale mobiliteit met een licht, compact design, waardoor het de perfecte accessoire is voor uw MacBook of Chromebook. Bovendien past het gemakkelijk in uw laptop- of draagtas. Dankzij het ultramobiele design is deze adapter perfect voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor.

Probleemloze aansluiting met USB Type-C

Met deze adapter kunt u de veelzijdige USB Type-C poort van uw draagbare apparaat gebruiken. USB Type-C is een omkeerbare connector, zodat de adapter, ongeacht hoe u hem erin steekt, altijd werkt, waardoor u uw apparaat tijdens presentaties kunt aansluiten zonder problemen en zonder in verlegenheid te worden gebracht.

Kristalheldere beeldkwaliteit

De adapter ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p. U zult versteld staan van de beeldkwaliteit van de adapter, zelfs bij aansluiting op een verouderde VGA-scherm, -projector of -tv. De adapter benut de videomogelijkheden die in uw USB Type-C aansluiting zijn geïntegreerd zodat elk detail in verbazingwekkende high-definition wordt weergegeven.

De CDP2VGAW heeft een witte behuizing die uitstekend past bij uw MacBook en wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Uw USB-C apparaat moet video ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken. De adapter kan geen digitaal gecodeerde content weergeven.

 

Toepassingen

Houd de adapter bij u als u onderweg bent, zodat u uw apparaat op bijna elk scherm kunt aansluiten dat u tegenkomt

Sluit uw BYOD MacBook of Chromebook aan op een beschikbaar VGA-scherm op uw werk

Loop elke vergaderruimte binnen met een direct gebruiksklare USB-C laptop

Sluit een VGA-scherm aan op uw USB-C laptop, en gebruik dit als tweede scherm

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
AV-ingang USB Type-C
AV-uitgang VGA
Chipsetcode NXP - PTN5100
NXP - PTN3355
Poorten 1
Prestaties
Maximale analoge resoluties 1920x1200 or 1080p
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Fysieke eigenschappen
Breedte product 37 mm [1.5 in]
Gewicht product 24 g [0.8 oz]
Hoogte product 14 mm [0.6 in]
Kabellengte 140 mm [5.5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 180 mm [7.1 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 29 g [1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C naar VGA Adapter
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

USB-C naar VGA adapter - zwart
CDP2VGA
USB-C naar VGA adapter - zwart

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een VGA-scherm of -projector

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar VGA adapter - met presentatie modus - 1920x1200
CDP2VGASA
USB-C naar VGA adapter - met presentatie modus - 1920x1200

Sluit uw USB-C computer aan op een VGA-scherm, en voorkom dat uw laptopscherm in de slaapstand gaat tijdens een presentatie of vergadering

50,99 € exc BTW
61,70 € inc BTW
USB-C naar VGA video adapter met 60 W Power Delivery - zwart
CDP2VGAUCP
USB-C naar VGA video adapter met 60 W Power Delivery - zwart

USB type C adapter | Thunderbolt 3 compatibel | 1080p

47,99 € exc BTW
58,07 € inc BTW
USB-C naar VGA kabel - 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB
USB-C naar VGA kabel - 1m - 1920x1200

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een VGA-scherm aan te sluiten

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW
USB-C naar VGA kabel - 2 m - 1920x1200- zwart
CDP2VGAMM2MB
USB-C naar VGA kabel - 2 m - 1920x1200- zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een VGA-scherm aan te sluiten

54,99 € exc BTW
66,54 € inc BTW
USB-C naar VGA video adapter - 60 W Power Delivery - 1920 x 1200 - wit
CDP2VGAUCPW
USB-C naar VGA video adapter - 60 W Power Delivery - 1920 x 1200 - wit

USB type C adapter | Thunderbolt 3 compatibel | 1080p

47,99 € exc BTW
58,07 € inc BTW
USB-C naar 4K HDMI adapter met USB 60 W Power Delivery - zwart
CDP2HDUCP
USB-C naar 4K HDMI adapter met USB 60 W Power Delivery - zwart

USB Type C naar HDMI adapter | Thunderbolt 3 Compatibel | 4K 60 Hz

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
USB-C naar HDMI adapter - 4K 60Hz

Sluit uw MacBook, Chromebook of andere met USB -C uitgevoerde laptop aan op een Ultra HD 60 Hz-scherm of -projector

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - wit - 4K 60Hz
CDP2HD4K60W
USB-C naar HDMI adapter - wit - 4K 60Hz

Sluit uw met USB Type-C uitgeruste laptop aan op een Ultra HD 60 Hz scherm of projector

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW
USB-C naar HDMI video adapter met USB Power Delivery - 4K 60Hz - wit
CDP2HDUCPW
USB-C naar HDMI video adapter met USB Power Delivery - 4K 60Hz - wit

Gebruik één USB Type-C poort van uw laptop om HDMI-video weer te geven en de laptop op te laden

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapterkabel - 1m - 4K bij 30 Hz
CDP2HDMM1MB
USB-C naar HDMI adapterkabel - 1m - 4K bij 30 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz
CDP2HDMM2MB
USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
USB-C naar HDMI adapter - met presentatie modus - 4K 60Hz
CDP2HD4K60SA
USB-C naar HDMI adapter - met presentatie modus - 4K 60Hz

Sluit uw USB-C computer aan op een HDMI-scherm, en voorkom dat uw laptopscherm in de slaapstand gaat tijdens een presentatie of vergadering

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
USB-C naar 4K HDMI adapter met USB 60 W Power Delivery - zwart
CDP2HDUCP
USB-C naar 4K HDMI adapter met USB 60 W Power Delivery - zwart

USB Type C naar HDMI adapter | Thunderbolt 3 Compatibel | 4K 60 Hz

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW
USB-C naar HDMI multi-monitor splitter - 2-poorts MST Hub
MSTCDP122HD
USB-C naar HDMI multi-monitor splitter - 2-poorts MST Hub

Sluit twee onafhankelijke schermen aan op één USB Type-C poort

114,99 € exc BTW
139,14 € inc BTW
1 m USB-C naar DVI kabel - 1920x1200 - zwart
CDP2DVIMM1MB
1 m USB-C naar DVI kabel - 1920x1200 - zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DVI-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar DVI adapter kabel - 2 m - 1920x1200 - zwart
CDP2DVIMM2MB
USB-C naar DVI adapter kabel - 2 m - 1920x1200 - zwart

Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DVI-scherm aan te sluiten

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
USB-C naar DVI adapter
CDP2DVI
USB-C naar DVI adapter

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een DVI-scherm of -projector

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW
USB-C naar DVI adapter - wit
CDP2DVIW
USB-C naar DVI adapter - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook™ of laptop met USB-C aan op een DVI-scherm of -projector

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1m - 4K / 60 Hz
CDP2DPMM1MB
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1m - 4K / 60 Hz

Verwijder kabelwarboel door uw USB-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DP-scherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1,8 m - 4K / 60 Hz
CDP2DPMM6B
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1,8 m - 4K / 60 Hz

Elimineer kabelwarboel door uw DP over USB Type-C -computer direct en zonder extra adapters op een beeldscherm aan te sluiten

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz
CDP2DP
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz

Sluit uw laptop met USB Type-C aan op een DisplayPort monitor of scherm

34,99 € exc BTW
42,34 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz - wit
CDP2DPW
USB-C naar DisplayPort adapter - 4K 60Hz - wit

Sluit uw MacBook, Chromebook of laptop met USB-C aan op een DisplayPort-scherm of -projector

34,99 € exc BTW
42,34 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 2 poorts MST Hub
MSTCDP122DP
USB-C naar DisplayPort Multi-Monitor Splitter - 2 poorts MST Hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van twee onafhankelijke schermen op één USB Type-C poort

105,99 € exc BTW
128,25 € inc BTW
USB-C naar DisplayPort multi-monitor video splitter - 3 poorts MST hub
MSTCDP123DP
USB-C naar DisplayPort multi-monitor video splitter - 3 poorts MST hub

Gebruik deze adapter voor het aansluiten van drie onafhankelijke schermen op één USB Type-C poort

163,99 € exc BTW
198,43 € inc BTW