StarTech.com

USB-C multiport adapter - 4K 30 Hz - 3-in-1 USB C naar HDMI, DVI of VGA

Bewaar deze USB-C adapter bij uw laptop terwijl u op reis bent, voor aansluiting op bijna elk(e) scherm, tv of projector

Productcode: CDPVGDVHDBP

  • Maximaliseer uw videocompatibiliteit met een 3-in-1 USB-C beeldschermadapter: USB-C naar VGA, DVI of HDMI
  • Krijg verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van UHD-resoluties tot 4K bij 30 Hz
  • Compatibel met Thunderbolt™ 3 en USB Type-C met DP Alt Mode
  • Eenvoudig installeren, gebruiken en opbergen
76,99 € EUR exc BTW
93,16 € EUR inc BTW

Overzicht

Deze USB-C™ multiport video adapter biedt een draagbare oplossing voor de aansluiting van uw USB Type-C laptop op een VGA, DVI of HDMI® scherm.  

Alles in één videoconnectiviteit, met reizen in gedachten 

Voorkom dat u verschillende adapters voor verschillende schermen moet meenemen met deze 3-in-1 USB-C adapter. Met VGA, DVI en HDMI uitgangen kunt u uw laptop op bijna elk scherm aansluiten. 

Verbazingwekkende beeldkwaliteit 

De HDMI-uitgang op deze USB-C videoadapter ondersteunt Ultra HD 4K resoluties, vier keer de beeldkwaliteit van high-definition 1080p.Alle uitgangen (HDMI, VGA, DVI) kunnen high-definition resoluties tot 1920 x 1200 ondersteunen. 

Maximale draagbaarheid 

De handige plug & play USB-C dongle is het perfecte reisaccessoire. De USB-C-beeldschermadapter past gemakkelijk in uw laptoptas en heeft drie videoweergaveopties, de ideale oplossing voor Bring Your Own Device (BYOD) applicaties, waar u ook heen gaat.  

De CDPVGDVHDBP wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Sluit vrijwel elk scherm aan terwijl u op reis bent

Sluit uw BYOD laptop aan op een beschikbaar gesteld VGA, DVI of HDMI scherm op het werk of op school

Sluit een VGA, DVI of HDMI scherm aan op uw USB-C computer, en gebruik dit als tweede scherm

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Adapterstijl Adapters
AV-ingang USB Type-C
AV-uitgang DVI
HDMI
VGA
Prestaties
Algemene specificaties Tegelijkertijd wordt slechts één video-uitgang op de videoadapter ondersteund. Bij meerdere aansluitingen zal slechts één van de uitgangen werken.
Audiospecificaties HDMI output - 7.1 surround sound
DVI output - 2-kanaals stereoaudio
Maximale analoge resoluties 1920 x 1200 @ 60Hz
Maximale digitale resoluties 3840 x 2160 @ 30Hz
Ondersteunde resoluties HDMI output: 3840 x 2160 (@ 30 Hz), 2560 x 1600, 2048 x 1280 (@ 60 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

VGA and DVI output: 1920 x 1200 (@ 60 Hz), 1920 x 1080, 1280 x 720
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Video Revision DisplayPort 1.2
Connector(en)
Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk Output
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid Opslag: 5% ~ 90% RV (niet-condenserend)
Bedrijf: 10% ~ 85% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 45 mm [1.8 in]
Gewicht product 51 g [1.8 oz]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Kabellengte 150 mm [5.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 85 mm [3.3 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 55 g [1.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C reisadapter
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

Aluminium A/V reisadapter: 4-in-1 USB-C naar VGA, DVI, HDMI of mDP - 4K
CDPVGDVHDMDP
Aluminium A/V reisadapter: 4-in-1 USB-C naar VGA, DVI, HDMI of mDP - 4K

USB Type-C™ naar VGA DVI HDMI of mDP | reisadapter | kabelmanagement

106,99 € exc BTW
129,46 € inc BTW
AV reis adapter 3-in-1: USB-C naar VGA, DVI of HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
AV reis adapter 3-in-1: USB-C naar VGA, DVI of HDMI - 4K

Bewaar deze compacte converter bij uw laptop terwijl u op reis bent, voor aansluiting op vrijwel elk(e) scherm, tv of projector

89,99 € exc BTW
108,89 € inc BTW

Accessoires