Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB-C naar VGA kabel - 2 m - 1920x1200- zwart
Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een VGA-scherm aan te sluiten
Productcode: CDP2VGAMM2MB
- Reduce clutter with a 2 m (6 ft.) all-in-one solution with a combined cable and adapter
- Hassle-free connection with the reversible USB-C connector
- Crystal-clear picture quality with support for video resolutions up to 1920x1200
Overzicht
Deze USB-C™ naar VGA-adapterkabel is een handige oplossing voor het direct aansluiten van uw DisplayPort over USB Type-C™ apparaat op uw VGA-scherm of -projector. De adapter ondersteunt een aansluitafstand tot 2 m en werkt met USB-C apparaten die DP Alt Mode ondersteunen, zoals de MacBook, ChromeBook Pixel™ en Dell™ XPS™ modellen 15 en 13. Deze kabeladapter is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.
Nette installatie
Deze 2 m lange adapterkabel biedt een directe aansluiting die extra adapters en kabels elimineert, voor een nette, professionele installatie.
Voor kortere en langere verbindingen biedt StarTech.com ook een 1 m USB-C naar VGA-kabel (CDP2VGAMM1MB) en 3 m USB-C naar VGA-kabel (CDP2VGA3MBNL), waardoor u de voor uw installatiebehoeften noodzakelijke kabellengte kunt kiezen.
Kristalheldere beeldkwaliteit
De adapter benut de videomogelijkheden die in uw USB Type-C connector zijn geïntegreerd voor videoresoluties tot 1920x1200, waardoor volledige high-definition ondersteuning wordt geboden voor uw VGA-schermen met hoge resolutie, geweldig voor multitasking op VGA-schermen met hoge resolutie. De adapter is neerwaarts compatibel met 1080p-schermen, en is dus een geweldige accessoire voor applicaties thuis, op kantoor en in andere HD-werkomgevingen.
De CDP2VGAMM2MB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
NB: Uw USB-C apparaat moet video ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
Toepassingen
Sluit een USB Type-C computer aan op een VGA-projector of -scherm in uw klaslokaal, auditorium of vergaderruimte
Installeer in uw werkstation thuis of hotdesk op kantoor zodat uw USB-C computer compatibel is met uw VGA-beeldscherm
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 3418940 | |
Tech Data - Netherlands | 4462427 | |
UPC Code | 065030865562 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
AV-ingang | USB Type-C | |
AV-uitgang | VGA | |
Chipsetcode | NXP - PTN5100 | |
Poorten | 1 | |
Prestaties | ||
Maximale analoge resoluties | 1920x1200 or 1080p | |
Ondersteunde resoluties | 1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 |
|
Ondersteuning breedbeeld: | Ja | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input | |
Connector B | 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk Output | |
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Notitie | Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter. | |
Systeem- en kabelvereisten | Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter. | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Opslagtemperatuur | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
Vochtigheid | 5~90% RV (niet-condenserend) | |
Fysieke eigenschappen | ||
Accentkleur | Zwart | |
Breedte product | 34 mm [1.3 in] | |
Gewicht product | 132 g [4.7 oz] | |
Hoogte product | 15 mm [0.6 in] | |
Kabellengte | 2 m [6.6 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 2000 mm [78.7 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 0.1 kg [0.3 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - USB-C naar VGA-adapterkabel |
Verwante producten
USB-C naar VGA kabel - 1m - 1920x1200
Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een VGA-scherm aan te sluiten
1 m USB-C naar DVI kabel - 1920x1200 - zwart
Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DVI-scherm aan te sluiten
USB-C naar DVI adapter kabel - 2 m - 1920x1200 - zwart
Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DVI-scherm aan te sluiten
USB-C naar HDMI adapterkabel - 1m - 4K bij 30 Hz
Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten
USB-C naar HDMI adapterkabel - 2m - 4K bij 30 Hz
Elimineer kabelwarboel door uw USB Type-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een HDMI-scherm aan te sluiten
USB-C naar DisplayPort adapter kabel - 1m - 4K / 60 Hz
Verwijder kabelwarboel door uw USB-C computer direct en zonder aanvullende adapters op een DP-scherm aan te sluiten
Productondersteuning
Specificatiebladen
-
CDP2VGAMM2MB_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
USB-C is a type of USB connector that is capable of supporting the following:
- Data transfer speeds up to 10Gbps, if you use USB 3.1.
- Bi-directional power delivery up to 100W, if both the USB host connection and the device support it.
- Alternate modes, which deliver different types of data at different speeds. For example, DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).
If using Thunderbolt 3 over USB-C, the connection is capable of additional features. For example, Thunderbolt 3 is capable of 40Gbps of total bandwidth. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-port-capabilities.
Not all USB-C ports or devices are capable of supporting all of the features listed above, or all of the features at the maximum capabilities. If you require a specific USB-C feature, your USB host connection, cables, and device must all support the feature that you require. For more information about whether your components support specific USB-C features, refer to the information provided by the manufacturers.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Installatie
This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Video cables
-
Video adapter
-
Video source (such as a DVD player or computer)
-
Video destination (such as a monitor or projector)
To test your setup components, try the following:
-
Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:
-
Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.
-
Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.
Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Letter of Conformity (LOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.