StarTech.com

Full profile uitbreidingsslot afdekplaat - staal - 10 stuks

Voorzie een lege standaard uitbreidingsslot van een afdekking

Productcode: PLATEBLANK

  • Full Profile/standaardhoogte
  • Metalen constructie
5,99 € EUR exc BTW
7,25 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Fysieke eigenschappen
Breedte product 119 mm [4.7 in]
Gewicht product 91 g [3.2 oz]
Hoogte product 20.9 mm [0.8 in]
Kleur Zilver
Lengte product 5.5 mm [0.2 in]
Materiaal Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 19 mm [0.7 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 10
Verzendgewicht (verpakt) 96 g [3.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 10 - Standaard Profile uitbreidingssleuf plaat

Certificaties