StarTech.com

6-32 naar M3 schroef - metalen Jack Screw afstandhouder - 50 stuks

Installeer een moederbord in een computerbehuizing met deze 6/32- schroefbouten en M3-schroeven

Productcode: SCREWNUTM

11,99 € EUR exc BTW
14,51 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Kopvorm Hex (barrel)
Type schroefdraad #6-32 x 4mm (outer)
M3 (inner)
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 55 g [1.9 oz]
Materiaal Messing
Verpakkingsinformatie
Package Height 1 mm [0 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 92 mm [3.6 in]
Verpakkingsaantal 50
Verzendgewicht (verpakt) 57 g [2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 50 - Nr. 6-32 naar M3 standoff

Certificaties