StarTech.com

Magneet mat - 24 cm x 27 cm

Magnetische mat voor schroeven en gereedschap | beschrijfbaar | met viltstift

Productcode: STMAGMAT

  • Houdt elektronicareparaties georganiseerd met deze professionele magnetische mat (2,2 mm dik)
  • Magnetisch oppervlak houdt kleine schroeven en andere kleine metalen delen op zijn plaats en netjes georganiseerd
  • Noteer opmerkingen zoals de locatie van schroeven op het whiteboard oppervlakte (inclusief markeerstift)
Bekijk meer
  • Handige maat voor mobiel gebruik: 24 cm x 27 cm
  • Eenvoudig te reinigen oppervlak
29,99 € EUR exc BTW
36,29 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Gebruiksomgeving
Opslagtemperatuur -6°C to 55°C (42.8°F to 131°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 270.000
Gewicht product 600.000
Hoogte product 2.200
Kleur Wit
Lengte product 24 cm [9.4 in]
Type behuizing Magnetic Rubber and PVC
Verpakkingsinformatie
Package Height 2.5 mm [0.1 in]
Package Length 250 mm [9.8 in]
Package Width 330 mm [13 in]
Verzendgewicht (verpakt) 600 g [21.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Magnetische mat
1 - Droge wismarker
1 - verkorte handleiding

Certificaties