StarTech.com

50x10mm vervangende computer behuizing ventilator met kogellagers - TX3/LP4 connector

Zorg voor extra koeling in een behuizing met een 50mm kogelgelagerde ventilator

Productcode: FAN5X1TX3

  • Dubbele kogellagers in de koelventilator zorgen voor grotere luchtstroom, betrouwbaarheid en langere levensduur
  • Met de tachometerpen op de TX3 moederbordconnector kan het systeem de bedrijfsstatus van de ventilator weergeven
  • Inclusief een TX3 naar LP4 adapter
8,99 € EUR exc BTW
10,88 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal geleiders 3
Lagertype ventilator Kogellager
Prestaties
Geluidsniveau <23 dBA
Luchtverplaatsing 8.63 CFM
MTBF 50.000 uur
Toerental ventilator 4500
Connector(en)
Type connector(en) 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk
1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Vrouwelijk
1 - Molex-ventilator (3-polig, TX3) Vrouwelijk
Voeding
Ingangsspanning 12 DC
Ingangsstroom 90mA
Vermogensopname 1.08W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10 to 80
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10 mm [0.4 in]
Gewicht product 19 g [0.7 oz]
Hoogte product 5 cm [2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 50 mm [2 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 11.5 cm [4.5 in]
Package Width 66 mm [2.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 41 g [1.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 50 mm kogellagerventilator voor computerbehuizing
1 - Verloopkabel van 3-pins naar LP4 Molex

Certificaties

Verwante producten

60x10mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X1TX3
60x10mm Ventilator voor Computerbehuizing met Kogellagers en TX3 Connector

Voeg extra koeling toe aan een behuizing met een 60mm ventilator op kogellagers

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW
60x20mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X2TX3
60x20mm Ventilator voor Computerbehuizing met Kogellagers en TX3 Connector

Voeg extra koeling toe aan een behuizing met een 60mm ventilator op kogellagers

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW

Accessoires