StarTech.com

60x10mm Ventilator voor Computerbehuizing met Kogellagers en TX3 Connector

Voeg extra koeling toe aan een behuizing met een 60mm ventilator op kogellagers

Productcode: FAN6X1TX3

  • Dubbele kogellagers
  • 3-pins aansluiting met statuspin
  • Inclusief adapter van 3-pins naar 4-pins LP4 Molex
7,99 € EUR exc BTW
9,67 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal geleiders 3
Lagertype ventilator Kogellager
Prestaties
Geluidsniveau 28 dBA
Luchtverplaatsing 15.49 CFM
MTBF 56,609 Hours
Toerental ventilator 4000
Connector(en)
Type connector(en) 1 - Molex-ventilator (3-polig, TX3) Vrouwelijk
Voeding
Ingangsspanning 12 DC
Ingangsstroom 160mA
Vermogensopname 1.92W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10 to 80
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10 mm [0.4 in]
Gewicht product 28 g [1 oz]
Hoogte product 6 cm [2.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 60 mm [2.4 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 11.5 cm [4.5 in]
Package Width 65 mm [2.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 48 g [1.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 6cm Ventilator
1 - 3-pins naar 4-pins LP4 adapter kabel

Certificaties

Verwante producten

60x20mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X2TX3
60x20mm Ventilator voor Computerbehuizing met Kogellagers en TX3 Connector

Voeg extra koeling toe aan een behuizing met een 60mm ventilator op kogellagers

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
60x25mm High Air Flow computer behuizing ventilator met dubbele kogellager met TX3
FAN6X25TX3H
60x25mm High Air Flow computer behuizing ventilator met dubbele kogellager met TX3

Voeg extra koeling toe aan een behuizing met een 60mm ventilator met hoge luchtstroom

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW