StarTech.com

70mm TX3 CPU Koelventilator op Dubbele Kogellagers

Zorg voor een koelere behuizing met een 70mm ventilator op kogellagers

Productcode: FAN7X10TX3

  • Dubbele kogellagers
  • 3-pins aansluiting met statuspin
6,99 € EUR exc BTW
8,46 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Lagertype ventilator Kogellager
Prestaties
Geluidsniveau 33 dBA
Luchtverplaatsing 21.33 CFM
Toerental ventilator 3500
Connector(en)
Type connector(en) 1 - Molex-ventilator (3-polig, TX3) Vrouwelijk
Voeding
Ingangsspanning 12 DC
Ingangsstroom 0.25
Vermogensopname 2.16W
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10 mm [0.4 in]
Gewicht product 32 g [1.1 oz]
Hoogte product 7 cm [2.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 70 mm [2.8 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 96 mm [3.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 58 g [2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 7cm ventilator
4 - Bevestigingsschroeven

Certificaties

Verwante producten

70x15mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN7X15TX3
70x15mm Ventilator voor Computerbehuizing met Kogellagers en TX3 Connector

Voeg extra koeling toe aan een behuizing met een 70mm ventilator op kogellagers

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW
60x20mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X2TX3
60x20mm Ventilator voor Computerbehuizing met Kogellagers en TX3 Connector

Voeg extra koeling toe aan een behuizing met een 60mm ventilator op kogellagers

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW

Accessoires