StarTech.com

80x25mm Ventilator Computerbehuizing met PWM – Pulse Width Modulation

Voeg een PWM-gestuurde koelventilator met variabele snelheid toe aan een computerbehuizing

Productcode: FAN8025PWM

  • 4-pins moederbordaansluiting voor Pulse Width Modulation (PWM)
  • Zelfsmerende kogellagers
  • Inclusief PWM splitterkabel / Y-adapter
9,99 € EUR exc BTW
12,09 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal geleiders 4
Lagertype ventilator Levenslang smerend lager
Prestaties
Geluidsniveau < 10 ~ 28 dBA
Luchtverplaatsing 9.74 ~ 25.02 CFM
MTBF 40,000 Hours
Toerental ventilator 800 ~ 2500 RPM
Connector(en)
Type connector(en) 1 - Molex (4-polig, PWM) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten 4-pins PWM-ventilatoraansluiting (mannetje)
Voeding
Ingangsspanning 12V DC
Ingangsstroom 160 mA
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 0% - 65% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 80 mm [3.1 in]
Gewicht product 68 g [2.4 oz]
Hoogte product 2.5 cm [1 in]
Kabellengte 295 mm [11.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 80 mm [3.1 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 96 mm [3.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 111 g [3.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 80mm ventilator
1 - PWM Y-kabel 22 cm

Certificaties

Verwante producten

120x25mm Ventilator Computerbehuizing met PWM – Pulse Width Modulation
FAN12025PWM
120x25mm Ventilator Computerbehuizing met PWM – Pulse Width Modulation

Voeg een PWM-gestuurde koelventilator met variabele snelheid toe aan uw computerbehuizing

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW
80x25mm Ball Bearing Quiet Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN8X25TX3L
80x25mm Stille Ventilator voor Computerbehuizing met Kogellagers en TX3 Connector

Voeg extra koeling toe aan een behuizing met een 80mm ventilator op kogellagers

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW
80x25mm Ventilator voor Computerbehuizing met Dubbele Kogellagers en LP4 Connector
FANBOX
80x25mm Ventilator voor Computerbehuizing met Dubbele Kogellagers en LP4 Connector

Voeg extra koeling toe aan een behuizing met een 80mm ventilator op kogellagers

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW
80x25mm Ventilator voor Computerbehuizing met Dubbele Kogellagers en TX3 Connector
FANBOX2
80x25mm Ventilator voor Computerbehuizing met Dubbele Kogellagers en TX3 Connector

Voeg extra koeling toe aan een behuizing met een 80mm ventilator op kogellagers

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW

Accessoires