Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

50x50x41mm Socket 7/370 CPU Koeler Ventilator met Heatsink en TX3 & LP4

Productcode: FANP1003LD

Vervang of upgrade een Socket 7 of 370 CPU heatsink/ventilator-combo

Eigenschappen
  • Aluminum heatsink

  • 50mm ventilator met kogellager

  • Solide metalen vergrendeling

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL ISTNL ACENL
INGNL TEDANL
Beschikbaar in
22,99 € EUR exc BTW
27,82 € inc BTW

ID: FANP1003LD

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De Socket 730 /Socket 7 CPU koelventilator zorgt voor een optimale warmteafvoer door een grote aluminium heatsink te combineren met een 5cm borstelloze gelagerde ventilator, en zorgt zo voor een ideale werkomgeving voor uw hardwerkende CPU. De Socket 730 / Socket 7 CPU-ventilator is compatibel met een breed scala aan chipsets en biedt stille koeling voor Socket 370 (PPGA) Celerons, Socket 7 Pentiums, AMD K6, K6-2 en Cyrix-chips. Het wordt gevoed via een TX3-aansluiting (3-polig) op de computervoeding of direct op het moederbord. Wanneer het rechtstreeks wordt gevoed door het moederbord kan de snelheid en operationele status van de ventilator worden gecontroleerd voor optimale prestaties. De Socket 730 / Socket 7 CPU-koeler beschikt over hoogefficiënte ventilatorbladen en is in staat tot 8,84 cfm (ca. 15 m³/h) aan lucht weg te voeren van de CPU. Het wordt geleverd met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
  • Aluminium heatsink met 50mm koelventilator op kogellager zorgt voor een optimale koeling voor Socket 7/370 CPU's
  • Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com
Toepassingen
  • Type Socket: Socket 7 & Socket 370
  • VIA: C3, Cyrix III & Cyrix MII tot 500 MHz
  • Intel : Celeron tot 500 MHz
  • AMD : K-6 serie tot 500 MHz
  • Vervang de standaard OEM-koeler of een defecte Socket 7/370 CPU heatsink/ventilator-combo
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Afmetingen heatsink 50 x 50 x 22mm
2 x 2 x 0.85in
Afmetingen ventilator 50 x 50 x 12.7mm
2 x 2 x 0.5in
Lagertype ventilator Kogellager
Type heatsink Aluminium
Prestaties
Geluidsniveau 28 dBA
Luchtverplaatsing 8.84 CFM
Toerental ventilator 4500
Warmteweerstand 0.998゚C/W
Connector(en)
Type connector(en) 1 - Molex-ventilator (3-polig, TX3) Vrouwelijk
Voeding
Ingangsspanning 12 DC
Vermogensopname 1.08 W
Fysieke eigenschappen
Breedte product 40 mm [1.6 in]
Gewicht product 81 g [2.9 oz]
Hoogte product 49 mm [1.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 49 mm [1.9 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Pentium/K6/Celeron 3-polige CPU Ventilator
1 - Verloopkabel van 3-pins naar 2x LP4 Molex
1 - Zakje thermische pasta
Certificaties

Ventilatoren & Koelers (1)

Metal Oxide Thermal CPU Paste Compound Tube for Heatsink
SILVGREASE1

1.5 gr tube metaaloxide warmtegeleidende CPU koelpasta voor cpu koeler

Zorgt voor een optimale warmteoverdracht tussen de CPU en heatsink door middel van een metaaloxideverbinding

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW

Interne voedingskabels (1)

 TX3 to 2x LP4 Power Splitter Fan Adapter (6
CPUFANADAPT

12in Fan Adapter - TX3 to 2x LP4 Power Y Splitter Cable

Sluit een TX3-ventilator rechtstreeks aan op de computervoeding

1,99 € exc BTW
2,41 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.