StarTech.com

92x25mm Stille Ventilator voor Computerbehuizing met Kogellagers en TX3 Connector

Voeg extra koeling toe aan een behuizing met een 92mm ventilator op kogellagers

Productcode: FAN9X25TX3L

  • Dubbele kogellagers
  • 3-pins aansluiting met statuspin
8,99 € EUR exc BTW
10,88 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal geleiders 3
Lagertype ventilator Kogellager
Prestaties
Geluidsniveau <22 Dba
Luchtverplaatsing 31.84 CFM
MTBF 50,000 Hours
Toerental ventilator 1800 RPM +/-10%
Connector(en)
Type connector(en) 1 - Molex-ventilator (3-polig, TX3) Vrouwelijk
Voeding
Ingangsspanning 12 DC
Ingangsstroom 90mA
Vermogensopname 1.08W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 25 mm [1 in]
Gewicht product 79 g [2.8 oz]
Hoogte product 9.2 cm [3.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 92 mm [3.6 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 34 mm [1.3 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 98 mm [3.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 98 g [3.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 9,25 cm ventilator
4 - Bevestigingsschroeven

Certificaties