StarTech.com

Ankerpunt voor laptop kabelslot beveiliging - bureau bevestiging - staal

Tafel verankering | inclusief bevestigingschroeven | zelfklevende achterkant

Productcode: LTANCHOR

  • Bescherm uw laptop, dock of ander apparaat tegen diefstal door toevoeging van een veilig verankeringspunt voor een kabelslot
  • Schrik diefstal af met een duurzame stalen constructie
  • Eenvoudig te bevestigen aan stevige oppervlakken met de meegeleverde schroeven en hechtstrook aan de achterkant
Bekijk meer
  • Ondersteunt sleutel- en combinatiekabelsloten
  • Compact ontwerp maakt het gemakkelijk om een geschikte plek te vinden voor de beveiliging van uw apparaat
21,99 € EUR exc BTW
26,61 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Fysieke eigenschappen
Breedte product 44 mm [1.7 in]
Gewicht product 61 g [2.2 oz]
Hoogte product 2.8 cm [1.1 in]
Kleur Zilver
Lengte product 45.8 mm [1.8 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 27.8 mm [1.1 in]
Package Length 223 mm [8.8 in]
Package Width 13 cm [5.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Stalen verankeringspunt
2 - Eenweghoutschroeven
1 - Alcoholdoekje
1 - Schuur blokje
1 - verkorte handleiding

Certificaties