StarTech.com

DC voedingsadapter - 12V, 6.5A power adapter

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

Productcode: SVA12DN4NEUA

  • Ondersteunt vele verschillende apparaten die 12 V en 6,5 A (of minder) nodig hebben en zijn voorzien van een DIN barrel connector.
  • Verminder de uitvaltijd bij een storing door een reserve voedingsadapter bij de hand te houden
50,99 € EUR exc BTW
61,70 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Stekkertype 4-pin DIN
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 6.5 A
Vermogensopname 78
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 80 % RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 57 mm [2.2 in]
Gewicht product 378 g [13.3 oz]
Hoogte product 3.4 cm [1.3 in]
Lengte product 13 cm [5.1 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 10.3 cm [4.1 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 13.7 cm [5.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1 kg [2.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, AU)
Schermmenu & sneltoetsen Nee

Certificaties

Verwante producten

Vervangende 5V DC voedingsadapter - 5 Volt, 3 Amp
SVA5M3NEUA
Vervangende 5V DC voedingsadapter - 5 Volt, 3 Amp

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
DC voedingsadapter - 9V, 2A
SVA9M2NEUA
DC voedingsadapter - 9V, 2A

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
12V DC 1,5A Universele voedingsadapter
IM12D1500P
12V DC 1,5A Universele voedingsadapter

Vervang uw 12 V DC (1,5 A) voedingskabel door een betrouwbare verbinding

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW
DC power adapter - 5V, 2A voedingsadapter
SVA5H2NEUA
DC power adapter - 5V, 2A voedingsadapter

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

18,99 € exc BTW
22,98 € inc BTW
DC power adapter - 12V, 2A - voedingsadapter
SVA12M2NEUA
DC power adapter - 12V, 2A - voedingsadapter

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW
DC power adapter - 5V, 4A - voedingsadapter
SVA5M4NEUA
DC power adapter - 5V, 4A - voedingsadapter

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW

Accessoires