StarTech.com

IDE naar SATA Adapter

Sluit 2 SATA-harde schijven aan op een IDE/ATA-moederbord of -kaart

Productcode: PATA2SATA2

  • Voldoet aan de SATA 1.0-specificaties
  • Ondersteunt Ultra ATA 100/133 PATA (IDE)-controllers
  • Geen installatie van drivers of software nodig
18,99 € EUR exc BTW
22,98 € EUR inc BTW

Overzicht

Deze IDE naar SATA adapter biedt een eenvoudige manier om SATA-harde schijven aan te sluiten op een beschikbare IDE-poort - een kosteneffectieve oplossing voor het gebruik van nieuwere SATA-schijven op een oudere computer of een pc waarvan alle SATA-aansluitingen al in gebruik zijn.

Met deze dual-channel adapter kunt u twee high-speed SATA-schijven aansluiten zonder de kosten en moeite uw IDE(PATA)-moederbord te moeten upgraden, terwijl er zo min mogelijk ruimte wordt ingenomen door IDE-bekabeling - dit zorgt voor een betere ventilatie in de behuizing en daarmee voor optimale systeemprestaties.

De IDE naar SATA adapter is bovendien voorzien van een voedingsconnector en SATA-datakabels voor een gemakkelijke upgrade naar SATA!

*LET OP: Om verbinding te maken met een voedingsbron, hebben de SATA harde schijven SATA-voeding nodig. Als de voedingsbron van uw computer geen SATA-voedingsaansluiting heeft, is de SATAPOWADAP 15 cm LP4 mannelijke naar seriële ATA-voedingsadapter vereist.

StarTech.com Voordeel

  • Sluit tot 2 SATA-apparaten aan via IDE zonder installatie van drivers/software
  • Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com

Toepassingen

Sluit nieuwe SATA-schijven aan op oudere moederborden met alleen IDE

Technici die regelmatig moeten werken met oudere systemen die alleen IDE ondersteunen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Chipsetcode SunplusIT - SPIF223A
Prestaties
Type en snelheid SATA I (1.5 Gbps)
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA) Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 1 - SP4 (4-polig, Small Drive Power) Mannelijk
2 - SATA (7-polig, data) Stekker
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Fysieke eigenschappen
Breedte product 45.5 mm [1.8 in]
Gewicht product 12.7 g [0.4 oz]
Hoogte product 11 mm [0.4 in]
Lengte product 54 mm [2.1 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - IDE naar SATA Adapter
1 - LP4 Molex naar SP4 Voedingskabel
2 - SATA-kabel

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
OS independent; No software or drivers required

Certificaties

Verwante producten

40-pins Vrouwelijke IDE naar SATA Adapter
IDE2SAT25
40-pins Vrouwelijke IDE naar SATA Adapter

Sluit een SATA-apparaat aan op een IDE/PATA-moederbord of -kaart

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW
2,5 inch en 3,5 inch 40-Pin Mannelijk IDE naar SATA Adapter Converter
IDE2SAT
2,5 inch en 3,5 inch 40-Pin Mannelijk IDE naar SATA Adapter Converter

Sluit uw SATA-schijf aan op een IDE-moederbord

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW

Accessoires