Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

2,5 inch eSATA USB Externe SATA Harde Schijf Behuizing Zwart

Productcode: SAT2510BU2E

Zet een 2,5 inch SATA harde schijf om in een USB 2.0 of eSATA externe harde schijf

Eigenschappen
  • eSATA-aansluiting (voldoet aan SATA versie 2) met overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s

  • High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s

  • Rechtstreeks gevoed via de USB-poort

Meer functies . . .
  • Duurzame en lichtgewicht aluminium behuizing

  • LED-indicator voor voeding / activiteit

  • Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)

  • Ondersteunt SATA harde schijven (HDD) of solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch

  • Plug-and-play en hot-swappable

  • Inclusief beschermende draagtas

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL BECHNL ISTNL ACENL
Beschikbaar in
26,99 € EUR exc BTW
32,66 € inc BTW

ID: SAT2510BU2E

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Deze eSATA/USB Externe Harde Schijf Behuizing maakt van vrijwel elke 2,5 inch SATA (SATA, SATA II, SATA III) harde schijf of solid state drive (SSD) een kosteneffectief draagbaar opslagmedium.

De 2,5 inch SATA-schijfbehuizing is ideaal voor het opslaan van multimediabestanden en andere veeleisende toepassingen en kan op een computer worden aangesloten via USB 2.0 of eSATA voor maximale overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s (via eSATA) of 480 Mbit/s (via USB). Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest tot 1 TB) worden gebruikt om de opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te verbeteren.

De compacte schijfbehuizing is uitgevoerd in duurzaam aluminium met een compact en licht ontwerp en is een echt draagbare oplossing dat perfect past in uw zak of notebooktas wanneer het niet in gebruik is. Om u de moeite van het zoeken naar een stopcontact te besparen, net wanneer u een back-up wilt maken van uw gegevens of uw opgeslagen bestanden wilt laden, wordt de USB/eSATA-behuizing gevoed via USB en heeft daardoor geen externe voeding nodig.

StarTech.com Voordeel
  • Maak gebruik van eSATA- of USB 2.0-connectiviteit, afhankelijk van de configuratie / mogelijkheden van uw systeem
  • Een compacte, aluminium behuizing zorgt voor een licht en gemakkelijk draagbaar opslagmedium met een optimale warmteafvoer dat wordt gevoed via USB
  • Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

OS independent; No software or drivers required

Toepassingen
  • Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc’s
  • Extra opslagruimte voor vrijwel elk computersysteem voorzien van USB
  • Maak een back-up van belangrijke gegevens op een extern opslagmedium
  • Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk
  • Zet gegevens over vanuit uw oude SATA-schijf of zet een ongebruikte schijf om in extra externe opslagruimte
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Chipsetcode JMicron - JMB351
Interface USB 2.0 & eSATA
Schijfgrootte 2.5in
Schijfinstallatie Vast
Schijftype SATA
Ventilator(en) Nee
Prestaties
Max. schijfcapaciteit Tot nu toe getest met harde schijven van 5400 rpm en 1 TB of minder
Maximale overdrachtsnelheid eSATA - 3 Gbit/s
USB 2.0 - 480 Mbit/s
RAID Nee
UASP ondersteuning Nee
Connector(en)
Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Type connector(en) 1 - eSATA (7-polig, data) Stekker
1 - USB Mini-B (5-polig) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Enkele LED, knippert bij schijfactiviteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Ingangsspanning 5 DC
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype H
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 70 mm [2.8 in]
Gewicht product 90 g [3.2 oz]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 135 mm [5.3 in]
Max. schijfhoogte 9.5 mm [0.4 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 340 g [12 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2,5 inch SATA Behuizing
1 - eSATA-kabel
1 - USB-kabel
1 - USB-naar-DC-kabel
1 - Schroeven
1 - Schroevendraaier
1 - Reisetui
1 - Handleiding
Certificaties

Mini USB-kabels en -adapters (3)

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY1

1 ft USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B

Voor het aansluiten en voeden van uw externe harde schijf met Mini-USB-aansluiting via twee standaard USB-poorten op uw computer

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3

91cm USB A naar mini B splitter kabel - USB Y kabel voor externe harde schijf

Voor het aansluiten en voeden van uw externe harde schijf met Mini-USB-aansluiting via twee standaard USB-poorten op uw computer

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6

1,8 m USB Y-kabel voor externe harde schijf - USB A naar mini B

Voor het aansluiten en voeden van uw externe harde schijf met Mini-USB-aansluiting via twee standaard USB-poorten op uw computer

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW

eSATA-kabels (4)

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA3

90cm Afgeschermde Externe eSATA Kabel M/M

Sluit uw externe SATA-opslagapparaten aan op uw laptop of desktopcomputer.

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA6

1.8m afgeschermde externe eSATA kabel - M/M

Sluit uw externe SATA-opslagapparaten aan op uw laptop of desktopcomputer.

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW

6 ft Shielded eSATA to SATA Cable
SATA2ESATA6

6 ft Shielded eSATA to SATA Cable

Sluit eSATA-apparaten aan op een standaard SATA-poort

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW

1 Port SATA to eSATA Slot Plate Bracket
ESATAPLATE1

1 poorts SATA naar eSATA slotplaatje

Verander een standaard SATA-moederbordaansluiting in een externe eSATA-poort

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.