Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

2,5" aluminium USB 3.0 SATA III-harde-schijfbehuizing met UASP - SSD/HDD tot 12,5 mm hoogte

Productcode: S2510SM12U33

Verander een 2,5 inch SATA SSD/HDD (maximaal 12,5 mm) in een UASP-ondersteunde USB 3.0 externe drive

Eigenschappen
  • Ondersteunt 2,5" SSD/HDD tot 12,5 mm hoogte

  • UASP-ondersteuning (Attached SCSI Protocol-specificatie revisie 1.0)

  • Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/12 Mbps)

Meer functies . . .
  • Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven

  • Gevoed via USB

  • Stevige aluminium behuizing

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL 4LAUNL BECHNL ISTNL ACENL
Beschikbaar in
40,99 € EUR exc BTW
49,60 € inc BTW

ID: S2510SM12U33

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De S2510SM12U33 USB 3.0-naar-SATA harde-schijfbehuizing met UASP stelt u in staat een 2,5" SATA-harde schijf of solid-state drive via een beschikbare USB-poort op uw computer aan te sluiten.  

Deze veelzijdige USB 3.0-behuizing ondersteunt schijven tot een hoogte van 12,5 mm en SATA I/II/III-schijven met een hoge capaciteit (getest tot 1 TB), waardoor compatibiliteit met praktisch iedere 2,5" SATA harde schijf of solid-state drive wordt gegarandeerd.

Voor maximale prestatie en een optimaal gebruik van alle mogelijkheden van uw SATA III SSD/HDD ondersteunt de behuizing UASP. Hierdoor zijn transmissiesnelheden tot 70% sneller dan conventionele USB 3.0, als de behuizing gecombineerd wordt met een UASP-hostcontroller. Zie voor meer informatie onze UASP-testresultaten.

De USB 3.0-behuizing heeft een slank design met een kwalitatief hoogwaardige aluminium constructie en ventilatie voor een uitstekende warmteverspreiding.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de S2510SM12U33 alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.

De S2510SM12U33 heeft geen externe voedingsadapter nodig voor maximale draagbaarheid bij gebruik als een laptopaccessoire en wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Verbeterde prestatie met UASP

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

UASP Speed Diagram

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

UASP Speed Diagram

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid-state drive.

StarTech.com Voordeel
  • Maximale schijfcompatibiliteit met ondersteuning voor SSD/HDD tot 12,5 mm hoogte
  • Bespaar tijd met tot 70% snellere datatransmissie dan traditionele USB 3.0 in combinatie met een hostcontroller met UASP-ondersteuning
  • Helpt het uitvallen van de schijf te voorkomen door een uitstekende warmteverspreiding dankzij een geventileerde aluminium behuizing
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

OS independent; No software or drivers required

Toepassingen
  • Verbind een SATA SSD met een grotere capaciteit en een hoogte van maximaal 12,5 mm op uw computer aan als een externe USB 3.0-harde schijf
  • Profiteer van uw nieuwe laptop of desktop via een USB 3.0 (UASP)-verbinding
  • Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc’s
  • Voeg extra opslagcapaciteit toe aan bijna elk met USB ingeschakeld computersysteem
  • Back-up belangrijke data naar een extern opslagapparaat
  • Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk
  • Zet gegevens over vanuit uw oude SATA-schijf of zet een ongebruikte schijf om in extra externe opslagruimte
  • Gebruik als een draagbare harde schijf die met uw laptop meegaat
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal 2,5 inch bays 1
Aantal stations 1
Bus type USB 3.0
Chipsetcode ASMedia - ASM1053 - 6G
Interface USB 3.0
Schijfgrootte 2.5in
Schijfinstallatie Vast
Schijftype SATA
Ventilator(en) Nee
Prestaties
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 1 TB 7200 RPM harde schijven
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Vrije USB-poort
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - LED voor voeding / activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Ingangsspanning 5 DC
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype H
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 78 mm [3.1 in]
Gewicht product 122 g [4.3 oz]
Hoogte product 24 mm [0.9 in]
Kleur Zilver
Lengte product 125 mm [4.9 in]
Max. schijfhoogte 12.5 mm [0.5 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 245 g [8.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 SATA HDD-behuizing
1 - USB 3.0 A-naar-micro-B-kabel
1 - Set schroeven
1 - Voetkussenset
1 - Handleiding
Certificaties
2,5 inch USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD
S2510BPU33

2,5 inch USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD

Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW

2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD
S2510BMU33

2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD

Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW

USB 3.0/eSATA dubbele 3,5
S3520BU33ER

USB 3.0/eSATA dubbele 3,5" SATA III RAID externe harde-schijfbehuizing met UASP en ventilator - zwart

Maak een externe dubbele 3,5 inch HDD SATA RAID array, aangesloten via USB 3.0 met UASP of eSATA

128,99 € exc BTW
156,08 € inc BTW

3,5 inch zilveren USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD
S3510SMU33

3,5 inch zilveren USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD

Verander een 3,5 inch SATA harde schijf in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

49,99 € exc BTW
60,49 € inc BTW

3,5in zwarte USB 3.0 externe SATA III harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps - draagbare externe HDD
S3510BMU33

3,5in zwarte USB 3.0 externe SATA III harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps - draagbare externe HDD

Verander een 3,5 inch SATA harde schijf in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

54,99 € exc BTW
66,54 € inc BTW

Voedingsadapters (1)

DC power adapter - 5V, 2A voedingsadapter
SVA5H2NEUA

DC power adapter - 5V, 2A voedingsadapter

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW

USB 2.0-kabels (1)

USB naar 3,4 mm voedingskabel - type H connector - 91 cm
USB2TYPEH

USB naar 3,4 mm voedingskabel - type H connector - 91 cm

Voed uw 5 V gelijkstroomapparaten vanaf uw computer via een USB-poort

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW

USB 3.0-kabels (5)

50 cm zwarte SuperSpeed USB 3.0-kabel A naar micro B - M/M
USB3AUB50CMB

50 cm zwarte SuperSpeed USB 3.0-kabel A naar micro B - M/M

Sluit een USB 3.0 Micro USB externe harde schijf aan op uw computer

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW

1 m gecertificeerde SuperSpeed USB 3.0 A-naar-micro-B-kabel - M/M
USB3CAUB1M

1 m gecertificeerde SuperSpeed USB 3.0 A-naar-micro-B-kabel - M/M

Sluit uw micro-B USB 3.0-apparaten aan met deze hoogwaardige USB 3.0 gecertificeerde kabel

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB1

30 cm SuperSpeed USB 3.0-kabel A naar Micro B

Sluit een USB 3.0 Micro USB externe harde schijf aan op uw computer

8,99 € exc BTW
10,88 € inc BTW

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB3

3 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B

Sluit een USB 3.0 Micro USB externe harde schijf aan op uw pc of laptop

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW

3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B - M/M
USB3SAUB3BK

3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B - M/M

Sluit een USB 3.0 Micro USB externe harde schijf aan op uw computer

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW

USB-adapters (USB 2.0) (1)

USB naar 3,4 mm voedingskabel - type H connector - 2 m
USB2TYPEH2M

USB naar 3,4 mm voedingskabel - type H connector - 2 m

Voed uw 5 V gelijkstroomapparaten vanaf uw computer via een USB-poort

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW

USB 3.0-kaarten (6)

1-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning
ECUSB3S11

1-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning

Voeg een USB 3.0-poortverbinding toe die vlak in een laptop ExpressCard-sleuf wordt gestoken

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW

2-poorts ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning
ECUSB3S22

2-poorts ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning

Voeg 2 USB 3.0-poorten toe aan uw laptop via een ExpressCard-slot

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW

2-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard 54 mm SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning
ECUSB3S254F

2-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard 54 mm SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning

Voeg twee USB 3.0-poorten toe via de ExpressCard-slot van uw laptop

59,99 € exc BTW
72,59 € inc BTW

2-poorts SuperSpeed mini PCI Express USB 3.0 adapterkaart met steunset en UASP-ondersteuning
MPEXUSB3S22B

2-poorts SuperSpeed mini PCI Express USB 3.0 adapterkaart met steunset en UASP-ondersteuning

Voeg twee USB 3.0 poorten toe via een mini PCI Express-sleuf

70,99 € exc BTW
85,90 € inc BTW

2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0 kaart met UASP-ondersteuning - 1 intern, 1 extern
PEXUSB3S11

2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0 kaart met UASP-ondersteuning - 1 intern, 1 extern

Voeg één interne en één externe SuperSpeed USB 3.0-aansluiting toe aan uw PC

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW

4-poorts PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 controllerkaartadapter met UASP - SATA-voeding
PEXUSB3S4V

4-poorts PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 controllerkaartadapter met UASP - SATA-voeding

Voeg 4 externe USB 3.0-poorten toe aan een low-profile of standaard computer via PCI Express

58,99 € exc BTW
71,38 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.