Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Gigabit NAS RAID-behuizing met 2 bays voor 3,5 inch SATA harde schijven met WebDAV en Media Server

Productcode: S352BMU3N

Creëer een externe dubbele 3,5 inch SATA HDD RAID-array waartoe u via een gigabit LAN toegang hebt tot WebDAV, FTP en Windows® Share

Eigenschappen
  • Open bestanden van vele verschillende apparaten inclusief smartphones en tablets met ondersteuning van externe iOS en Android WebDAV apps

  • Stream muziek en videobestanden naar smart TV's, blu-ray spelers en gaming consoles met UPnP- en DLNA-ondersteuning

  • Bescherm uw data met redundantie of verhoog de prestatie en volumecapaciteit, met ondersteuning van Hardware RAID (0,1, JBOD)

Meer functies . . .
  • Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven

  • Dubbele 3,5 inch SATA drive bay

  • Geïntegreerde ventilator

  • Maak verbinding met uw netwerk via gigabit LAN, of direct met uw computer met USB 3.0 DAS

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL BECHNL ISTNL ACENL
Beschikbaar in
119,99 € EUR exc BTW
145,19 € inc BTW

ID: S352BMU3N

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met de S352BMU3N NAS RAID-behuizing met 2 bays kunt een veilige externe RAID-array bouwen met twee 3,5 inch SATA harde schijven, en direct verbinding maken met uw gigabitnetwerk zonder een hostcomputer voor snelle toegang tot uw hele netwerk.

Toegankelijk vanaf elk apparaat 

Voor compatibiliteit met vele verschillende apparaten beschikt deze NAS-behuizing over WebDAV, waarmee u toegang hebt tot bestanden vanaf elk voor browsers geschikt apparaat op het netwerk zoals een computer, tablet, iPhone® of smartphone. Externe mobiele apps worden ook ondersteund voor intuïtief en vertrouwd bestandsbeheer.

Stream digitale media overal op het netwerk

Voor probleemloze media-integratie ondersteunt de behuizing UPnP en DLNA® zodat u direct video's, foto's en muziek direct naar een ondersteunde smart-tv, Blu-Ray/set-top box en videogameconsoles kunt streamen.

Zorg voor meer beveiliging of een grotere capaciteit van individuele schijven

Voor betere prestaties of om dataredundantie te garanderen, is de behuizing voorzien van een ingebouwde hardware RAID-controller, die RAID 0, 1 en JBOD ondersteunt.

Probleemloos bestanden delen

Om bestanden gemakkelijk te kunnen delen, ondersteunt de behuizing FTP en SMB, waardoor u openbaar bestanden via het netwerk of internet kunt delen, met behulp van de software die door client is gekozen. 

Verhoog de transmissmiesnelheid met USB 3.0 DAS

Verhoog de snelheid lokaal met USB DAS (Direct-Attached Storage), waarmee u de behuizing via USB 3.0 op uw computer kunt aansluiten en zo beschikt over een transmissiesnelheid van max. 5 Gbps.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de S352BMU3N alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.

Voor maximale duurzaamheid en betrouwbaarheid is de S352BMU3N voorzien van een ventilator, gemaakt van een hoogwaardige aluminium constructie en wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel
  • Compatibiliteit met vele verschillende apparaten zoals computers, smartphones en tablets, en dankzij WebDAV compatibel met externe mobiele apps
  • Probleemloos gebruik, met NAS-functionaliteit, waardoor u toegang hebt tot schijven op het hele netwerk onafhankelijk van een computer
  • Bereik betere prestaties of garandeer dataredundantie met meerdere RAID-modi
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

OS independent; No software or drivers required

Toepassingen
  • Heb toegang tot bestanden op een netwerk vanaf elk voor browsers geschikt apparaat in een kantoornetwerktoepassing
  • Voor het eenvoudig overzetten van opslagmedia tussen verschillende computersystemen en een grote hoeveelheid externe opslag voor backup / archivering
  • Zorg voor cloud-opslag
  • Heb toegang tot de schijf met apparaten zoals tablets en smartphones die wellicht geen File Explorer hebben
  • Zet een redundante RAID-array op om bestanden te beschermen tegen schijfuitval
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal interne 3,5 inch bays 2
Aantal stations 2
Chipsetcode JMicron - JCS358
Interface RJ45 (gigabit Ethernet)
USB 3.0
Lagertype ventilator Kogellager
Schijfgrootte 3.5in
Schijfinstallatie Vast
Schijftype SATA
Ventilator(en) Ja
Ventilatoren 1 - 40 mm
Prestaties
Hot-swappable Nee
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM harde schijven
Maximale overdrachtsnelheid 1000 mbps (Ethernet)
5 Gbps (USB 3.0)
Ondersteunde RAID-niveaus JBOD - (Just a Bunch of Disks)
RAID 0 (stripe)
RAID 1 (mirror)
RAID Ja
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP ondersteuning Nee
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
1 - Schijf 1 activiteit
1 - Schijf 2 activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 3 A
Vermogensopname 36
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid 20%RV ~ 80%RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 115.5 mm [4.5 in]
Gewicht product 628 g [22.2 oz]
Hoogte product 85 mm [3.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 180.5 mm [7.1 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 1362 g [48.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - NAS HDD RAID-behuizing
1 - Ethernet-kabel
1 - USB 3.0-kabel
1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.
1 - Set met rubberen pootjes
1 - Verkorte handleiding
Certificaties
USB 3.0/eSATA dubbele 3,5
S3520BU33ER

USB 3.0/eSATA dubbele 3,5" SATA III RAID externe harde-schijfbehuizing met UASP en ventilator - zwart

Maak een externe dubbele 3,5 inch HDD SATA RAID array, aangesloten via USB 3.0 met UASP of eSATA

128,99 € exc BTW
156,08 € inc BTW

1U in een rek te monteren 3,5 inch SATA / SAS externe harde-schijfbehuizing met 4 bays en SATA 6 Gbps
SAT35401U

1U in een rek te monteren 3,5 inch SATA / SAS externe harde-schijfbehuizing met 4 bays en SATA 6 Gbps

Verander vier 3,5 inch SATA/SAS-schijven in een 1U rin een rek te monteren opslagoplossing met externe Mini SAS-aansluiting

471,99 € exc BTW
571,11 € inc BTW

USB 3.0 / eSATA 4-bay 3,5 inch SATA III harde-schijfbehuizing met  HDD-ventilator & UASP – SATA 6 Gbps
S3540BU33E

USB 3.0 / eSATA 4-bay 3,5 inch SATA III harde-schijfbehuizing met HDD-ventilator & UASP – SATA 6 Gbps

Sluit vier 3,5 inch SATA III harde schijven extern aan op uw computer via USB 3.0 met UASP of eSATA

257,99 € exc BTW
312,17 € inc BTW

Voedingsadapters (1)

DC power adapter - 12V, 5A - voedingsadapter
SVA12M5NA

DC power adapter - 12V, 5A - voedingsadapter

Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

80,99 € exc BTW
98,00 € inc BTW

Cat6-kabels (1)

Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Blue)
C6PATCH10BL

3m Cat 6 gegoten RJ45 UTP Gigabit netwerkkabel - Cat6 patchkabel blauw

Leg Gigabit-netwerkverbindingen met Power-over-Ethernet-functionaliteit

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW

USB 3.0-kabels (11)

1 m gecertificeerde SuperSpeed USB 3.0 A-naar-B-kabel - M/M
USB3CAB1M

1 m gecertificeerde SuperSpeed USB 3.0 A-naar-B-kabel - M/M

Sluit uw USB 3.0-apparaten aan met deze hoogwaardige USB 3.0 gecertificeerde kabel

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW

2 m gecertificeerde SuperSpeed USB 3.0 A-naar-B-kabel - M/M
USB3CAB2M

2 m gecertificeerde SuperSpeed USB 3.0 A-naar-B-kabel - M/M

Sluit uw USB 3.0-apparaten aan met deze hoogwaardige USB 3.0 gecertificeerde kabel

13,99 € exc BTW
16,93 € inc BTW

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB1

1 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB10

10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0

11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW

1 m zwarte SuperSpeed USB 3.0-kabel - rechtshoekig A naar B - M/M
USB3SAB1MRA

1 m zwarte SuperSpeed USB 3.0-kabel - rechtshoekig A naar B - M/M

Voor het verbinden van USB 3.0-apparaten, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes

8,99 € exc BTW
10,88 € inc BTW

2 m zwarte SuperSpeed USB 3.0-kabel - rechtshoekig A naar B - M/M
USB3SAB2MRA

2 m zwarte SuperSpeed USB 3.0-kabel - rechtshoekig A naar B - M/M

Voor het verbinden van USB 3.0-apparaten, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB3BK

3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW

3 m zwarte SuperSpeed USB 3.0-kabel - rechtshoekig A naar B - M/M
USB3SAB3MRA

3 m zwarte SuperSpeed USB 3.0-kabel - rechtshoekig A naar B - M/M

Voor het verbinden van USB 3.0-apparaten, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB6

6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB6BK

6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.