StarTech.com

2,5 inch USB 3.0 aluminium SATA III harde-schijfbehuizing met UASP en ingebouwde kabel

Verander een 2,5 inch SATA HDD/SSD in een volledige externe opslagoplossing via USB 3.0 met UASP

Productcode: S2510BMU33CB

  • Ingebouwde USB 3.0 kabel
  • UASP-ondersteuning (Attached SCSI Protocol-specificatie revisie 1.0)
  • Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/12 Mbps)
Bekijk meer
  • Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
  • Gevoed via USB
  • Stevige aluminium behuizing
33,99 € EUR exc BTW
41,13 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Met de S2510BMU33CB voor UASP geschikte USB 3.0 SATA harde-schijfbehuizing kunt een 2,5 inch SATA-harde schijf (HDD) of solid state drive via een beschikbare USB-poort op uw computer aansluiten.

Voor maximale mobiliteit is de behuizing voorzien van een USB 3.0 kabel en de behuizing heeft geen externe voedingsadapter nodig, waardoor slechts minimale externe accessoires noodzakelijk zijn. De kabel kan veilig en discreet worden opgeborgen, wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, om beschadiging of kabelwarboel te voorkomen.

Om alle mogelijkheden van uw SATA III SSD/HDD beter te kunnen gebruiken, ondersteunt de behuizing UASP. Hierdoor zijn transmissiesnelheden tot 70% sneller dan conventionele USB 3.0 mogelijk, als de behuizing gecombineerd wordt met een UASP-hostcontroller. Voor meer informatie zie onze UASP-testresultaten.

De USB 3.0-behuizing heeft een slank design met een hoogwaardige aluminium constructie en ventilatie voor een uitstekende warmteafvoer.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de S2510BMU33CB alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.

De S2510BMU33CB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Verbeterde prestatie met UASP

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

UASP Speed Diagram

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

UASP Speed Diagram

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid state drive.

StarTech.com Voordeel

  • Maximale mobiliteit met ingebouwde USB 3.0 kabel
  • Bespaar tijd met tot 70% snellere datatransmissie dan traditionele USB 3.0 in combinatie met een hostcontroller met UASP-ondersteuning

Toepassingen

Profiteer van USB 3.0 laptops of desktops met UASP voor snellere datatransmissie

Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc’s

Gebruik als een draagbare harde schijf die met uw laptop meegaat

Voeg extra opslagcapaciteit toe aan bijna elk USB-computersysteem

Haal data terug van een oude SATA-schijf of verander de ongebruikte schijf in extra externe opslagruimte

Maak een back-up van belangrijke gegevens op een extern opslagmedium

Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal 2,5 inch bays 1
Aantal stations 1
Bus type USB 3.0
Chipsetcode ASMedia - ASM1053 - 6G
Interface USB 3.0
Ondersteunde schijfhoogte(n) 7mm
9.5mm
Schijfgrootte 2.5in
Schijfinstallatie Vast
Schijftype SATA
Ventilator(en) Nee
Prestaties
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 1 TB 7200 RPM harde schijven
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 83 mm [3.3 in]
Gewicht product 100 g [3.5 oz]
Hoogte product 14 mm [0.6 in]
Lengte product 144 mm [5.7 in]
Max. schijfhoogte 9.5 mm [0.4 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 193 g [6.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB naar 2,5 inch SATA HDD-behuizing
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
OS independent; No software or drivers required

Certificaties

Verwante producten

2,5 inch USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD
S2510BPU33
2,5 inch USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD

Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD
S2510BMU33
2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD

Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
USB 3.0/eSATA dubbele 3,5
S3520BU33ER
USB 3.0/eSATA dubbele 3,5" SATA III RAID externe harde-schijfbehuizing met UASP en ventilator - zwart

Maak een externe dubbele 3,5 inch HDD SATA RAID array, aangesloten via USB 3.0 met UASP of eSATA

128,99 € exc BTW
156,08 € inc BTW
3,5 inch zilveren USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD
S3510SMU33
3,5 inch zilveren USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD

Verander een 3,5 inch SATA harde schijf in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

52,99 € exc BTW
64,12 € inc BTW
3,5in zwarte USB 3.0 externe SATA III harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps - draagbare externe HDD
S3510BMU33
3,5in zwarte USB 3.0 externe SATA III harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps - draagbare externe HDD

Verander een 3,5 inch SATA harde schijf in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

57,99 € exc BTW
70,17 € inc BTW

Accessoires