StarTech.com

USB 3.0 naar 3,5 inch SATA III harde-schijfbehuizing met ventilator en rechtop design – SATA 6 Gbps & UASP-ondersteuning

Verander een 3,5 inch SATA HDD in een externe rechtop staande harde schijf met UASP-ondersteuning en geïntegreerde ventilator

Productcode: S3510BMU33B

  • UASP-ondersteuning voor optimale prestaties
  • Rechtop ontwerp voor een compacte desktop
  • Aluminium behuizing met geïntegreerde ventilator
Bekijk meer
  • Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
  • Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
65,99 € EUR exc BTW
79,85 € EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen
Van een partner

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Overzicht

Met de S3510BMU33B 3,5 inch SATA harde-schijfbehuizing kunt externe opslagcapaciteit aan uw computer toevoegen door het aansluiten van een 3,5" HDD via een beschikbare USB 3.0 poort.

Verbeterd met UASP (USB Attached SCSI Protocol), kunt u met deze behuizing het maximale uit uw SATA III harde schijf halen, omdat deze 70% sneller is dan traditionele USB 3.0 als deze wordt gecombineerd met een UASP-hostcontroller. Zie onze UASP-testresultaten hieronder voor meer informatie.

De behuizing heeft een aluminium omhulsel met een ingebouwde ventilator, waardoor uw schijf altijd bij de optimale temperatuur werkt. Om waardevolle werkruimte te besparen, heeft de behuizing bovendien een rechtop en dus compact design waardoor hij gemakkelijk in de buurt van uw computer kan worden geplaatst.

Deze HDD-behuizing ondersteunt SATA I/II/III en schijven met grote capaciteit (getest tot 4 TB), is compatibel met bijna elke 3,5 inch SATA harde schijf en biedt een grotere opslag-/back-upcapaciteit voor uw computer.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de S3510BMU33B alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.

De S3510BMU33B wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Verbeterde prestatie met UASP

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

UASP Speed Diagram

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

UASP Speed Diagram

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid state drive.

StarTech.com Voordeel

  • Bespaar tijd met tot 70% snellere bestandsoverdracht dan traditionele USB 3.0 in combinatie met een hostcontroller met UASP-ondersteuning
  • Help schijfuitval te voorkomen door te zorgen voor uitstekende warmteafvoer, dankzij aluminium behuizing en ingebouwde schijfventilator
  • Zorg voor een nettere desktop dankzij een compact en rechtop design

Toepassingen

Verander een SATA III harde schijf met veel capaciteit in een extern opslagapparaat

Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc’s

Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk

Voeg extra opslag toe aan bijna elk USB-computersysteem

Maak een back-up van belangrijke gegevens op een extern opslagmedium

Haal data terug van een oude SATA-schijf of verander de ongebruikte schijf in extra externe opslagruimte

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal interne 3,5 inch bays 1
Aantal stations 1
Bus type USB 3.0
Chipsetcode ASMedia - ASM1153E
Interface USB 3.0
Schijfgrootte 3.5in
Schijfinstallatie Vast
Schijftype SATA
Ventilator(en) Ja
Ventilatoren 1 - 80 mm
Prestaties
4Kn Support Ja
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM harde schijven
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - LED voor voeding / activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 600ma
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 2 A
Vermogensopname 24
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Vochtigheid Vochtigheid tijdens gebruik: 10% ~ 90% RV Vochtigheid tijdens opslag: 5% ~ 95% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 142.5 mm [5.6 in]
Gewicht product 570 g [20.1 oz]
Hoogte product 54.5 mm [2.1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 180.5 mm [7.1 in]
Type behuizing Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 1030 g [36.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 3,5 inch SATA HDD-behuizing
1 - Set met schuimafstandsringen
1 - USB 3.0-kabel
1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
OS independent; No software or drivers required

Certificaties

Verwante producten

2,5 inch USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD
S2510BPU33
2,5 inch USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD

Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD
S2510BMU33
2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD

Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
3,5in zwarte USB 3.0 externe SATA III harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps - draagbare externe HDD
S3510BMU33
3,5in zwarte USB 3.0 externe SATA III harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps - draagbare externe HDD

Verander een 3,5 inch SATA harde schijf in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

57,99 € exc BTW
70,17 € inc BTW
2,5 inch USB 3.0 SATA SSD Harde Schijf Behuizing
SAT2510BU32
2,5 inch USB 3.0 SATA SSD Harde Schijf Behuizing

Maak van een 2,5 inch SATA-schijf een externe harde schijf met SuperSpeed USB 3.0-connectiviteit

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW
3,5 inch zilveren USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD
S3510SMU33
3,5 inch zilveren USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD

Verander een 3,5 inch SATA harde schijf in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf

52,99 € exc BTW
64,12 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

To determine if your hard drive will work in this enclosure, on the product page, click the Technical Specifications tab, and do the following:

  • Make sure that the enclosure supports the storage size of your hard drive. If the storage size of your hard drive is larger than what the enclosure was tested with, the hard drive will likely still work with the enclosure.
  • Confirm that your hard drive uses the same interface type as the enclosure. For example, IDE, SATA, or M.2.
  • Make sure that the enclosure supports the physical size of your hard drive, such as 2.5 inches or 3.5 inches.
  • Make sure that the enclosure supports the height of your hard drive. For example, 9 mm or 15 mm.
  • Verify that the power consumption of your hard drive doesn’t exceed the power output of the enclosure. If you’re using multiple hard drives, make sure that the combined power consumption of all of the hard drives doesn’t exceed the power output of the enclosure.

Hoe gaat u te werk

To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

You may need to refresh the System Information page after you plug in your device.  To do so, press Command R with the System Information page open.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a hard drive enclosure, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Cables
  • Hard drives
  • Hard drive enclosure

To test your setup components, try the following:

  • Use the cables, hard drives, and hard drive enclosure in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
  • Use a different cable, hard drive, and hard drive enclosure in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the hard drive and hard drive enclosure, it is recommended that you do the following:

  • To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.
  • If the hard drive is listed with unallocated space, the hard drive needs to be reformatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.​

Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.​

  • If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.

Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.