StarTech.com

Dubbele sleuf schijfbehuizing voor M.2 SATA SSDs - USB 3.1 (10Gbps) - RAID

Verander twee M.2 SATA-schijven in ultrasnelle, draagbare opslag met RAID voor verhoogde prestatie of redundantie

Productcode: SM22BU31C3R

  • Maximaliseer de prestatie van uw M.2 (NGFF) SATA-schijven met USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) connectiviteit
  • Ondersteunt RAID 0, RAID 1, JBOD en SPAN (BIG) voor optimale prestatie, capaciteit en redundantie
  • Ondersteunt alle gebruikelijke M.2 SATA SSD's en biedt u de mogelijkheid schijven van verschillende lengte te monteren: 30 mm (2230), 42 mm (2242), 60 mm (2260) en 80 mm (2280)
Bekijk meer
  • Niet compatibel met M.2 NVMe of AHCI PCI-Express SSD's
  • Voeg snelle, draagbare externe opslag toe aan uw met USB-C of USB-A uitgeruste laptop, tablet, smartphone of desktopcomputer
  • Ondersteunt SSD TRIM voor een langere levensduur en prestatie van uw schijven
  • Stevige aluminium behuizing met ondersteuning van SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
  • Compatibel met Thunderbolt 3 USB-C poort
  • Neerwaarts compatibel met USB Gen 1 (USB 3.0), USB 2.0, USB 1.x
80,99 € EUR exc BTW
98,00 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 2
Bus type USB 3.1 Gen 2
Chipsetcode ASMedia - ASM1352R
Interface USB 3.1 Gen 2
Ondersteunde schijfhoogte(n) 2230
2242
2260
2280
Schijfgrootte 22mm - M.2 SATA
Schijfinstallatie Vast
Schijftype M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Ventilator(en) Nee
Prestaties
4Kn Support Ja
Algemene specificaties Niet compatibel met M.2 NVMe of AHCI PCI-Express SSD's
Max. schijfcapaciteit 2 TB
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbps
MTBF 35.000
Ondersteunde RAID-niveaus RAID 0 (stripe)
RAID 1 (mirror)
BIG (span of lineair)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
Port-multiplier Ja
RAID Ja
TRIM Support Ja
Type en snelheid USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbps) Mannelijk
Schijfaansluitingen 2 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatoren
LED-indicatoren 2 - Lezen / schrijven (groen)
2 - Fout / Rebuilt (rood)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 80 mm [3.1 in]
Gewicht product 96 g [3.4 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 10 cm [3.9 in]
Max. schijfhoogte 80 mm [3.1 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 16.5 cm [6.5 in]
Package Width 13.1 cm [5.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 195 g [6.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - M.2 SATA-behuizing
1 - USB-C naar Micro-B kabel - 46 cm
1 - USB-A naar Micro-B kabel - 46 cm
2 - montageschroeven voor behuizing
2 - sets met M.2 bevestigingsmaterialen
1 - Schroevendraaier
1 - verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

USB 3.1 (10Gbps) mSATA schijf behuizing - aluminium
SMS1BMU313
USB 3.1 (10Gbps) mSATA schijf behuizing - aluminium

Verander uw mSATA- of mSATA-minischijf in een draagbare, high-speed opslagoplossing via USB 3.1 Gen 2

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
M.2 SSD behuizing voor M.2 SATA SSD - USB 3.1 (10Gbps) met USB-C kabel
SM21BMU31C3
M.2 SSD behuizing voor M.2 SATA SSD - USB 3.1 (10Gbps) met USB-C kabel

Verander uw M.2 SATA-schijf in een ultrasnelle, ultramobiele opslagoplossing voor USB-C apparaten

45,99 € exc BTW
55,65 € inc BTW
Dubbele sleuf schijfbehuizing voor M.2 SATA SSDs - USB 3.1 (10Gbps) - RAID
SM22BU31C3R
Dubbele sleuf schijfbehuizing voor M.2 SATA SSDs - USB 3.1 (10Gbps) - RAID

Verander twee M.2 SATA-schijven in ultrasnelle, draagbare opslag met RAID voor verhoogde prestatie of redundantie

80,99 € exc BTW
98,00 € inc BTW
M.2 naar SATA externe SSD-behuizing - USB 3.0 met UASP - externe behuizing
SM2NGFFMBU33
M.2 naar SATA externe SSD-behuizing - USB 3.0 met UASP - externe behuizing

Verander uw solid state drive in een zeer mobiele drive

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
USB 3.1 (10Gbps) externe behuizing voor dubbele 2.5
S252BU313R
USB 3.1 (10Gbps) externe behuizing voor dubbele 2.5" SATA schijven

Verander twee 2,5 inch SATA SSD's of HDD's in een krachtige opslag met RAID - voor USB-C en USB-A apparaten

136,99 € exc BTW
165,76 € inc BTW
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven
S251BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven

Bereid u voor op ultrasnelle USB 3.1 Gen 2 dataopslag met uw 2,5 inch SSD of HDD

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
USB 3.1 (10Gbps) gereedschapsloze behuizing voor 2,5
S251BPU31C3
USB 3.1 (10Gbps) gereedschapsloze behuizing voor 2,5" SATA SSD/HDD - USB-C

Voeg snelle en draagbare dataopslag toe aan uw USB Type-C MacBook, Chromebook Pixel of laptop

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW
USB 3.1 (10Gbps) 2.5
S251BU31C3CB
USB 3.1 (10Gbps) 2.5" SATA SSD/HDD behuizing met geïntegreerde USB-C kabel

Maak een snelle en draagbare dataopslag oplossing voor uw USB Type-C laptop

50,99 € exc BTW
61,70 € inc BTW
USB 3.1 (10 Gbps) gereedschapsloze behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven
S251BPU313
USB 3.1 (10 Gbps) gereedschapsloze behuizing voor 2,5 inch SATA-schijven

Benut de hogere snelheid van USB 3.1 Gen 2 in een lichte en draagbare opslagoplossing

36,99 € exc BTW
44,76 € inc BTW
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 3,5 inch SATA-schijven
S351BU313
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 3,5 inch SATA-schijven

De high-speed, high-capacity opslagoplossing waarop u hebt zitten wachten – met USB 3.1 Gen 2

73,99 € exc BTW
89,53 € inc BTW

Accessoires