Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com3.5" SATA harde schijf behuizing - eSATA / USB 3.0 - trayless
Maak eenvoudig verbinding met en hot-swap 3,5 inch SATA III harde schijven, via eSATA of USB 3.0 met UASP ondersteuning
Productcode: S351BMU33ETG
- Plaats en verwijder eenvoudig schijven dankzij het trayless design
- Snel toegang tot belangrijke bestanden
- Krijg toegang tot uw bestanden via de interface van uw voorkeur, met ondersteuning van USB 3.0 en eSATA
- 4Kn ondersteuning
- Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
- SMART ondersteuning
- TRIM ondersteuning
- Eenvoudig te installeren door plug & play
- Geschikt voor 50.000 in- en uitneemcycli
- Geef uw bureau een professionele uitstraling, met een gestroomlijnd, zwart metalen design
Deze eSATA behuizing voor 3,5 inch SATA HDD's is perfect voor kantoor-, overheids-, medisch en ander personeel die snel en eenvoudig toegang moeten hebben tot belangrijke data en bestanden. Het is de ideale oplossing als u eenvoudig toegang moet hebben tot data of data en multimedia content moet back-uppen, archiveren of herstellen.
Meerdere connectiviteitsopties
Deze externe harde-schijfbehuizing ondersteunt USB 3.0, ook bekend als USB 3.1 Gen 1, en eSATA, waardoor u via uw favoriete interface toegang hebt tot uw data. Voor snelle en efficiënte dataoverdacht, bij aansluiting via eSATA, ondersteunt de behuizing de volle SATA III overdachtsnelheden -- tot 6Gbps.
Voor universele compatibiliteit kan de behuizing via USB 3.0 worden aangesloten met overdrachtsnelheden tot 5 Gbps, plus ondersteuning van UASP. Met de HDD behuizing kunt u verbinding maken met een SATA III (6 Gbps) harde schijf, maar hij is ook compatibel met SATA I en II.
Gebruiksgemak
Met de harde-schijfbehuizing kunt u eenvoudig schijven plaatsen en verwijderen, dankzij het trayless design. En door de plug & play functie kan de behuizing gemakkelijk worden geïnstalleerd en gebruikt. Deze behuizing is ook voorzien van een LED voor voeding en activiteit.
Compact design past perfect bij uw Mac of pc
Door het slanke, compacte design is deze harde-schijfbehuizing een perfecte bureauaccessoire voor uw Mac of pc. De behuizing neemt minimale ruimte in beslag en is niet voorzien van een ventilator, zodat extra geluid wordt vermeden en u zich kunt concentreren op wat belangrijk is.
De S351BMU33ETG wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
Toepassingen
- Haal data terug van een oude SATA-schijf of verander de ongebruikte schijf in extra externe opslagruimte
- Hot-swap schijven met behulp van één behuizing in plaats van het swappen van afzonderlijke behuizingen
- Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk
- Perfect voor creatieve professionals, kantoor-, overheids- en medisch personeel, verkoopmanagers, docenten en onderzoekers die toegang moeten hebben tot belangrijke data en bestanden
Productnummers
Ingram Micro Netherlands
4088613
Tech Data - Netherlands
4640587
UPC Code
065030875905
Technische specificaties
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Aantal interne 3,5 inch bays | 1 | |
Aantal stations | 1 | |
Bus type | USB 3.0 & eSATA | |
Chipsetcode | ASMedia - ASM1153E ASMedia - ASM1456 |
|
Interface | USB 3.0 & eSATA | |
Schijfgrootte | 3.5in | |
Schijfinstallatie | Verwijderbaar | |
Schijftype | SATA | |
Ventilator(en) | Nee | |
Prestaties | ||
4Kn Support | Ja | |
Aantal plaatsingen | 50.000 cycli | |
Hot-swappable | Ja | |
Max. schijfcapaciteit | Momenteel getest met harde schijven tot 10 TB 7200 RPM | |
Maximale overdrachtsnelheid | 6 Gbit/s | |
S.M.A.R.T. Support | Ja | |
TRIM Support | Ja | |
Type en snelheid | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
SATA III (6 Gbps) | ||
UASP ondersteuning | Ja | |
Connector(en) | ||
Hostaansluitingen | 1 - eSATA (7-polig, data) Vrouwelijk | |
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 | ||
Schijfaansluitingen | 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) | |
Software | ||
Besturingssystemen | OS independent; No software or drivers required | |
Indicatoren | ||
LED-indicatoren | 1 - Aan/Activiteit | |
Voeding | ||
Inclusief voedingsadapter | Inclusief wisselstroomadapter | |
Ingangsspanning | 100 - 240 AC | |
Ingangsstroom | 0.8 A | |
Polariteit pin midden | Positief | |
Stekkertype | M | |
Uitgangsspanning | 12V DC | |
Uitgangsstroom | 2000 mA | |
Vermogensopname | 24W | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 0⁰C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Opslagtemperatuur | -20°C to 55°C (-4°F to 131°F) | |
Vochtigheid | 5% tot 65% | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 13.5 cm [5.3 in] | |
Gewicht product | 522 g [18.4 oz] | |
Hoogte product | 3.5 cm [1.4 in] | |
Lengte product | 21 cm [8.3 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Package Height | 10 cm [3.9 in] | |
Package Length | 24 cm [9.4 in] | |
Package Width | 15.3 cm [6 in] | |
Verzendgewicht (verpakt) | 1.1 kg [2.4 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - Harde Schijf Behuizing | |
1 - Standaard | ||
1 - USB 3.0-kabel | ||
1 - eSATA-kabel | ||
1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ) | ||
1 - verkorte handleiding |
Verwante producten
USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 3,5 inch SATA-schijven
De high-speed, high-capacity opslagoplossing waarop u hebt zitten wachten – met USB 3.1 Gen 2
USB 3.1 (10bps) harddisk docking station voor één 2,5/3,5" SATA SSD/HDD schijf
Dock uw 2,5 inch en 3,5 inch SATA-schijf via krachtige USB 3.1 Gen 3.1 met UASP
Schijf docking station voor 2.5 / 3.5" SATA Drives - USB 3.1 (USB-A, USB-C ) of eSATA
Dock en krijg toegang tot uw SATA SSD/HDD via high-performance USB 3.1 (10 Gbps) of eSATA
eSATA / USB 3.0 SATA III harddisk docking station SSD / HDD met UASP
Dock uw 2,5 of 3,5 inch SATA 6 Gbps SSD's/HDD's via eSATA of USB 3.0 met UASP
2,5 inch SATA/SAS SSD/HDD naar 3,5 inch SATA Harde Schijf Adapter
Zet vrijwel elke 2,5 inch SATA of SAS harde schijf om in een 3,5 inch SATA-schijf
3,5in zwarte USB 3.0 externe SATA III harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps - draagbare externe HDD
Verander een 3,5 inch SATA harde schijf in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf
2,5in aluminium USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP voor SATA 6 Gbps – draagbare externe HDD
Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf
2,5 inch USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD
Verander een 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf
3,5 inch zilveren USB 3.0 externe SATA III SSD harde-schijfbehuizing met UASP - draagbare externe HDD
Verander een 3,5 inch SATA harde schijf in een door UASP ondersteunde USB 3.0 externe harde schijf
Accessoires
DC power adapter - 12V, 2A - voedingsadapter
Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter
DC power adapter - 12V, 5A - voedingsadapter
Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter
90cm Afgeschermde Externe eSATA Kabel M/M
Sluit uw externe SATA-opslagapparaten aan op uw laptop of desktopcomputer.
1.8m afgeschermde externe eSATA kabel - M/M
Sluit uw externe SATA-opslagapparaten aan op uw laptop of desktopcomputer.
1 poorts SATA naar eSATA slotplaatje
Verander een standaard SATA-moederbordaansluiting in een externe eSATA-poort
2-Poort SATA naar eSATA Slotplaatje Bracket
Zet twee standaard SATA-moederbordaansluitingen om in twee externe eSATA-poorten
1ft Low Profile SATA to eSATA Plate Adapter
Add an eSATA port to your PC, extended from internal Serial ATA connection port
2 poorts low-profile SATA naar eSATA adapterplaatje
Voeg twee eSATA-poorten toe aan uw pc door het verlengen van een interne SATA-aansluiting
2 Port Low Profile SATA to eSATA Plate Adapter - F/M
Add two eSATA ports to your PC, extended from internal Serial ATA connection ports
1 m gecertificeerde SuperSpeed USB 3.0 A-naar-B-kabel - M/M
Sluit uw USB 3.0-apparaten aan met deze hoogwaardige USB 3.0 gecertificeerde kabel
2 m gecertificeerde SuperSpeed USB 3.0 A-naar-B-kabel - M/M
Sluit uw USB 3.0-apparaten aan met deze hoogwaardige USB 3.0 gecertificeerde kabel
10 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0
1 m zwarte SuperSpeed USB 3.0-kabel - rechtshoekig A naar B - M/M
Voor het verbinden van USB 3.0-apparaten, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes
3 m zwarte SuperSpeed USB 3.0-kabel - rechtshoekig A naar B - M/M
Voor het verbinden van USB 3.0-apparaten, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes
6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0
3,5 inch Silicone Harde Schijf Beschermhoes met Connectorkap
Biedt bescherming tegen schokken en stoten aan een 3,5 inch harde schijf
Productondersteuning
Handleidingen
-
S351BMU33ETG_trayless_USB_3.0_eSATA_manual.pdf
- Taal: Engels
Specificatiebladen
-
S351BMU33ETG_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.