StarTech.com

USB 3.0 naar Slimline SATA ODD-behuizing

Verander uw Blu-ray- of dvd-rom-schijf in een draagbare, externe schijf

Productcode: SLSODDU33B

  • Vergroot de mogelijkheden van uw computer door externe ondersteuning van een dvd- of Blu-ray rom-schijf toe te voegen
  • Bespaar tijd door bestanden sneller te openen met USB 3.0
  • Bescherm uw optische schijf met een stevige aluminium behuizing
Bekijk meer
  • Maximale mobiliteit dankzij USB-voeding
  • Geniet van plug & play installatie zonder dat software of stuurprogramma's vereist zijn
27,99 € EUR exc BTW
33,87 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Bus type USB 3.0
Chipsetcode Initio - INIC-3619
Interface USB 3.0
Ondersteunde schijfhoogte(n) 12.7mm
Schijfgrootte 5.25in
Schijfinstallatie Vast
Schijftype Slimline SATA
Prestaties
Algemene specificaties Ondersteunt Blu-ray-, cd- of dvd-rom-schijven
Hot-swappable Ja
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
UASP ondersteuning Nee
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB 3.0 Mini-B (10-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 1 - Slimline SATA (13-polig, data & voeding) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Sommige USB-hosts leveren mogelijk niet genoeg vermogen om de behuizing te bedienen met een geïnstalleerde ODD vanaf een enkele USB-poort. Een USB Y-kabel kan vereist zijn om de schijf te voeden.
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 13.6 cm [5.4 in]
Gewicht product 260 g [9.2 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 15 cm [5.9 in]
Max. schijfhoogte 17.5 mm [0.7 in]
Type behuizing Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 44 mm [1.7 in]
Package Length 15.1 cm [5.9 in]
Package Width 20.8 cm [8.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 399 g [14.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 naar Slimline SATA ODD-behuizing
1 - USB 3.0-kabel
1 - Installatieschroevenset
1 - Verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

15cm Slimline SATA naar SATA Adapter met Voeding - F/M
SLSATAADAP6
15cm Slimline SATA naar SATA Adapter met Voeding - F/M

Sluit een Slimline SATA optische drive over een afstand tot 15cm aan op een standaard SATA-moederbordaansluiting

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW
30 cm Slimline SATA naar SATA Adapter met LP4 Voedingskabel
SLSATAF12
30 cm Slimline SATA naar SATA Adapter met LP4 Voedingskabel

Sluit een slimline SATA-schijf aan op een standaard SATA moederbord-connector

6,99 € exc BTW
8,46 € inc BTW
Slimline SATA naar SATA Adapter met SP4 Voeding - Schroefmontage
SLSATACDADAP
Slimline SATA naar SATA Adapter met SP4 Voeding - Schroefmontage

Sluit een Slimline SATA optische drive aan op een standaard SATA-moederbordaansluiting

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
Slimline SATA naar SATA Adapter met Voeding - F/M
SLSATAADAP
Slimline SATA naar SATA Adapter met Voeding - F/M

Gebruik moderne slimline drives met oudere moederborden

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW

Accessoires