StarTech.com
Niet meer leverbaar

4-bay eSATA USB 3.0 naar SATA Docking Station voor 2,5/3,5 inch Harde Schijven

Voor snelle toegang tot vier 2,5/3,5 inch SATA-schijven via USB 3.0 of eSATA

Productcode: SATDOCK4U3E

  • Biedt plaats aan vier SATA-schijven tegelijk in één docking station
  • Twee onder de schijven gemonteerde ventilatoren van 80mm met variabele snelheid (inclusief UIT)
  • Ondersteunt harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
Bekijk meer
  • SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
  • Achterwaarts compatibel met USB 2.0-systemen, klaar voor gebruik
  • High-speed eSATA-aansluiting met port-multiplier-functionaliteit en overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s
  • Gepatenteerd uitwerpmechanisme per knopdruk voor elk station
  • Onafhankelijke stroomschakelaars voor elke harde schijf
  • Extra, gemakkelijk toegankelijke ruimte tussen elke schijf
  • Vier grote, stabiele voeten met anti-slip
  • Plug-and-play en hot-swappable
  • Compatibel met SATA harde schijven versie
0,00 € EUR exc BTW
0,00 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Het SATDOCK4U3E 4-bay eSATA en USB 3.0 SATA Docking Station biedt handige en tijdbesparende opslag voor 2,5 inch en 3,5 inch SATA-harde schijven en solid state drives, waardoor er snel en gemakkelijk maximaal 4 SATA-schijven (getest met schijven tot 4TB 3,5" en 1TB 2,5" per bay) kunnen worden aangesloten op een computer via een enkele verbinding.

Het docking station beschikt over SuperSpeed USB 3.0-connectiviteit (ook compatibel met USB 2.0) met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s (10x sneller dan USB 2.0) of eSATA met port multiplier-functionaliteit (tot 3 Gbit/s), voor snelle connectiviteit naar alle vier de harde schijven tegelijk.

Het eSATA/USB 3.0 docking station beschikt ook over twee ingebouwde ventilatoren van 60mm met variabele snelheid, die handmatig kunnen worden bijgesteld om elke schijf koel te houden, afhankelijk van de schijven en de gebruiksomgeving, of volledig uitgeschakeld. Verdubbel de waarde van dit docking station met behulp van een SATA-naar-IDE-adapter (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf kunt gebruiken in een sleuf van het SATA docking station.

StarTech.com Voordeel

  • Toegang tot 4 SATA-schijven tegelijk via een enkele eSATA- of USB 2.0/3.0-aansluiting
  • Onafhankelijke aan/uit-knop en uitwerpmechanisme voor elke SATA-schijf voor snelle en gemakkelijke hot-swapping
  • Twee ventilatoren met variabele snelheid stellen u in staat de sterkte van de koeling aan te passen aan elke gebruiksomgeving of soort schijf

Toepassingen

IT-professionals die regelmatig moeten hot-swappen tussen meerdere SATA-schijven

Systeembouwers die snel images moeten maken of gegevens moeten kopieren voor veel schijven tegelijk

Technici die toegang nodig hebben tot maximaal 4 verschillende schijven vanaf een enkel station

Gebruikers die toegang willen tot meerdere externe schijven, maar slechts een beperkt aantal USB/eSATA-poorten ter beschikking hebben

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 4
Chipsetcode JMicron - JM321
JMicron - JM539
Interface USB 3.0 & eSATA
Schijfgrootte 2.5in & 3.5in
Schijftype SATA
Ventilator(en) Ja
Ventilatoren 2 - 60 mm
Prestaties
Aantal plaatsingen 15, 000 cycles
Max. schijfcapaciteit Tot nu toe getest met 3,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 4 TB (totaal 16 TB)en 2,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 1 TB (totaal 4 MB)
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
UASP ondersteuning Nee
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - eSATA (7-polig, data) Stekker
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 4 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Voor eSATA-verbindingen dient de computer Port Multiplier-functionaliteit te ondersteunen, daar anders slechts een van de harde schijven wordt gedetecteerd.
Systeem- en kabelvereisten Vrije USB 2.0- of 3.0-poort of eSATA-poort
Indicatoren
LED-indicatoren 4 - Activiteit (rood)
4 - Power (blauw)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 110V-240V AC
Ingangsstroom 2.5
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype 4-pin DIN
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 6.5A
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid 8% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 172.7 mm [6.8 in]
Gewicht product 966 g [34.1 oz]
Hoogte product 94.7 mm [3.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 290.5 mm [11.4 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 1.6 kg [3.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-bay docking station
1 - eSATA-kabel
1 - USB 3.0-kabel
1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
OS independent; No software or drivers required

Certificaties

Verwante producten

USB 3.0 naar SATA Docking Station voor 2,5/3,5-inch Harde Schijven
SATDOCKU3S
USB 3.0 naar SATA Docking Station voor 2,5/3,5-inch Harde Schijven

Snelle hot-swappable toegang tot uw 2,5 of 3,5 inch SATA harde schijven, aangesloten via USB 3.0

56,99 € exc BTW
68,96 € inc BTW
USB naar IDE Standalone Schijf-Duplicator Docking Station
UNIDUPDOCK
USB naar IDE Standalone Schijf-Duplicator Docking Station

Kloon willekeurige combinatie van 2,5 of 3,5 inch IDE- of SATA-harde schijven

263,99 € exc BTW
319,43 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Drivers en downloads

Ondersteunend material

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

To determine if your hard drive will work in this device, on the product page, click the Technical Specifications tab, and do the following:

  • Make sure that the device supports the storage size of your hard drive. If the storage size of your hard drive is larger than what the device was tested with, the hard drive will likely still work with the enclosure.
  • Confirm that your hard drive uses the same interface type as the device. For example, IDE, SATA, or M.2.
  • Make sure that the device supports the physical size of your hard drive, such as 2.5 inches or 3.5 inches.
  • Verify that the power consumption of your hard drive doesn’t exceed the power output of the device. If you’re using multiple hard drives, make sure that the combined power consumption of all of the hard drives doesn’t exceed the power output of the docking station.

Hoe gaat u te werk

To confirm that Windows detects your USB device, complete the following:

  1. Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
  2. In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it.  For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

You may need to refresh the System Information page after you plug in your device.  To do so, press Command R with the System Information page open.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Troubleshooting

SATA hard drive controllers require a feature called port multiplier to read more than one hard drive per SATA or eSATA port. The port multiplier feature is not standard on many SATA hard drive controllers.

If your computer is only recognizing one of your hard drives, you need to plug the eSATA cable into a SATA controller that includes the port multiplier feature. If none of your current hard drive controllers include this feature, you can add a hard drive controller that does support port multiplier in any available expansion slot (for example, PCI, PCI-Express, PCMCIA, CardBus, or ExpressCard). StarTech.com has hard drive controllers available that support the port multiplier feature. To view the hard drive controllers, click here: http://startech.com/Cards-Adapters/HDD-Controllers/SATA-Cards/?filter_PORTMULTIPLIER=Yes.

If you have a hard drive controller card that does support the port multiplier feature but it is only reading one hard drive at a time, update the drivers of the hard drive controller. To find the most current StarTech.com drivers, click here: http://www.startech.com/Support.

When you troubleshoot issues with a hard drive dock or duplicator, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • IDE, SATA, and eSATA cables
  • Hard drives
  • Hard drive dock or duplicator

To test your setup components, try the following:

  • Use the cables, hard drives, and hard drive dock or duplicator in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
  • Use a different cable, hard drive, and hard drive dock or duplicator in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the hard drive and hard drive dock or duplicator, it is recommended that you do the following:

Note: For a hard drive duplicator you may need to switch the device to PC mode (if available).

  1. To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.
  2. Do one of the following:
  • If the hard drive is listed with unallocated space, the hard drive needs to be reformatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.​

Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive. 

  • If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.

Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.

You should not upgrade your device's firmware if you do not have any issues with the functionality of your device. The only time you should consider an upgrade is if you are experiencing a problem with the device, and you have confirmed that the firmware addresses this problem.  You can confirm this is the case by reviewing the documentation included with the firmware or from consulting with our Technical Support team. Incorrectly upgrading firmware can result in diminished performance so it is best to contact StarTech.com if you would like to perform this operation.