Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB 3.0 naar SATA Docking Station voor 2,5/3,5-inch Harde Schijven
Snelle hot-swappable toegang tot uw 2,5 of 3,5 inch SATA harde schijven, aangesloten via USB 3.0
Productcode: SATDOCKU3S
- SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- High-speed USB 2.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Gepatenteerd eject-mechanisme
- Gecombineerde stroomschakelaar en LED-indicator
- Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Ondersteunt SATA-harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- Ingebouwde bescherming tegen kortsluiting
- Compact bureaumodel
- Plug-and-play en hot-swappable
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Het SATDOCKU3S USB 3.0 docking station biedt volledig en rechtsreeks toegang tot elke 2,5 en/of 3,5 inch SATA (SATA, SATA II, SATA III) harde schijf (HDD) of solid state drive (SDD) zonder deze in een computer of externe behuizing te hoeven monteren. Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest met schijven tot 4TB 3,5" en 1TB 2,5") worden gebruikt om de opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te verbeteren.
Het docking station kan op een computer worden aangesloten via een USB 3.0 SuperSpeed of USB 2.0-aansluiting en biedt een handige, plug-and-play opslagmogelijkheid waarmee u direct toegang krijgt tot de harde schijf zonder de computer opnieuw te moeten opstarten.
Het docking station ondersteunt de zeer hoge overdrachtsnelheden van USB 3.0 tot wel 5 Gbit/s, wat het de snelste manier maakt om toegang te krijgen tot gegevens op een externe schijf. Verdubbel de waarde van dit docking station met behulp van een SATA-naar-IDE-adapter (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf kunt gebruiken in een sleuf van het SATA docking station.
Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de SATDOCKU3S alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows®, Apple® OSX, Linux en Google Chrome OS™.
StarTech.com Voordeel
- SuperSpeed USB 3.0-technologie zorgt voor een snelle toegang tot externe opslagmedia, maar is nog steeds achterwaarts compatibel met USB 2.0
- De insteeksleuf aan de bovenkant en het uniek uitwerpmechanisme zorgen voor een snelle en gemakkelijke toegang tot uw gegevens zonder schijven in een behuizing of lade te hoeven installeren
- Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com
Toepassingen
Snel toegang tot harde schijven voor het maken van images voor mensen die werken op het gebied van gegevensherstel
Snel back-up maken van gegevens op een externe harde schijf ter archivering
Voor technici die regelmatig harde schijven testen of vergelijken (benchmark)
Maak optimaal gebruik van nieuwe laptops en desktopcomputers met USB 3.0-connectiviteit
Upgrade van een USB 2.0 dock station naar het snellere USB 3.0
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 1610185 | |
Tech Data - Netherlands | 4428472 | |
UPC Code | 065030838160 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Aantal stations | 1 | |
Chipsetcode | ASMedia - ASM1053 | |
Interface | USB 3.0 | |
Schijfgrootte | 2.5in & 3.5in | |
Schijftype | SATA | |
Ventilator(en) | Nee | |
Prestaties | ||
Aantal plaatsingen | 15,000 Cycles | |
Max. schijfcapaciteit | Tot nu toe getest met 3,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 4 TB en 2,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 1 TB | |
Type en snelheid | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
USB 3.0 - 5 Gbit/s | ||
SATA II (3 Gbps) | ||
UASP ondersteuning | Nee | |
Connector(en) | ||
Hostaansluitingen | 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk | |
Schijfaansluitingen | 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact | |
Software | ||
Besturingssystemen | OS independent; No software or drivers required | |
Indicatoren | ||
LED-indicatoren | 1 - Power en activiteit (continu- power, knipperend - activiteit) | |
Voeding | ||
Inclusief voedingsadapter | Inclusief wisselstroomadapter | |
Ingangsspanning | 110V-240V AC | |
Polariteit pin midden | Positief | |
Stekkertype | M | |
Uitgangsspanning | 12 DC | |
Uitgangsstroom | 2.5A | |
Vermogensopname | 30 | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 5°C to 80° (41°F to 176°F) | |
Opslagtemperatuur | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |
Vochtigheid | 8% - 80% rel. luchtvochtigheid | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 93 mm [3.7 in] | |
Gewicht product | 0.4 kg [0.9 lb] | |
Hoogte product | 65 mm [2.6 in] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 145 mm [5.7 in] | |
Type behuizing | Kunststof | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 728 g [25.7 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - USB 3.0 Docking Station | |
1 - USB 3.0-kabel | ||
1 - universele voedingsadapter (NA,EU,GB,ANZ) | ||
1 - Handleiding |
Verwante producten
USB naar IDE Standalone Schijf-Duplicator Docking Station
Kloon willekeurige combinatie van 2,5 of 3,5 inch IDE- of SATA-harde schijven
Accessoires
DC power adapter - 12V, 2A - voedingsadapter
Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter
DC power adapter - 12V, 5A - voedingsadapter
Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter
USB 3.0 naar SATA Docking Station voor 2,5/3,5-inch Harde Schijven
Snelle hot-swappable toegang tot uw 2,5 of 3,5 inch SATA harde schijven, aangesloten via USB 3.0
10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0
SATA naar voor 2,5 of 3,5 inch IDE Harde Schijf Adapter voor Docking Stations
Gebruik uw 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijven in een SATA docking station
2,5 inch Silicone Laptop Harde Schijf Beschermhoes met Connectorkap
Biedt bescherming tegen schokken en stoten aan een 2,5 inch harde schijf
3,5 inch Silicone Harde Schijf Beschermhoes met Connectorkap
Biedt bescherming tegen schokken en stoten aan een 3,5 inch harde schijf
2,5 inch Antistatische Harde Schijf Beschermhoes - Zwart (3 stuks)
Zorgt voor een veilige omgang met en antistatische bescherming voor de meeste 2,5 inch harde schijven
Productondersteuning
Drivers en downloads
Handleiding:
-
SATDOCKU3S_Manual_rev 1.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- SATDOCKU3S_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
To determine if your hard drive will work in this device, on the product page, click the Technical Specifications tab, and do the following:
- Make sure that the device supports the storage size of your hard drive. If the storage size of your hard drive is larger than what the device was tested with, the hard drive will likely still work with the enclosure.
- Confirm that your hard drive uses the same interface type as the device. For example, IDE, SATA, or M.2.
- Make sure that the device supports the physical size of your hard drive, such as 2.5 inches or 3.5 inches.
- Verify that the power consumption of your hard drive doesn’t exceed the power output of the device. If you’re using multiple hard drives, make sure that the combined power consumption of all of the hard drives doesn’t exceed the power output of the docking station.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Hoe gaat u te werk
To confirm that Windows detects your USB device, complete the following:
- Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
- In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it. For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.
Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:
- Click the Apple icon.
- Click About This Mac.
- Click More Info or System Report.
- Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.
You may need to refresh the System Information page after you plug in your device. To do so, press Command + R with the System Information page open.
Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a hard drive dock or duplicator, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
- IDE, SATA, and eSATA cables
- Hard drives
- Hard drive dock or duplicator
To test your setup components, try the following:
- Use the cables, hard drives, and hard drive dock or duplicator in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
- Use a different cable, hard drive, and hard drive dock or duplicator in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test the hard drive and hard drive dock or duplicator, it is recommended that you do the following:
Note: For a hard drive duplicator you may need to switch the device to PC mode (if available).
- To check Disk Management, press the Windows key + R, type diskmgmt.msc, and press Enter. Check to see if your hard drive is listed.
- Do one of the following:
- If the hard drive is listed with unallocated space, the hard drive needs to be reformatted. Right-click unallocated and click New Simple Volume. Follow the on-screen instructions to complete the reformatting.
Note: Formatting a hard drive erases all of the data on it. Make sure that you back up all of your data before you reformat the hard drive.
- If the hard drive is listed as healthy but does not have a drive letter, for example, C:, right-click healthy and click Change Drive Letter and Paths. Click Add, assign a drive letter, and click OK.
Note: A formatted hard drive will not show up in Computer or My Computer until it has a drive letter assigned to it.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
This docking station allows the hard drive to enforce its own power state, as opposed to enforcing a power state that keeps the hard drive active at all times. Since most newer hard drives have low-power energy conservation modes, this will cause the hard drive to enter an idle state if it is not used for a certain amount of time.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.