StarTech.com

Standalone 2,5/3,5 inch SATA harde-schijfduplicator en -wisser met hoge duplicatiesnelheid tot 14 GB/min

Kloon of wis 2,5 inch/3,5 inch SATA harde schijven, zonder verbinding met de hostcomputer

Productcode: SATDUP11

  • Drie modi voor harde-schijfduplicatie inclusief sectorgewijs van 14 GB/min
  • Digitaal LCD-scherm voor besturing en taakvoortgang
  • Ondersteunt harde schijven (HDD) of solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
Bekijk meer
  • Ondersteunt met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
  • Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
  • Mobiel lichtgewicht design
  • Voldoet aan de TAA (Trade Agreement Act)
  • Max. 2 harde schijven wissen met single-pass en multi-pass overschrijven / DoD-wissen
513,99 € EUR exc BTW
621,93 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Met de SATDUP11 standalone harddisk duplicator en -wisser kunt u SATA harde schijven 1-op-1 kopiëren of tegelijkertijd max. 2 SATA harde schijven wissen zonder een hostcomputer.

Het HDD-kopieerapparaat heeft drie standalone schijfduplicatiemodi: Alleen data, Alle partities en Sectorgewijs, biedt een krachtige duplicatie en is getest bij een snelheid tot 14 GB per minuut.

Als een harde-schijf-wisser kan de SATDUP11 tegelijkertijd twee schijven wissen met verschillende modi waaronder Snel wissen, Veilig wissen en Single-Pass/Three-Pass harde schijf overschrijven (DoD), waarbij de wisser 3 keer over de harde schijf loopt om te garanderen dat alle data zijn gewist.

Dankzij het geïntegreerde LCD-scherm en ondersteuning van 2,5 inch en 3,5 inch SATA I/II/III harde schijven (HDD) en solid-state drives (SSD) is de SATDUP11 een gebruikersvriendelijke complete oplossing voor elke applicatie waarbij harde schijven moeten worden gedupliceerd of gewist.

Voor nog meer compatibiliteit met verschillende schijftypen bij taken zoals dupliceren en snel wissen, ondersteunt de SATDUP11 het gebruik van diverse schijfadapters. De StarTech.com adapters in de onderstaande lijst zijn speciaal getest en zijn dus gegarandeerd compatibel met deze schijfduplicator:

2,5/3,5 inch IDE schijven - SAT2IDEADP
mSATA schijven - SAT2MSAT25
M.2 (NGFF) schijven - SAT32M225

De SATDUP11 heeft een hoogwaardige aluminium behuizing en wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

StarTech.com Voordeel

  • Snel harde schijven dupliceren met een snelheid tot 14 GB per minuut
  • Veilig en tegelijkertijd twee schijven wissen, met single-pass en multi-pass HDD-overschrijven (DoD)

Toepassingen

Forensiche onderzoekers die een image/kloon op sectorbasis moeten kunnen maken voor een exacte kopie van de ene schijf naar een andere.

Professionals die identieke back-ups moeten maken als data-integriteit van cruciaal belang is, zoals bij data recovery.

Kloon harde schijven met verborgen partities die sommige andere software-schijfkloonprogramma's wellicht overslaan

IT-beheerders die snel een schijf willen wissen en op andere applicaties willen voorbereiden

Veilig data op uw harde schijf wissen voordat u de schijf weggooit

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 2
Schijfgrootte 2.5in & 3.5in
Schijftype SATA
Prestaties
Duplication Modes System and File
All Partitions
Sector by Sector (Whole Drive)
Percentage Copy
Duplication Speed 14GBpm
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven per bay en 1 TB 7200 RPM 2,5 inch harde schijven per bay
Maximale overdrachtsnelheid 14 GB per minuut
Wismodi Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
3-Pass Erase and Compare
Connector(en)
Schijfaansluitingen 2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie

Voor duplicatie moet de doelschijf gelijk zijn aan of groter zijn dan de bronschijf.

Snelheid van max. 14 GB per minuut werd bereikt in een benchmark-testomgeving; de werkelijke snelheid is afhankelijk van het model en algoritme van de harde schijf en andere factoren. De resultaten zullen variëren.

Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Bronschijf voedingsindicator
1 - Activiteitsindicator bronschijf
1 - Foutindicator bronschijf
1 - Voedingsindicator bronschijf
1 - Activiteitsindicator doelschijf
1 - Foutindicator doelschijf
1 - LCD-scherm
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 1.4A
Polariteit pin midden Positief
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 5A
Vermogensopname 60
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 20% ~ 80%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 130 mm [5.1 in]
Gewicht product 358 g [12.6 oz]
Hoogte product 30 mm [1.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 80 mm [3.1 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 1.6 kg [3.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Harddisk duplicator en -wisser
2 - SATA-kabels
1 - Universele voedingsadapter
3 - Regionale voedingskabels (N-A/VK/EU)
2 - HDD Pad
1 - Installatie-instructies
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

1:2 standalone USB duplicator en -wisser voor Flash drives
USBDUP12
1:2 standalone USB duplicator en -wisser voor Flash drives

USB kloner | 1.5GB per minuut | USB 2.0 | TAA conform

167,99 € exc BTW
203,27 € inc BTW
4-bay USB 3.0 eSATA naar SATA standalone 1:3 docking station
SATDOCK4U3RE
4-bay USB 3.0 eSATA naar SATA standalone 1:3 docking station

Dupliceer een SATA harde schijf naar drie harde schijven tegelijk

588,99 € exc BTW
712,68 € inc BTW
USB naar IDE Standalone Schijf-Duplicator Docking Station
UNIDUPDOCK
USB naar IDE Standalone Schijf-Duplicator Docking Station

Kloon willekeurige combinatie van 2,5 of 3,5 inch IDE- of SATA-harde schijven

263,99 € exc BTW
319,43 € inc BTW
USB 3.0 SATA harde-schijfduplicator- en wisserdock - Standalone 2,5/3,5 HDD- en SSD-wisser en -kloner
SATDOCK2REU3
USB 3.0 SATA harde-schijfduplicator- en wisserdock - Standalone 2,5/3,5 HDD- en SSD-wisser en -kloner

Kloon een 2,5 inch/3,5 inch SATA-schijf zonder hostcomputerverbinding, of dok de schijven via USB 3.0 voor gemakkelijke toegang

101,99 € exc BTW
123,41 € inc BTW

Accessoires