Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Standalone 1:3 SATA 2,5/3,5 inch harde-schijfduplicator en -wisser met daisy chaining

Productcode: SATDUP13

Kloon of wis 2,5 inch/3,5 inch SATA harde schijven, zonder verbinding met de hostcomputer

Eigenschappen
  • Drie modi voor harde-schijfduplicatie inclusief sector-bij-sector

  • 1:1, 1:2 of 1:3 schijf-duplicatie

  • Ondersteunt daisy chain, met behulp van extra SATDUP13-eenheden

Meer functies . . .
  • Wis tot 4 harde schijven met single-pass en multi-pass overschrijven / DoD-wissen

  • Digitaal LCD-scherm voor besturing en taakvoortgang

  • Ondersteunt harde schijven (HDD) of solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch

  • Ondersteunt met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven

  • Voldoet aan de TAA (Trade Agreement Act)

  • Universele voedingsadapter (US/UK/EU)

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL 4LAUNL ISTNL ACENL
Beschikbaar in
906,99 € EUR exc BTW
1 097,46 € inc BTW

ID: SATDUP13

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met de SATDUP13 standalone HDD-duplicator/-wisser kunt u tegelijkertijd maximaal drie SATA HDD's of SSD's kopiëren en max. vier SATA HDD's of SSD's wissen, zonder verbinding te moeten maken met een hostcomputer. De duplicator/wisser is geschikt voor elke 3,5 inch of 2,5 inch SATA harde schijf of solid-state drive en heeft een geïntegreerd LCD-scherm waardoor het klonen/wissen gemakkelijk kan worden gevolgd.

De veelzijdige 1-naar-3 duplicator heeft drie bedieningsmodi voor duplicatie, inclusief Alleen data, Alle partities en Sectorgewijs klonen. De SATDUP13 beschikt ook over diverse wismodi, inclusief Snel wissen, Veilig wissen en Single-Pass/Multi-Pass harde schijf overschrijven (DoD), waarbij de wisser drie keer over de harde schijf loopt om te garanderen dat alle data zijn gewist.

Voor nog grotere schaalbaarheid is de HDD-duplicator/-wisser voorzien van een unieke daisy chain-poort, waardoor u meerdere SATDUP13-eenheden kunt combineren en zo vier extra schijven kunt wissen of kopiëren met elke extra eenheid om tijd te besparen.

Voor nog meer compatibiliteit met verschillende schijftypen bij taken zoals dupliceren en snel wissen, ondersteunt de SATDUP13 het gebruik van diverse schijfadapters. De StarTech.com adapters in de onderstaande lijst zijn speciaal getest en zijn dus gegarandeerd compatibel met deze schijfduplicator:

2,5/3,5 inch IDE schijven - SAT2IDEADP
mSATA schijven - SAT2MSAT25
M.2 (NGFF) schijven - SAT32M225

De duurzame SATDUP13 heeft een hoogwaardige aluminiumbehuizing en wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel
  • Wis max. vier schijven veilig en tegelijkertijd, met single-pass en multi-pass HDD-overschrijven (DoD)
  • Verhoog de duplicatie-/wiscapaciteit door meerdere SATDUP13-eenheden via een daisy chain te koppelen voor een schaalbare oplossing
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

OS independent; No software or drivers required

Toepassingen
  • Forensiche onderzoekers die een image/kloon op sectorbasis moeten kunnen maken voor een exacte kopie van de ene schijf naar een andere.
  • Professionals die identieke back-ups moeten maken als data-integriteit van cruciaal belang is, zoals bij data recovery.
  • Kloon harde schijven met verborgen partities die sommige andere software-schijfkloonprogramma's wellicht overslaan
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 4
Schijfgrootte 2.5in & 3.5in
Schijftype SATA
Prestaties
Algemene specificaties 30 (119 doelschijven in totaal)
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven per bay en 1 TB 7200 RPM 2,5 inch harde schijven per bay
Maximale overdrachtsnelheid 3.8 GB per minuut
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Andere aansluiting(en) 2 - 20-polige daisy chain Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 4 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie

Voor duplicatie moet de doelschijf gelijk zijn aan of groter zijn dan de bronschijf.

Snelheid tot 3,8 GB per minuut werd bereikt in een benchmark-testomgeving; de werkelijke snelheid is afhankelijk van het model van de harde schijf, het algoritme en andere factoren. De resultaten zullen variëren.

Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Bronschijf voedingsindicator
1 - Activiteit bronschijf
1 - Bronschijf fout
1 - Doelschijf 1 voeding
1 - Doelschijf 1 activiteit
1 - Doelschijf 1 fout
1 - Doelschijf 2 voeding
1 - Doelschijf 2 activiteit
1 - Doelschijf 2 fout
1 - Doelschijf 3 activiteit
1 - Doelschijf 3 voeding
1 - Doelschijf 3 fout
1 - LED-paneel
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 110V-240V AC
Ingangsstroom 2.2A
Stekkertype 4-pin DIN
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 9A
Vermogensopname 108
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -20°C to -85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 20% ~ 80%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 260 mm [10.2 in]
Gewicht product 879 g [31 oz]
Hoogte product 40 mm [1.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 120 mm [4.7 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 2540 g [89.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1-tot-3 HDD-duplicator
4 - SATA-kabel
1 - Daisy chain kabel
1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.
1 - Verkorte handleiding
Certificaties
Standalone 2,5/3,5 inch SATA harde-schijfduplicator en -wisser met hoge duplicatiesnelheid tot 14 GB/min
SATDUP11

Standalone 2,5/3,5 inch SATA harde-schijfduplicator en -wisser met hoge duplicatiesnelheid tot 14 GB/min

Kloon of wis 2,5 inch/3,5 inch SATA harde schijven, zonder verbinding met de hostcomputer

513,99 € exc BTW
621,93 € inc BTW

4-bay USB 3.0 eSATA naar SATA standalone 1:3 docking station
SATDOCK4U3RE

4-bay USB 3.0 eSATA naar SATA standalone 1:3 docking station

Dupliceer een SATA harde schijf naar drie harde schijven tegelijk

588,99 € exc BTW
712,68 € inc BTW

1:2 standalone USB 2.0 flashdrive duplicator en -wisser
USBDUP12

1:2 standalone USB 2.0 flashdrive duplicator en -wisser

Voor het gemakkelijk en tegelijkertijd dupliceren van één USB 2.0 flashdrive naar twee flashdrives of het wissen van USD-flashdrives, zonder aansluiting op een computer

151,99 € exc BTW
183,91 € inc BTW

USB naar IDE Standalone Schijf-Duplicator Docking Station
UNIDUPDOCK

USB naar IDE Standalone Schijf-Duplicator Docking Station

Kloon willekeurige combinatie van 2,5 of 3,5 inch IDE- of SATA-harde schijven

263,99 € exc BTW
319,43 € inc BTW

USB 3.0 SATA harde-schijfduplicator- en wisserdock - Standalone 2,5/3,5 HDD- en SSD-wisser en -kloner
SATDOCK2REU3

USB 3.0 SATA harde-schijfduplicator- en wisserdock - Standalone 2,5/3,5 HDD- en SSD-wisser en -kloner

Kloon een 2,5 inch/3,5 inch SATA-schijf zonder hostcomputerverbinding, of dok de schijven via USB 3.0 voor gemakkelijke toegang

101,99 € exc BTW
123,41 € inc BTW

Schijfadapters & schijfconverters (2)

2,5 inch SATA naar Mini SATA SSD Adapter Behuizing
SAT2MSAT25

2,5 inch SATA naar Mini SATA SSD Adapter Behuizing

Maak van een mSATA mini-SSD een standaard 2,5 inch SATA SSD

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW

SATA naar voor 2,5 of 3,5 inch IDE Harde Schijf Adapter voor Docking Stations
SAT2IDEADP

SATA naar voor 2,5 of 3,5 inch IDE Harde Schijf Adapter voor Docking Stations

Gebruik uw 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijven in een SATA docking station

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW

Schijfmontagesteunen en -accessoires (4)

2,5 inch SATA/SAS SSD/HDD naar 3,5 inch SATA Harde Schijf Adapter
25SATSAS35

2,5 inch SATA/SAS SSD/HDD naar 3,5 inch SATA Harde Schijf Adapter

Zet vrijwel elke 2,5 inch SATA of SAS harde schijf om in een 3,5 inch SATA-schijf

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW

2,5 inch Antistatische Harde Schijf Beschermhoes - Zwart (3 stuks)
HDDCASE25BK

2,5 inch Antistatische Harde Schijf Beschermhoes - Zwart (3 stuks)

Zorgt voor een veilige omgang met en antistatische bescherming voor de meeste 2,5 inch harde schijven

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW

2,5 inch Silicone Laptop Harde Schijf Beschermhoes met Connectorkap
HDDSLEV25

2,5 inch Silicone Laptop Harde Schijf Beschermhoes met Connectorkap

Biedt bescherming tegen schokken en stoten aan een 2,5 inch harde schijf

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW

3,5 inch Silicone Harde Schijf Beschermhoes met Connectorkap
HDDSLEV35

3,5 inch Silicone Harde Schijf Beschermhoes met Connectorkap

Biedt bescherming tegen schokken en stoten aan een 3,5 inch harde schijf

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.