StarTech.com

USB naar IDE Standalone Schijf-Duplicator Docking Station

Kloon willekeurige combinatie van 2,5 of 3,5 inch IDE- of SATA-harde schijven

Productcode: UNIDUPDOCK

  • Schijfduplicatie per sector, inclusief HPA
  • Geïntegreerd LCD-scherm voor voortgangsindicatie en optiemenu
  • Compatibel met zowel SATA (1,5/3,0/6,0 Gbit/s) als IDE (66/100/133 MB/s) schijven
Bekijk meer
  • Ondersteunt harde schijven (HDD) of solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
  • Ingebouwde functie voor snel wissen van schijven
  • Extra hulpprogramma’s: vergelijken en vooraf scannen van schijven, hardware zelfdiagnose
  • Handmatig om te schakelen tussen duplicatie- en docking station-functie.
  • Ingebouwde functionaliteit voor RAID 0, 1 en BIG
  • Ingebouwde bescherming tegen kortsluiting
  • High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
  • Wordt geleverd met twee 40-pins naar 44-pins (3,5-inch naar 2,5-inch) IDE-adapters voor compatibiliteit met mobiele harde schijven
263,99 € EUR exc BTW
319,43 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 2
Chipsetcode ACARD - ARC286
Interface USB 2.0
Schijfgrootte 2.5in & 3.5in
Schijftype SATA & IDE
Prestaties
Aantal plaatsingen 15,000 Cycles
Duplication Modes Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 4.2GBpm
Max. schijfcapaciteit Tot nu toe getest met 3,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 4 TB (totaal 8 TB) en 2,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 1 TB (totaal 2 MB)
Maximale overdrachtsnelheid 480Mbit/s
Ondersteunde RAID-niveaus BIG (span of lineair)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
RAID 0 (stripe)
RAID 1 (mirror)
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Wismodi Quick Erase
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
Schijfaansluitingen 2 - IDE (40-polig, EIDE/PATA) Mannelijk
2 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk
2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Voor duplicatie dient de doelschijf een capaciteit te hebben die gelijk is aan of groter is dan de bronschijf.
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 115V-230V AC
Uitgangsspanning 12/5V DC
Uitgangsstroom 3A
Vermogensopname 36
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 110 mm [4.3 in]
Gewicht product 236 g [8.3 oz]
Hoogte product 27 mm [1.1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 151 mm [5.9 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 854 g [30.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Universele Harde Schijf Duplicator
1 - USB 2.0-kabel A naar B
2 - 40-pins naar 40-pins IDE-kabels
2 - 40-pins naar 44-pins adapters
2 - LP4-naar-LP4-kabels
3 - Voedingskabel (NA/GB/EU)
1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Accessoires