StarTech.com
Binnenkort beschikbaar

Dual harde schijf duplicator en wisser voor 2.5/3.5" SATA SSDs/HDDs - USB 3.0

Veilig uw HDD's en SSD's wissen, dupliceren of docken

Productcode: SDOCK2ERU33

  • Snel harde schijven kopiëren met standalone sectorgewijze HDD/SSD-duplicatie, met een duplicatiesnelheid tot 24 GB/min of 420 MB/sec
  • Wis tegelijkertijd twee schijven op een veilige manier, met twee standalone schijfwismodi: snel wissen (Quick Erase) en veilig wissen (Secure Erase)
  • Krijg gemakkelijk toegang tot schijfdata met het hot-swappable dock
Bekijk meer
  • Ondersteunt 2,5 en 3,5 inch SATA SSD's/HDD's
  • Ondersteunt ook 2,5 en 3,5 inch IDE harde schijven, mSATA schijven en M.2 schijven met de compatibele StarTech.com adapter
  • Werkt zowel met USB-C als USB-A apparaten, inclusief twee meegeleverde kabels
  • Compatibel met Thunderbolt 3 USB-C poorten
  • USB 3.0 (5 Gbps) met UASP-ondersteuning voor hoge dataoverdrachtsnelheden en back-ups
  • Ondersteunt UASP en TRIM
  • SMART ondersteuning
  • Ondersteunt SATA I/II/III (tot 6 Gbps)
  • Design met dubbele bay en 'top-laad' design
  • Neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.x
159,99 € EUR exc BTW
193,59 € EUR inc BTW
Pre-Order Beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Overzicht

Met deze dubbele harde-schijfduplicator en -wisser kunt u veilig uw 2,5/3,5 inch SATA schijven wissen of dupliceren, zonder dat u op een hostcomputer hoeft te zijn aangesloten. Het biedt ook een dockingfunctie, zodat u snel toegang hebt tot data en schijven kunt swappen. Voor nog meer veelzijdig gebruikt, werkt hij zowel met USB-C als met USB-A uitgevoerde apparaten.

Eenvoudig schijven dupliceren

Deze dubbele-schijfduplicator en -wisser is ideaal voor IT-professionals, zoals systeembeheerders en technici, omdat schijfbeheer efficiënt wordt. De schijfduplicatorfunctie is een effectieve oplossing voor het dupliceren van schijfbeelden, dataherstel van defecte harde schijven en voor het back-uppen en archiveren van harde schijven om dataverlies te voorkomen. Hij biedt standalone sectorgewijs klonen van harde schijven met een duplicatiesnelheid tot 24 GB/min of 420 MB/sec U kunt eenvoudig 2,5 of 3,5 inch SSD's of HDD's dupliceren, zonder aansluiting op een hostcomputer.

Twee wismodi

Met de wisfunctie kunt u het maximale uit uw SATA-schijven halen, omdat u uw schijven gemakkelijk opnieuw kunt gebruiken of voor andere doeleinden kunt gebruiken. De schijfwisser wist tegelijkertijd twee schijven op een veilige manier, met twee wismodi: snel wissen (Quick Erase) en veilig wissen (Secure Erase) De modus veilig wissen geeft u de gemoedsrust dat gevoelige data zijn gewist, wat belangrijk is voor vele bedrijven, overheidsinstanties en professionele diensten zoals advocaten- en accountantskantoren en zorginstellingen.

Bestanden snel overdragen tussen het dock en uw pc

Het dock biedt ook een externe opslagoplossing, zodat u uw schijven kunt docken via USB 3.0 (5 Gbps), ook bekend als USB 3.1 Gen 1, en bestanden tussen een gedockte harde schijf en een hostcomputer kunt overdragen. Het verbetert ook uw werkstroom omdat u snel toegang hebt tot uw harde schijven en schijven, indien nodig, eenvoudig in en uit kunt swappen.

Inclusief twee USB-kabels voor veelzijdigheid

Bij de schijfduplicator en -wisser worden twee USB-kabels geleverd voor flexibel gebruik met de nieuwste USB-C™ laptops en tablets, alsmede oudere apparaten. Daarnaast worden zowel USB-C naar B- als USB-A naar B-kabels meegeleverd. Het duplicator dock is ook compatibel met een Thunderbolt™ 3 USB-C poort

Ontworpen voor eenvoudig schijfbeheer

De dubbele schijfduplicator/-wisser heeft een toplaaddesign, zodat u uw schijven eenvoudig erin kunt steken. Hij heeft ook onafhankelijke schijfdeurtjes, drive controllers en aan/uit-schakelaars. Met de uitwerpknoppen kunnen schijven snel en eenvoudig worden verwijderd. LED's geven de huidige status van het duplicatie- of wisproces aan, inclusief de HDD-status en de voortgang van het klonen of wissen. 

Naast ondersteuning van 2,5 en 3,5 inch SATA-schijven, is de schijfduplicator en -wisser ook geschikt voor 2,5 en 3,5 inch IDE harde schijven, mSATA schijven en M.2 schijven, met een compatibele StarTech.com adapter:

IDE harde schijven:  Gebruik  StarTech.com adapter SAT2IDEADP SATA naar 2,5 of 3,5 inch IDE harde-schijfadapter voor HDD docks

mSATA schijven: Gebruik StarTech.com adapter SAT32MSAT257 mSATA SSD naar 2,5 inch SATA-adapterconverter

M.2 schijven: Gebruik StarTech.com adapter SAT32M225 M.2 NGFF SSD naar 2,5 inch SATA-adapterconverter

De SDOCK2ERU33 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Snel harde schijven kopiëren met standalone sectorgewijze HDD/SSD-duplicatie

Wis twee schijven tegelijkertijd en veilig, om schijven opnieuw of voor andere doeleinden te gebruiken

Krijg eenvoudig toegang tot uw schijven, met een hot-swappable dock met toplaaddesign dat zowel 2,5 als 3,5 inch SSD's/HDD's ondersteunt

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 2
Bus type USB 3.0
Chipsetcode Initio - INIC-3610
Interface USB 3.0
Schijfgrootte 2.5in & 3.5in
Schijfinstallatie Verwijderbaar
Schijftype SATA
Ventilator(en) Nee
Prestaties
Aantal plaatsingen 5000
Duplication Modes Sector by Sector (Whole Drive)
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 10 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven en 2 TB 2,5 inch SSD's/HDD's
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
MTBF 10.000 UREN
S.M.A.R.T. Support Ja
TRIM Support Ja
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP ondersteuning Ja
Wismodi Quick Erase
Custom Erase
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Vrouwelijk Output
Schijfaansluitingen 2 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Receptacle Vergrendelbaar Input
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - HDD nr. 1 Voeding & activiteit
1 - HDD nr. 2 Voeding & activiteit
1 - Voortgang
1 - Kopieer-LED
1 - Wis-LED
1 - PC-LED
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 1.5A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 3000mA
Vermogensopname 36
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C ~ 35°C (41 F°~95 F°)
Opslagtemperatuur -20°C ~ 50°C (-4 F° ~122 F°)
Vochtigheid 20%RV ~ 80%RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 147 mm [5.8 in]
Gewicht product 1125 g [39.7 oz]
Hoogte product 68 mm [2.7 in]
Lengte product 130 mm [5.1 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 1.1 kg [2.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - schijfwisser/duplicator dock
1 - USB-A naar USB-B kabel
1 - USB-C naar USB-B kabel
1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
1 - Verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
OS independent; No software or drivers required

Certificaties

Verwante producten

USB 3.1 (10Gbps) Standalone Duplicator Dock voor 2.5
SDOCK2U313R
USB 3.1 (10Gbps) Standalone Duplicator Dock voor 2.5" & 3.5" SATA SSD/HDD schijven - met Fast-Speed Duplication tot 28GB/min

Dupliceer of dock een SATA SSD/HDD met een snel vermogen - werkt zowel met USB-C als USB-A apparaten

163,99 € exc BTW
198,43 € inc BTW
USB 3.0 Standalone eraser en docking station voor 2.5
SDOCK1EU3P
USB 3.0 Standalone eraser en docking station voor 2.5"/3.5" SATA SSD/HDD schijven

Wis een SATA HDD/SSD veilig zonder een hostapparaat of dock de schijf voor gemakkelijke toegang

335,99 € exc BTW
406,55 € inc BTW
Standalone docking station en schijf wisser voor 2.5
SDOCK1EU3P2
Standalone docking station en schijf wisser voor 2.5"/3.5" SATA schijven - USB 3.0 - 4Kn ondersteuning

Wis een SATA HDD/SSD veilig zonder aansluiting op een computer, of dock uw schijf voor gemakkelijke toegang

401,99 € exc BTW
486,41 € inc BTW
Standalone 2,5/3,5 inch SATA harde-schijfduplicator en -wisser met hoge duplicatiesnelheid tot 14 GB/min
SATDUP11
Standalone 2,5/3,5 inch SATA harde-schijfduplicator en -wisser met hoge duplicatiesnelheid tot 14 GB/min

Kloon of wis 2,5 inch/3,5 inch SATA harde schijven, zonder verbinding met de hostcomputer

513,99 € exc BTW
621,93 € inc BTW
Standalone 1:3 SATA 2,5/3,5 inch harde-schijfduplicator en -wisser met daisy chaining
SATDUP13
Standalone 1:3 SATA 2,5/3,5 inch harde-schijfduplicator en -wisser met daisy chaining

Kloon of wis 2,5 inch/3,5 inch SATA harde schijven, zonder verbinding met de hostcomputer

906,99 € exc BTW
1 097,46 € inc BTW
USB 3.0 SATA harde schijf docking station SSD / HDD met geïntegreerde USB-hub voor snel opladen en UASP voor SATA 6 Gbps - wit
SDOCKU33HW
USB 3.0 SATA harde schijf docking station SSD / HDD met geïntegreerde USB-hub voor snel opladen en UASP voor SATA 6 Gbps - wit

Dok uw 2,5 inch of 3,5 inch ” SATA SSD's/HDD's in een stijlvol wit dockingstation met een geïntegreerde 3-poorts USB 3.0 hub

96,99 € exc BTW
117,36 € inc BTW
1:2 standalone USB 2.0 flashdrive duplicator en -wisser
USBDUP12
1:2 standalone USB 2.0 flashdrive duplicator en -wisser

Voor het gemakkelijk en tegelijkertijd dupliceren van één USB 2.0 flashdrive naar twee flashdrives of het wissen van USD-flashdrives, zonder aansluiting op een computer

167,99 € exc BTW
203,27 € inc BTW
4-bay USB 3.0 eSATA naar SATA standalone 1:3 docking station
SATDOCK4U3RE
4-bay USB 3.0 eSATA naar SATA standalone 1:3 docking station

Dupliceer een SATA harde schijf naar drie harde schijven tegelijk

588,99 € exc BTW
712,68 € inc BTW
USB 3.0 SATA SSD/HDD docking station met USB snellaad hub en UASP ondersteuning voor 6 Gbps
SDOCKU33HB
USB 3.0 SATA SSD/HDD docking station met USB snellaad hub en UASP ondersteuning voor 6 Gbps

Dock uw 2,5 of 3,5 inch SATA SSD's/HDD's en voeg een snelle oplaadmogelijkheid via USB toe in een stijlvol docking station

96,99 € exc BTW
117,36 € inc BTW
USB naar IDE Standalone Schijf-Duplicator Docking Station
UNIDUPDOCK
USB naar IDE Standalone Schijf-Duplicator Docking Station

Kloon willekeurige combinatie van 2,5 of 3,5 inch IDE- of SATA-harde schijven

263,99 € exc BTW
319,43 € inc BTW
USB 3.0 dubbele SATA harde schijf docking station met geïntegreerde USB-hub voor snel opladen en UASP-ondersteuning en ventilator - wit
SDOCK2U33HFW
USB 3.0 dubbele SATA harde schijf docking station met geïntegreerde USB-hub voor snel opladen en UASP-ondersteuning en ventilator - wit

Dock uw 2,5 of 3,5 inch SATA SSD's/HDD's en voeg een snelle-oplaadmogelijkheid via USB toe in een stijlvol wit docking station

107,99 € exc BTW
130,67 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

To determine if your hard drive will work in this device, on the product page, click the Technical Specifications tab, and do the following:

  • Make sure that the device supports the storage size of your hard drive. If the storage size of your hard drive is larger than what the device was tested with, the hard drive will likely still work with the enclosure.
  • Confirm that your hard drive uses the same interface type as the device. For example, IDE, SATA, or M.2.
  • Make sure that the device supports the physical size of your hard drive, such as 2.5 inches or 3.5 inches.
  • Verify that the power consumption of your hard drive doesn’t exceed the power output of the device. If you’re using multiple hard drives, make sure that the combined power consumption of all of the hard drives doesn’t exceed the power output of the docking station.

Troubleshooting

This docking station allows the hard drive to enforce its own power state, as opposed to enforcing a power state that keeps the hard drive active at all times. Since most newer hard drives have low-power energy conservation modes, this will cause the hard drive to enter an idle state if it is not used for a certain amount of time.